(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
最高承載壓力為20.6MPa的高壓栓入接頭。High Pressure Pipe Fittings/90 Deg. Elbow/Tapped and Threaded
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
具有良好耐腐蝕性的低壓栓入接頭。Brass Fittings for Steel Pipe/90 Deg. Elbow/Threaded
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
可用附屬的固定螺絲固定單顆螺帽的位置For 6 Series (Slot Width 8mm) - Post-Assembly Insertion - Lock Nuts
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 11天~ |
|---|

MISUMI
Side-Wiring Magnetic Catches for Panel Fitting
【特色】橫線式嵌板安裝用磁力門扣組。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
在本公司販售的腳輪中具有最大的容許荷重。以動力牽引大型加工機或專用裝置之時可使用。Caster Dual Wheel Type - Ultra Heavy Load
| 標準出貨日: | 6天~ |
|---|

MISUMI
可使用分厘卡測頭、以0.01mm單位進行調整的普及版薄型滑台。[Standard] XY-Axis Cross Roller - Low Profile
| 標準出貨日: | 4天 |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
板刷的安裝角度可配合工件自由調整。Dedicated Attachment Brackets for Channel Brushes - Angle Adjustable
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
更換標準4萬次Contact Probes and Receptacles-NPE50 Series/NRE50 Series
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
螺桿型(步進馬達規格)
最大可搬重量:水平60kg/垂直30kg、最大推力:900N、行程:50~300mm、最高速度:300mm/sec
| 標準出貨日: | 12天~ |
|---|

MISUMI
建議使用於中精密度的定位、中低負荷的荷重、中低精密度的驅動使用。Linear Guides for Extra Super Heavy Load - Normal Clearance
| 標準出貨日: | 3天 |
|---|

MISUMI
Precision Ball Screws Standard Nut - Shaft Dia. 25, Lead 5, 10, 20 - Accuracy Grade C5, C7
| 標準出貨日: | 4天 |
|---|

MISUMI
吸進周圍的空氣來擴大噴射的增幅型金屬製空氣噴嘴。Flat Air Nozzles - Air Amplified Standard Type
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

8系列(溝槽寬度10mm)-1列溝槽用-厚型角撐架(直角加工型)
MISUMI
保證擠型角撐架直角度的類型。有關直角度請參照規格表。Thick Brackets (Perpendicularly Machined)- For 1 Slot - For 8 Series (Slot Width 10mm) Aluminum Extrusions
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 6天~ |
|---|

MISUMI
【特長】兩端外螺牙附逃溝型・附鑽孔型・附扳手槽型的導桿 ( 線性導桿・淬火導桿・導引導桿・滑動導桿 )。L尺寸規格擴大!達成一系列更加充實的產品線。Linear Shafts-Both Ends Threaded with Undercuts and Wrench Flats / Cross-Drilled Hole
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
可使用無給油襯套來取代軸承,藉此提供低價且省空間的商品。Urethane Rollers - with Oil Free Bushings
| 標準出貨日: | 11天~ |
|---|

MISUMI
藉由使用市售的管材而使價格較標準管狀滾輪低廉。Pipe Roller Economy Type - With Bearings (L=100~500) - Core Only
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
可以附扳手槽來調整前端平面、或於前端安裝銷,亦可定位。Height Adjusting Pins - Flat, Tip Set Screw - Threaded
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
本支柱固定座將方形管、支撐座組合之後,不但能防止物品順著旋轉方向移動,還可以調整高度。Strut Clamps - Square & Square, Perpendicular Configuration
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
5系列其它形狀的鋁擠型。Aluminum Extrusion 5 Series/slot width 6/30, 45, 60-Degree
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
6系列其它形狀的鋁擠型。Aluminum Extrusion 6 Series/slot width 8/30, 45, 60-Degree
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策