(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
可用來安裝支柱的定位精密滑台。[High Precision] Dovetail Slide, Post Mounted - 1 Axis Slide with Crossed Mounting Bores
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
可任意改變觸控板與外箱的角度。Rotary Connectors - Round Flanged / Compact Flanged
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|

MISUMI
可讓作業安全進行的安全保護蓋。Safety Protection Materials/Corner Covers/for Edges
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
對應20~100個的大批量!可追加G(PF)螺牙。Manifold Blocks - Hydraulic / Pneumatic - Lateral and Vertical Through Hole
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
對應20~100個的大批量!可追加G(PF)螺牙。Terminal Blocks - Pneumatic - Vertical Through Hole
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
可安裝於內螺牙氣壓缸的浮動接頭。Floating Joints, Quick Connection Type - Bolt Mount Type
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|

MISUMI
Cartridge Heaters-Lead Wire Protection Type with Knurled Flange/Flange Shape A/Flange Shape B
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|

MISUMI
Rubber Heaters-Square Type/Standard Selectable
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
可使用在圓管擠型架上調整板或腳輪等零件的安裝Insert Nuts for Adjustment Bolts/Stainless Steel
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
移動時可抬起腳墊,停住時可將腳墊放下的一體成形腳輪。Casters with Leveling Mounts - Light Load
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|

平面皮帶用優力膠套輪 寬L=25~100 桶型・附榫槽直柱型
MISUMI
在表面加上優力膠層後,可增加摩擦力,具有防止皮帶與皮帶輪打滑的效果。Pulleys for Flat Belts with Urethane (Width L=25 ~ 100) - Crowned, Crosspiece Groove Straight
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
適合吸附容易受損之工件的吸盤。Vacuum Fittings/Soft/Vacuum Cylinder Type/M-Shape
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
節省設計.組裝的手續!並附馬達等周邊零件。Motor Driven Linear Axis Actuators LX30 Standard / Cover Type
| 標準出貨日: | 52天~ |
|---|

內六角孔螺栓 -鐵・盒裝販售-【150~1,000入裝】【包裝數為150~1,000】
MISUMI
需有廠內庫存或使用數量較多時,選用盒裝販售品更為划算。Socket Head Cap Screws (Box)【150-1,000 Pieces Per Package】
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能 |

十字孔皿頭小螺絲 -不鏽鋼・盒裝販售-【包裝數為300~2,000】
MISUMI
需有廠內庫存或使用數量較多時,選用盒裝販售品更為划算。Phillips Flat Head Machine Screws (Box)
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

【高精度】X軸 鳩尾槽 齒條&小齒輪式 長方形 鋼製高耐荷重
MISUMI
鋼製並具有優異耐衝擊性的鳩尾槽齒條&小齒輪式精密滑台。[High Precision] X-Axis Dovetail Slide, Rack & Pinion - X-Axis, High Load Capacity
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
【特色】・MISUMI溫度調節器可依據使用的感溫器來選擇輸入種類,是小巧而多功能的溫度調節器。可操作調節器正面的按鍵來切換熱電偶、測溫電阻的輸入種類。另外,亦符合「IP66」標準。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
厚度只有26mm的齒條&小齒輪式精密滑台。[Standard] X-Axis Dovetail Slide, Rack & Pinion - Low Profile
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能 |

MISUMI
φ3、M4且徑很小,可在受限的空間內安裝。Proximity Sensors with built-in Amplifier/Screw Type/Heat Resistant
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

肘節夾鉗-橫壓型-安裝方向活動型-夾鉗螺栓尺寸M10-夾持力3138N
MISUMI
能以任意位置與角度安裝把手。Toggle Clamps - Side Push-Pull Free Mounting Direction
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
在兩端面進行軸頸加工的滾珠導桿。為可進行高精密度的直進運動與傳導旋轉扭矩的規格。另外導桿上加工的滾珠溝槽與鋼球之間的接觸面積較大,使負荷容量也較大,因此可維持較長的壽命。因為1軸也可做為直進的導引,使用本商品可使設計更為精巧。Ball Splines - Both Ends Stepped
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策