(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MISUMI
只需插頭、插座連結器即可進行電線的中繼連接,減少零件數量 不需要特殊工具,以鉗子即可進行接線作業的全壓接連結器
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
J.S.T.ELECTRONICS(JST)製。內建公端連接器,2.5mm間距垂直安裝用。每包50個販售。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆3881元-5762元/卷◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
・PROFINET 匯流排電線,適用於固定/可動部位的 5e網路傳輸
・100公尺成卷販售
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
使用廣瀨電機HR10連結器的附中繼連結器線束 單壓、防水,可改善各種環境下的配線作業效率
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
於FA機器等廣泛使用的4.2mm間距小型高密度尼龍連結器。具有鎖定機構,於構造上可防止結合後因振動而脫落。插入公端(插針)連接器使用的外殼。與插座外殼結合使用。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
於2mm香蕉插頭上安裝電線的產品。1包裝有相同顏色5個。
【特色】
・可選擇單側附插頭、兩端附插頭
・全長備有0.5m、1m、2m、3m
・可連接2mm pin插座
・使用電線:UL1007 AWG20
・使用插頭:TJ-2-P-*
・產品額定:AC30V/3A
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
POCL規格Camera Link線束。 【特色】只要一條電纜線,即可做到影像資料輸出、控制、電源供給。・較以往的Camera Link配線更省配線、省空間。・也可以當作電源分離型的舊型Camera Link(Mini Camera Link)電纜線使用。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
單壓固定式線夾(附雙面膠)
●電纜線及電線的捆束固定夾具。
●附有雙面膠帶,可簡單安裝於金屬及塑膠等平面部。(也可與螺釘固定併用。)
●只需壓入拉桿便可單壓固定電纜線及電線束,拆除也很簡單。
| 標準出貨日: | 4天 |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

剝料板導引襯套 -無給油-FC250-LOCTITE接著型-附頭緣
MISUMI
給油・FC250・LOCTITE黏著・附頭緣的剝料板導引襯套。材質為FC250。滑動部的尺寸精密度、壓入部與滑動部的公差範圍為5μm。用途為一般級、中量生產。
| 標準出貨日: | 4天 |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

厚板用附定位孔頂料沖頭 -已做配合沖頭固定座加工・HX被覆處理・彈簧&銷加強型-
MISUMI
・沖頭軸上設有定位孔,可直接定位沖頭。組裝沖頭模具時使用沖頭固定器等時非常方便。
- 沖高強度鋼材時,擔心頭緣處損壞時適用。
・對應尺寸從 D32 擴大到 D45!
[什麼是HX塗層]
・是透過對TiCN鍍膜的基底進行氮化,提高TiCN鍍膜的密合性的鍍膜。
由於塗膜不易剝落,沖頭的壽命可望比傳統的 TiCN 更長。
| 標準出貨日: | 15天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天 |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天 |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
[使用效果/優點]
- 由於它是管道加工產品,因此手臂的力量可以可靠地傳遞到刷子上。
・可以有效率地進行射出成型機汽缸的清洗。
[使用對象]
・塑膠成型現場、射出成型現場
・想要有效率射出成型機氣缸的清潔工作的人
[附件] 兩端1/4NPT內螺紋插座2 件< br>
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
附定位孔型在組裝時較容易定位。維修拆卸之後也可還原定位。Shaft Supports Flanged Mount - Standard - With Dowel Holes
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
和既有商品的T型相比,L尺寸更為精巧。Shaft Supports Compact Type (Machined) - Wide Split
| 標準出貨日: | 14天~ |
|---|

MISUMI
最適合側邊無空間時。價格低廉。Shaft Supports L-Shaped (Machined) - Standard
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
前後・側邊空間不足・安裝板太薄無法做攻牙時,可從下方安裝。Shaft Supports Bottom Mount Slit (Machined) - Standard
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
線性襯套本體中心附近可安裝工件,因此荷重與空間可平衡分散於法蘭兩側。Flanged Linear Bushings - Long / Long, Pilot
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
小型線性襯套。和標準型相比高度(H尺寸)最大減少6mm、寬度(W尺寸)減少3mm。Tall Blocks Housing Units - Double / Compact
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
MISUMI原創規格。因設有定位孔,故容易確認零件位置,節省安裝時間。Miniature Linear Guides - Wide Rails - Standard Blocks with Dowel Holes, Light Preload
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
對應迷你型線性滑軌標準滑軌之高度調整塊Height Adjusting Blocks for Miniature Linear Guides - Standard Rail Type
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
附法蘭梯形螺桿用螺帽。有標準間距與小間距型可選擇。Nuts for Lead Screws-Flanged Type