(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
30度梯形螺桿用專用支撐側的軸承、可與固定側以優惠的價格一同購買。Lead Screw Support Units - Round - Support Side
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

平面皮帶輸送帶 高輸出型 中央驅動3溝槽擠型架(皮帶輪徑30mm)
MISUMI
對應輸出功率90W,為適用於中距離運送的輸送帶。中央驅動適合接續運送。Flat Belt Conveyor High Power Type - Center Drive, 3-Groove Frame
| 標準出貨日: | 16天~ |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能 |
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
依支柱可調整高度・寬度・角度。適合工件的引導和列整。Guide Rail Brackets - Angle Bracket, Adjustable / Adjusting Rods
| 標準出貨日: | 14天~ |
|---|

MISUMI
藉由使用市售的管材而使價格較標準管狀滾輪低廉。Pipe Roller Economy Type - With Bearings (L=100~500) - Urethane Baked
| 標準出貨日: | 14天~ |
|---|

MISUMI
5系列的20mm方形、1列溝槽鋁擠型。Aluminum Extrusion 5 Series/slot width 6/20x20mm
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

5系列 長方形 平行銑面擠型架 25×50mm 50×25mm
MISUMI
5系列的上下面有做銑刀加工。請使用線性滑軌等。Aluminum Extrusion 5 Series/slot width 6/25x50mm, Parallel Surfacing
| 標準出貨日: | 15天~ |
|---|

MISUMI
6系列的30mm方形、1列溝槽鋁擠型。Aluminum Extrusion 6 Series/slot width 8/30x30mm
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
8系列的40mm・160mm方形、4列溝槽鋁擠型。Aluminum Extrusion 8 Series/slot width 10/40x160mm
| 標準出貨日: | 13天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|

8系列(溝槽寬度10mm) 隱藏式接頭零件 預裝雙接合組【包裝數為1~2】
MISUMI
使用預裝雙接合組,可與鋁擠型的長邊連結。Blind Joint Parts - Nut for Pre-Assembly Double Joint (Series8)
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
鋁合金材質的U型把手ALUMINUM U-SHAPED HANDLE有陽極處理或烤漆表面處理,4種顏色可以選擇握柄寬度為20與26mm,安裝部為內螺牙,間距100-400mm
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
標準價格:◆◆109元-109元/個◆◆● 肘節夾鉗又稱作快速夾鉗,快速夾,是通過連杆機構固定工件的夾具產品,可在檢查、組裝、機械加工、焊接等各種作業工序中使用。
● 肘節夾鉗其本身操作簡單,方便快捷,安裝靈活,安全等優點,適用於固定更換頻率高的工位元。
● 肘節夾鉗是手動簡易型夾具,其本身存在個體鬆緊度差異,經濟型肘節夾鉗手感偏緊。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 4天 |
|---|
| 標準出貨日: | 4天 |
|---|

MISUMI
■特長:由於可同時承受徑向荷重與軸向荷重,固定側軸承部可做較精巧的設計。
附護蓋型由於附有防塵蓋,可防止污垢侵入或潤滑劑洩漏。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
新產品的精度、耐久性比既有產品更高,且降低成本。【特長】・具有高扭轉剛性的形狀。背隙為零且壽命為半永久。・吸收偏角、偏心、軸向位移的軸線偏心。低慣性扭矩,即使高速旋轉也很穩定。・正轉/反轉的特性相同,不須修補。耐油性、耐藥品性優異。・結構以薄金屬製圓盤的可撓性調整軸心偏移。・傳導扭矩大且對應高速旋轉。構造簡單,裝卸容易。【用途】・伺服馬達、步進馬達、精密馬達等。・高精密編碼器、功率計驅動器、高速・高精密位置控制系統、離心式分離機、影印機等。
| 標準出貨日: | 6天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆334元-923元/個◆◆
凸輪軸承是一種將滾針裝入厚壁外圈與內圈,最適合傳送用導軌的帶軸軸承。凸輪軸承隨動器是內部組裝有被稱為滾針的針狀滾子的高性能帶軸軸承。滾針起到提高旋轉能力的作用,可承受高速旋轉。此外,外圈採用比普通軸承更厚的厚壁設計,也可用於承受衝擊負載或重負載的場所。
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能 |

MISUMI
標準價格:◆◆221元-357元/個◆◆
商品概要
●作為傳遞馬達所產生的旋轉動力的機構,通常廣泛採用時規皮帶輪,惰輪和時規皮帶進行設計。
●透過時規皮帶輪,惰輪與時規皮帶齒間的咬合,實現傳動和輸送的作用
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆333元-438元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
近接感應器是種開關型感測器(即無觸點開關),它既有行程開關、微動開關的特性,同時具有傳感性能,且動作可靠,性能穩定,頻率回應快,應用壽命長,抗干擾能力強等、並具有防水、防震、耐腐蝕等特點。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆5466元-8516元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
E-XZSG系列線性鋼珠式導軌型滑台是一款經濟型滑台。
可作為簡易位置調整用滑台使用,主體採用D2工具鋼材質,實現了高剛性;表面進行化學鍍鎳處理,具有一定的防鏽性。
導引方式採用線性鋼珠式導軌,可滿足必要使用精度。由於在中國生產,並改善加工工藝,價格得以大幅降低。
| 標準出貨日: | 11天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆1815元-10813元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
滾珠導桿是利用導桿螺帽內的鋼珠沿著球形槽滾動,即使單軸機構,也能在做直線運動的同時,保持螺帽在旋轉方向無偏移。
相較於導桿和線性襯套的組合使用,滾珠導桿可實現高靈敏性、高精度的直線運動,且可以承受更高的負載。
滾珠導桿即使在懸臂的情況下也可安全的傳遞扭矩,且具有較高耐用性。
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆205元-628元/個◆◆
固定座元件型為鋁合金外殼中內置線性襯套,與線性導向軸配套使用的直線運動導向機構。
由於內置線性襯套可以與軸隨機組合使用,因此具有良好的互換性。
可以結合使用條件選擇適當的規格。減少零件數量和加工工時。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
準價格:◆◆223元-514元/個◆◆
特點1:將固定環固定在旋轉類零件一側,作為旋轉類零件的軸向固定而使用。
特點2:將固定環固定在導向軸的一端,當作以導向軸為導軌的直線運動機構的擋塊而使用。
特點3:附優力膠型的固定環由於側面黏貼了聚氨酯,在作為擋塊使用時可以有效防震及降低噪音。
特點4:由於是通過兩側螺絲鎖緊來實現對軸的緊固,可避免使用後軸部的損傷。
特點5:分離型相較於開口型的固定環,組裝更自由,維護更方便。
特點6:有多種材質以及表面處理可供選擇,滿足客戶多種需求。