(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆4112元-9863元/卷◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
・6A 工業乙太網路線,需配工業級RJ45連接器使用。
・適用於固定/可動部位的 EtherCAT 網路應用
・100公尺成卷販售
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

Universal・MATE-N-LOK 插座外殼【包裝數為20】
MISUMI
TE Connectivity(現:TE)製。具有防誤嵌合機構、對應高電壓的外殼。每包20個販售。
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
DAIDO SOLDERLESS TERMINAL、J.S.T.ELECTRONICS(JST)製。對應端子台端子間距的豐富系列商品。安心的日本製品。符合UL規範。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
實現250MHz的傳輸頻寬。適合於有雜訊環境使用的附屏蔽CAT6 Gigabit乙太網路纜線(1000BASE-T)。備有長距離傳輸用的單線、容易配線的絞線兩種系列商品。
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
附定位孔型在組裝時較容易定位。維修拆卸之後也可還原定位。Shaft Supports Flanged Mount, Thick Sleeve - With Dowel Holes
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
與標準型相比,壁厚型的導引部份較長,維持定位能力較佳。若需減輕重量,建議使用鋁製材質。Shaft Supports T-Shaped Slit (Machined) - Wide
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
附加自動給油功能,可大幅延長保養週期,降低維修成本。Linear Bushings with Lubrication Unit MX - Single / Double
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
使用耐熱用零件、耐熱油。可在150℃以下的高溫環境中使用。Miniature Linear Guides - Heat Resistant - Short / Standard / Long Blocks, Light Preload
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
與類似品比較的重點:需要高負荷荷重、高頻度驅動時請考慮本商品。Rolled Ball Screws Standard Nut - Shaft Dia. 8; Lead 2, 4 - Accuracy Grade C7, C10
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
以驅動為目的,擁有必要形狀、精密度、硬度的軸。Driving Shafts - One End Stepped One End Double Stepped
| 標準出貨日: | 11天~ |
|---|
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策