(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MISUMI
導程4.5mm,可平滑進給的鳩尾槽進給螺絲式滑台。[Standard] Dovetail Slide, Rapid Feed Screw, X-Axis
| 標準出貨日: | 2天 |
|---|
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|

MISUMI
V Guide Systems - Millimeter Size 70° Type Wheels and Bushings
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|

免鍵高扭矩時規皮帶輪 S5M型 -免鍵軸襯 標準型組裝(附中心定位機能)-
MISUMI
有安裝「標準型免鍵軸襯」的時規皮帶輪,附校準中心機能。Keyless High Torque Timing Pulleys - S5M - MechaLock Standard Type Incorporated (with Centering Function)
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
【特長】兩端軸頸外螺牙附逃溝型的導桿 ( 線性導桿・淬火導桿・導引導桿・滑動導桿 )。L尺寸規格擴大!達成一系列更加充實的產品線。Precision Linear Shafts - Both Ends Male Thread with Undercut
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
可用運動控制板和PLC的定位組件驅動自動滑台。Peripherals for Motorized Stages - Driver for Motorized Stages
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
為薄壁的精巧規格。附頭緣形狀規格。Oil Free Bushings - Copper Alloy, Flanged, Thin Wall
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
類似商品比較重點:商品的額定荷重・螺帽尺寸與類似商品不同。Precision Ball Screws Standard Nut - Shaft Dia. 8; Lead 2 - Accuracy Grade C5
| 標準出貨日: | 4天 |
|---|

MISUMI
【特長】由於配線可通過導桿內側,適用於輕量化用途便利的線性導桿( 線性導桿‧淬火導桿‧導引導桿‧滑動導桿 ) 為一端內螺牙附扳手槽管型。Shafts - Hollow /One End Tapped Hollow with Wrench Flat
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
導軌中最普遍的規格。備有S45C・高張力黄銅合金・樹脂型等各種材質。L-Gibs - Steel/Standard/With Dowel Hole
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
使用抽拉鋁管材。為輕量且低價的商品。Urethane Pipe Rollers - Straight Type with Set Screw
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 13天~ |
|---|

MISUMI
大幅增加了高硬度不鏽鋼大頭球面的選擇尺寸・追加工。Locating Pins - High Hardness Stainless Steel Sphere Large Head (Tapped)
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|

MISUMI
除了小頭平面型的各部尺寸以外,亦可指定兩端部公差。Locating Pins - Small Flat Head (D,P Tolerance Selectable-Press Fit)
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
高度指定範圍廣,可於水平方向用圓形以及鑽石形定位且可調整高度的定位銷。Support Pins - Stepped - Tapped
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
可安裝於縦向型(L型除了原本形狀以外,亦有横向安裝型・底部安裝型。)Threaded Stopper Blocks-L-Shaped Type/Lengthways Adjustable/Fine Thread/Coarse Thread
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
8系列的80mm・160mm方形、4列溝槽鋁擠型。Aluminum Extrusion 8 Series/slot width 10/80x160mm
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 8天~ |
|---|

MISUMI
※為PHSS・PHSSL・PHSOS・PHSOSL・PHSSN・PHSSLN・PHSOSN的後續系列產品。
【2025年新產品】
・已新增連接螺牙M3、M4的產品。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆96元-96元/個◆◆● 肘節夾鉗又稱作快速夾鉗,快速夾,是透過連桿機構固定工件的夾具,可用於檢查、組裝、機械加工、焊接等各種作業工序中。
● 肘節夾鉗具有操作簡單,方便快捷,安裝靈活,安全等優點,適用於固定更換頻率高的工位。
● 肘節夾鉗為手動簡易型夾具,其本身存在個體鬆緊度差異,經濟型肘節夾鉗手感偏緊。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
嵌入組合型特殊結構設計,鋼珠滑順,附黃油嘴。材質‧主體:中碳鋼S45C,鍛造,表面鍍鋅(Cr3+)。‧鋼珠:鉻鉬軸承鋼SUJ-2,熱處理HRC 56°±2,鍍硬鉻。‧外框: 合金銅(CT-PHSO5~CT-PHSO25, CT-PHSOL5~CT-PHSOL25) 。‧外框: 碳鋼+合金銅(CT-PHSO30/CT-PHSOL30)。■ 間隙(mm)徑向間隙值:小於0.035軸向間隙值:小於0.1
| 標準出貨日: | 3天 |
|---|
| 標準出貨日: | 4天 |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 詢價 |
|---|

【經濟型】精密滾珠螺桿 -軸徑20 導程5/10/20 精度C5-
MISUMI
標準價格:◆◆2,652元-12,683元/個◆◆
1. 本系列產品是軸徑20、導程5・10・20的C5精密滾珠螺桿。
2. 螺帽的背隙較小,所以相較於轉造滾珠螺桿精度更高、噪音更低,但是馬達的啟動扭矩會提高。
3. 較適用於FA自動化設備中的定位機構。
4. 螺桿的軸端預設以標準規格進行加工,若需要對軸端進行追加工,可按照產品目錄進行指定。
| 標準出貨日: | 8天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
E-XYZSG系列線性鋼珠式導軌型滑台是一款經濟型滑台。
可作為簡易位置調整用滑台使用,主體採用D2工具鋼材質,實現了高剛性;表面進行化學鍍鎳處理,具有一定的防鏽性。
導引方式採用線性鋼珠式導軌,可滿足必要使用精度。由於在中國生產,並改善加工工藝,價格得以大幅降低。
| 標準出貨日: | 11天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆ 154元 - 628元/個◆◆
● 特殊黃銅合金基材浸透潤滑油規格。維護頻率低。
● 比滾動軸承更能承受重載。
● 在供油狀態下最適合高速輕載的作業條件。
● 在潤滑油、潤滑脂潤滑的狀態下耐磨性,耐燒結性優異。
● 在「高溫」、「低溫」的嚴苛溫度條件下也可使用。
● 和滾動軸承相比,襯套厚度薄、節省空間。
● 可用於直線運動和旋轉運動。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆286元-781元/個◆◆
● 本產品為支撐側低床型螺桿支撐座,適合有限空間處使用。
● 中心高全檢,使用更安心。
● 本系列產品在側邊基準面的上方有做記號,便於識別與安裝。
● 本產品由軸承固定座、軸承、扣環組合而成,拆封時請留意。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

【經濟型】左右螺牙精密滾珠螺桿 -軸徑10 導程2/4/10 精度C5-
MISUMI
標準價格:◆◆11,922元-12,264元/個◆◆
1、本系列產品是軸徑10、導程2/4/10的C5左右螺牙精密滾珠螺桿。
2、較適用於FA自動化設備中的定位機構。
3、軸的軸端預設以標準規格進行加工,若需要對軸端進行追加工,可按照產品目錄進行指定。
| 標準出貨日: | 22天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆147元-243元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
通用型連接器端子台
●上下段端子台結構,配線時互不影響。
●同時對應DIN導軌安裝。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆202元-1147元/個◆◆
作為傳遞馬達所產生的旋轉動力的機構,通常廣泛採用平面皮帶輪和平面皮帶進行設計。
通過平面皮帶輪和平面皮帶的摩擦配合,來實現傳動和傳送的作用。
特點1:適用於傳動和輸送設計
特點2:有普通的直柱型,法蘭型,有效抑制跑偏的圓弧型,以及有效防止跑偏的附榫槽型,適用用於各種設計需求。
特點3:擁有優力膠類產品,適合各種應用環境。
特點4:軸孔尺寸為H8公差,行業標準。