(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MISUMI
Bearings with Housings - Double Bearings, Retained, L Selectable
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆182元-182元/個◆◆
● 肘節夾鉗又稱作快速夾鉗,快速夾,是透過連桿機構固定工件的夾具,可用於檢查、組裝、機械加工、焊接等各種作業工序中。
● 肘節夾鉗具有操作簡單,方便快捷,安裝靈活,安全等優點,適用於固定更換頻率高的工位。
● 肘節夾鉗為手動簡易型夾具,其本身存在個體鬆緊度差異,經濟型肘節夾鉗手感偏緊。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
標準價格:◆◆787元-1644元/個◆◆
※經濟型商品
剛性相當於既有商品的高剛性SCPW,
圓盤聯軸器是由幾組圓盤(不銹鋼薄板)用螺栓交錯地與兩半聯軸器聯接,每組圓盤由數片疊集而成。
圓盤聯軸器靠圓盤的彈性變形來補償所聯兩軸的相對位移,是一種高性能的金屬強元件撓性聯軸器。
其特點為結構較緊湊,零背隙,強度高,使用壽命長,無旋轉間隙,不受溫度和油污影響,耐酸、耐鹼防腐蝕。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
線性襯套不會自安裝側的反向突出,因而此規格可確保安裝反向側的空間Flanged Linear Bushings - Single, Pilot
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
繩索狀的圓形皮帶可任意切斷成指定長度,以熱焊接進行無縫環圈加工。Polyurethane Round Belts-Welded Joint/Standard Type/High Tensile Strength Type/Antistatic Type
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
Casters - Medium Load - Wheel Material: Rubber - Swivel with Stopper
【特色】
・活動、附煞車型的腳輪。
・中荷重用。
・車輪材質為橡膠。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能 |
MISUMI
標準價格:◆◆68元-162元/個◆◆
商品特點特點1:將固定環固定在旋轉類零件一側,用於旋轉類零件的軸向固定。特點2:將固定環固定在導桿的一端,作為引導導桿的直線運動裝置之擋塊使用。特點3:將兩個固定環拴緊在軸上零件的兩端,該零件前後位置可調整,當作該零件的軸向定位使用。特點4:由於是透過開縫端螺絲鎖緊來實現軸的保持力,可避免使用後軸部損傷。特點5:開縫型相較於止迴螺絲型的固定環,緊固力更強。特點6:採用鋁合金材質,滿足輕量化需求。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
可自由將滑塊固定於線性滑軌軌道中任何位置。可簡易手動進行定位。Linear Guide Clamps - For Medium/Heavy Load Linear Guides
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
標準價格:◆◆26元-65元/個◆◆
●經濟型壓縮彈簧採用日本進口材料,透過海外製造大幅降低成本,MISUMI品質管控性能優於一般彈簧,價格更實惠。
●本彈簧為外徑基準型彈簧。請注意,此產品以外徑公差為優先進行製作。
●不鏽鋼彈簧亦具有磁性。請特別注意。
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
標準價格:◆◆447元-1,183元/個◆◆
※經濟型商品部分對應RoHS,詳細請參考型號表中RoHS欄位標示
經濟型油壓緩衝器兩段型的行程末端1~2mm左右設有較強的緩衝區,防止直接觸底損壞商品
商品結構緊實,滿足安裝要求,不可拆卸,安全性高
<特點>
1. 構造簡單,安裝容易
2. 小型化設計,空間適應性強
3. 平穩柔和的吸收能量
4. 壽命長,可使用次數:80萬次(參考值)
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆39元-2,665元/個◆◆
商品概要
1、維護頻率低。
2、比滾動軸承更能承受重載。
3、在“高溫”、“低溫”的嚴苛溫度條件下也可使用。
4、和滾動軸承相比,襯套厚度薄、節省空間。
5、可用於直線運動和旋轉運動。
產品特點
1、以高強度黃銅為基礎,鑲嵌了固體潤滑劑的複合產品。
2、最適合在重載、低速運行的條件下使用。
3、可在往復運動、頻繁起動停止等難以形成油膜的部位發揮優良的耐磨性。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆315元-824元/個◆◆
商品概要
●作為傳遞馬達所產生的旋轉動力的機構,通常廣泛採用時規皮帶輪,惰輪和時規皮帶進行設計。
●透過時規皮帶輪,惰輪與時規皮帶齒間的咬合,實現傳動和輸送的作用
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
安裝側的板材強度、厚度不足時,建議使用安裝孔攻牙型。Shaft Supports Flanged Mount - Standard - Standard Through/Tapped Mounting Holes / Long Sleeve
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
外徑公差h8的研磨不銹鋼管Thick-Walled Ground Stainless Steel Hollow Tubes - Straight Type
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
尺寸固定且低價的優力膠圓棒・管材。L最大為500,故也可當作材料使用。Urethane Bumpers - L Selectable / Configurable - Standard Type
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

【經濟型】電纜線保護鏈架 低發塵低噪音型 內高30mm(可附分隔片)
MISUMI
標準價格:◆◆717元-4616元/個◆◆
可防止連接在設備活動部位的電纜,或者氣管等,在扭轉,拉伸中發生纏繞的電纜線保護鏈架。
適合直線運動部位處連接多根電纜的支撐導向。
特殊鏈節結構,具備低發塵,低噪音的功能。更適合靜音設備中使用。
適用內高30mm場合
*E-MXA系列預設每隔一節配置連接橫桿。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
標準價格:◆◆281元-690元/個◆◆
彈筒式加熱器是一款耐用且功能強大的商品,從塑膠和包裝等重工業到飛機、列車車廂和卡車的急救護理醫療設備、分析測試儀器等,應用非常廣泛。
可作為加熱固體金屬板、模組和模具的熱導電源,也可作為各類液體和氣體的對流熱源。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆523元-6626元/個◆◆
交叉滾子滑軌是一種有限行程型直線滑軌,在2條90°V槽軌道間,安裝上圓筒滾子的軸承。
由於其特殊的排列方式使其可以承受任何方向的力矩荷重,因此特別適合在需要高剛性及靈活運動的場合使用。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆108元~163元/袋◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
搭配【經濟型】鋁擠型安裝使用之專用配件,為台灣市場流通規格。
以100入袋裝品形式販售。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆150元-265元/個◆◆
※經濟型商品部分對應RoHS,實際對應狀況請參考型號表中RoHS欄位標示。
【特長】
・雙滾珠軸承低價格產品,品質穩定。
・高節能,高效率,低噪音。
・EC風扇可支援AC220V和DC220V電源。
・運轉溫低採用PBT外殼,實現輕量化。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆216元-1822元/個◆◆
商品概要
可防止連接在設備活動部位的電纜,電線管因運動而發生扭轉,拉伸及纏繞。
適合直線運動部位處連接多根電纜的支撐導向。
商品特徵
1.兩片式結構,低成本
2.尺寸小且重量輕,適合窄小空間
3.橫杆易於打開,拆裝方便
4.低噪音:內部特殊降噪結構
5.規格豐富
6.沿彎曲半徑內外側打開
7. 選用進口PA材料
如果是全新設計,則拖鏈的鏈節可能不夠。建議多選1,2鏈節為備用,安裝裝置時進行調整(拆卸)。
請確認在整個行程範圍內,電纜是否與電纜保護鏈的內周側及外周側接觸過多。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆136元-257元/個◆◆
一般位於轉軸的兩端,主要作用是支撐,固定轉軸,使轉軸及其連接件具有一定的位置關係。
商品自附軸承,組裝成組件出貨,無需自行安裝。
而此商品的外殼指用拉拔型材,在保證必要精度的同時,大幅提升CP值。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆1793元-3732元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
E-XYPG系列交叉滾子導軌型滑台是一款經濟型滑台。
可作為簡易位置調整用滑台使用,主體採用鋁合金材質,實現了輕量化;表面進行黑色陽極氧化處理。
導引方式採用交叉滾子導軌,可滿足必要使用精度。由於在中國生產,並改善加工工藝,價格得以大幅降低。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 2天~ |
|---|
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策