(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
適用TSUBAKIMOTO CHAIN(株)的皮帶規格。High Torque Timing Pulleys P2M/P3M Type
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
有附突起、能嵌入擠型架溝槽的不銹鋼型薄型角撐架。Thin Stainless Steel Tabbed Brackets For 6 Series (Slot Width 8mm) Aluminum Extrusions
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

8系列(溝槽寬度10mm) 40方形鋁擠型用 角落隱藏式角撐架
MISUMI
可嵌入擠型架端面的角撐架。含擠型架端蓋機能。Brackets Series 8 (Slot Width 10mm)/Corner Blind 40mm Square/Two-Way Type
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
鑽孔型、鑽孔&定位孔型也備有孔徑選擇型。Angle Plates/Cast Iron, Dimension Selectable
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
高度和寬度能選擇同樣尺寸・長度的材料切斷型角座。L-Shaped Angles - With Inside Radius, 2-Equal Sides / Unequal Sides
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|

MISUMI
大頭球面型的壓入+螺帽固定形狀。比起壓入型可維護性較高。Locating Pins - Sphere Large Head (Threaded)
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
附頭緣型的壓入+螺帽固定形狀。比起壓入型可維護性較高。Locating Pins - Shouldered (Tapered, Threaded)
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
高度方向的定位銷。外徑與高度可自由指定。Height Adjusting Pins -Shouldered - Threaded
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
L尺寸(寬度)較T型小。Shaft Supports Compact Type (Machined) - Side Slit
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|

彈簧墊圈 -盒裝販售-【700~2,000入裝】【包裝數為700~2,000】
MISUMI
需有廠內庫存或使用數量較多時,選用盒裝販售品更為划算。Spring Washers (Box)
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
進給快速之齒條&小齒輪式滑台。[Standard] Z-Axis Dovetail Slide, Rack & Pinion - Rectangular
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
由於比鐵柔軟,可以用來防止銷的損耗與防止生銹。Bushings for Locating Pins - Copper Alloy, Straight
| 標準出貨日: | 11天~ |
|---|

MISUMI
轉一圈移動3mm,可快速進給的進給螺絲式組件。[Simplified Adjustments] X-Axis, Feed Screw, Large Lead (3.0mm) - Standard/Large Handle, M6 Mounting Holes
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|

MISUMI
厚度只有26mm的齒條&小齒輪式精密滑台。[Standard] Z-Axis Dovetail Slide, Rack & Pinion - Low Profi le
| 標準出貨日: | 5天 |
|---|

MISUMI
可配合安裝工件,自由指定安裝面攻牙孔位置。Angle Plates/Mounting Surface Tapped, Mounting Hole Position Configurable
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

肘節夾鉗-橫壓固定(法蘭底座)-夾鉗螺栓尺寸M10-夾持力1600N
MISUMI
以橫壓方式運作的夾鉗,能用來橫向固定工件。Toggle Clamps - Side Push (Flange Base)
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

油壓/氣壓用歧管塊 -橫向孔不貫穿・縱向半貫穿型/L字孔型-
MISUMI
可指定G(PF)螺牙加工。估價‧訂購時請在型式前加註G-。Manifold Blocks - Hydraulic / Pneumatic - Blind Lateral Hole,Vertical Semi-Through Hole / L-Shaped Hole
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
具有良好耐腐蝕性的低壓栓入接頭。Brass Fittings for Steel Pipe/Reducer Nipple
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
由於有法蘭,可以做左右方向的調整。Indexing Plungers-Flanged/Return and Rest Position Type