(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
FAG/FSV/FTUB/FSN系列專用金屬製連結器(HAN連結器連接型)。PG螺絲規格。請在將HARTING公司Han連結器與金屬管連接時使用。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 19天~ |
|---|

MISUMI
帶表面處理的沖孔下模新登場!加強刃口和內側!
新的表面處理技術「α處理®」解決了例如“想讓沖孔下模也和沖頭一樣的使用壽命”和“正對沖孔下模的塗層進行反複測試”等問題。
[α處理®的特性]
・透過處理表面的奈米結晶化,在不影響韌性的情況下實現提高硬度!
・與傳統的表面處理相比,可以將現有尺寸・刃口形狀・廢料逆流對側的溝槽變化控制在最小幅度。
・透過在處理過的表面上形成微紋理,可以降低摩擦係數提高滑動性能!
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
帶表面處理的沖孔下模新登場!加強刃口和內側!
新的表面處理技術「α處理®」解決了例如“想讓沖孔下模也和沖頭一樣的使用壽命”和“正對沖孔下模的塗層進行反複測試”等問題。
[α處理®的特性]
・透過處理表面的奈米結晶化,在不影響韌性的情況下實現提高硬度!
・與傳統的表面處理相比,可以將現有尺寸・刃口形狀・廢料逆流對側的溝槽變化控制在最小幅度。
・透過在處理過的表面上形成微紋理,可以降低摩擦係數提高滑動性能!
*什麼是防止廢料逆流的沖孔下模?
防止廢料逆流的沖孔下模是利用加工的傾斜槽抑制廢料突起在沖孔下模的內側表面上。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
直柱型的精密級剝料板導銷。公差為2μm。材質為SUJ2。適用於高速、高精度、多量生產的精密級或超精密級連續模。與TG/SG系列相比,襯套的表面粗糙度、同軸度皆獲得改善。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 2天 |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 14天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

前端加工單階中心銷 -SKD61+氮化處理/軸徑(P)0.1mm指定/軸徑公差-0.01_-0.02-/-0.01_-0.03-
MISUMI
工具鋼SKD61+氮化・軸徑(P)0.01mm指定型前端加工中心銷。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天 |
|---|

MISUMI
【特長】全長硬度保證型導桿由於硬度並無降低,可用於短行程的滑動。SHAFTS -OVERALL LENGTH HARDENING TYPE-
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
與類似品比較的重點:需要高負荷荷重、高頻度驅動時請考慮本商品。Rolled Ball Screws Standard Nut/Diameter 25/Lead 5,10 or 25
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
與固定側同系列商品組合使用可節省空間,容易設計。最適用於小型裝置!Support Units/Square/Support Side/Low Profile
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
全長最大可到1000mm!Driving Shafts - One End Stepped One End Double Stepped
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|

MISUMI
容許偏角・偏心較大,對應軸徑最大到φ38。Oldham Couplings - Large Shaft Diameter, Set Screw / Clamping / Spacers
【關連商品介紹】
●聯軸器 對應大口徑十字形用間隔環
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 21天~ |
|---|

MISUMI
【特長】導引方式上採用一體式線性鋼珠導引、為高精密度‧高剛性的XY軸精密自動滑台。HIGH PRECISION MOTORIZED STAGES XY-AXIS LINEAR BALL GUIDE。
| 標準出貨日: | 6天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
【特徵】超極低頭螺栓專用規格的扳手。Dedicated Wrenches - Hexalobular Key Wrenches
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策