(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MISUMI
採用一體成型的導軌方式,實現低價格、高剛性以及精巧化的滑台。Middle Precision Motorized Stages X-Axis Linear Ball Guide
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
【特長】安裝於支柱固定座下方時,用手就能輕易地做出微調。最適合用於攝影機、感應器的位置調整。Height Adjustment Screw Set for Strut Clamps
| 標準出貨日: | 2天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆260元-576元/個◆◆
※經濟型商品
開縫型聯軸器在不減弱承受修正偏差能力的情況下使切槽變短,短的切槽可以使聯軸器的扭矩剛性增強並交疊在一起,使它能夠承受相當大的扭矩。
開縫型聯軸器通常有3-5個切槽,以此來應付低扭矩剛性問題。
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能 |

MISUMI
適用於確保皮帶直進性和對橫向施力的安全性。縱溝、淺溝、深溝、編籠、粗糙頂部、人字排列等多種表面圖案能確保高抓力。Flat Belts-For Inclined Transfer/With Meandering Prevention Crosspiece
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
吸進周圍的空氣來噴射的擴大型樹脂製空氣噴嘴。Flat Air Nozzles - Air Amplified Standard Type
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
Pre-Assembly Insertion Spring Nuts for Aluminum Extrusions with Temporary Holding Function - For 6 Series (Slot Width 8mm)
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 6天~ |
|---|

固定環 -2切面- -開縫標準型/開縫切面安裝孔型/開縫側面安裝孔型
MISUMI
較2切面省空間。安裝孔型可簡單安裝感應器支撐架。Shaft Collar (2-Flats) - Standard Clamp / Cut Surface Mount Hole Clamp / Side Mount Hole Clamp
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
因雙頭螺栓頭部與軸部皆為偏心,可藉由旋轉雙頭螺栓做簡單位置的微調整。Solid Eccentric Cam Followers-With Hexagon Socket/Flat Type/With Seal/No Seal
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
為分離外輪・內輪・保持器的滾輪軸承隨動器。因構造簡単而低價。Roller Followers-Separate/Flat Type/With Seal/No Seal
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
可使用於時規皮帶的張力調整或被動側皮帶輪上。Flanged Idlers with Teeth - 2GT, 3GT, 5GT, 8YU - Center Bearing
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
L尺寸可以0.1mm為單位指定。可選擇螺牙徑、嵌入部的尺寸。Hex Posts - Both Ends Tapped/Pilot Selectable/Configurable
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

平板/鋁壓延材 安裝板・支撐座-B尺寸選擇・B尺寸自由指定-HRCAA HUCAA
MISUMI
Flat Bars / Rolled Aluminum Mounting Plates, Brackets - B Dim. Selectable, B Dim. Configurable
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

時規皮帶輸送帶 GV系列 中央驅動 雙列 兩列溝槽(皮帶輪徑30mm)
MISUMI
最適用於托盤輸送及組裝於設備內的時規皮帶輸送帶,馬達,皮帶輪支撐座可自由指定裝置於內或外側,皮帶更換上更簡單快速.皮帶寬度和機械長度可分別依照10mm,5mm為單位進行指定!
| 標準出貨日: | 15天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
可簡易取下鏈條的商品。不需要SUS銷,比既有商品更低價。One-Touch Block Chains-Straight
| 標準出貨日: | 11天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆152元-152元/個◆◆● 肘節夾鉗是透過連桿機構固定工件的夾具,可用於檢查、組裝、機械加工、焊接等各種作業工序中。
● 肘節夾鉗具有操作簡單,方便快捷,安裝靈活,安全等優點,適用於固定更換頻率高的工位。
● 肘節夾鉗為手動簡易型夾具,其本身存在個體鬆緊度差異,經濟型肘節夾鉗手感偏緊。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 4天 |
|---|

【經濟型】探針 C-NP76 安裝間距1.27mm【包裝數為50】
MISUMI
標準價格:◆◆596元-661元/個◆◆
概要
探針是電測試的接觸媒介,為高端精密型電子五金元器件。
可用於印刷電路板或安裝電路板等各種電子迴路的導通檢測。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆93元-1103元/個◆◆
1、維護頻率低。
2、比滾動軸承更能承受重載。
3、在“高溫”、“低溫”的嚴苛溫度條件下也可使用。
4、和滾動軸承相比,襯套厚度薄、節省空間。
5、可用於直線運動和旋轉運動。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

【經濟型】左右螺牙精密滾珠螺桿 -軸徑8 導程1/2/4/5/10 精度C5-
MISUMI
標準價格:◆◆11,079元-11,964元/個◆◆
1、本系列產品是軸徑8、導程1/2/4/5/10的C5左右螺牙精密滾珠螺桿。
2、較適用於FA自動化設備中的定位機構。
3、軸的軸端預設以標準規格進行加工,若需要對軸端進行追加工,可按照產品目錄進行指定。
| 標準出貨日: | 22天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆151元-264元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
通用型MIL連接器端子台
●採用可拆卸標識蓋板,接線檢修更加便利。
●端子間距7mm的省空間設計。
●上下段端子台結構,配線時互不影響。
●同時對應DIN導軌安裝和螺絲安裝。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆10,630元-66,896元/個◆◆
※對應RoHS和CE認證。
1.精度高—驅動器和模組之間是閉環控制,即使長時間連續運行,精度變化比傳統螺桿模組小。
2.速度快—直接驅動負載,可實現高速運行,最高速度:2.0m/s。
3.壽命比傳統螺桿模組最高提升2.5倍。
4.MISUMI線性馬達模組標配單動子,可根據使用者需求變更動子數量。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆19,142元-81,478元/個◆◆
※對應RoHS和CE認證。
1.精度高—驅動器和模組之間是閉環控制,即使長時間連續運行,精度變化比傳統螺桿模組小。
2.速度快—直接驅動負載,可實現高速運行,最高速度:2.0m/s。
3.壽命比傳統螺桿模組最高提升2.5倍。
4.MISUMI線性馬達模組標配單動子,可根據使用者需求變更動子數量。
| 標準出貨日: | 11天~ |
|---|

MISUMI
搭載KV-Nano系列配置銘牌的34極MIL連結器端子台,彈簧上浮式構造可減少作業工時,並可在不影響上段端子配線的狀況下進行下段配線。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
【用途】・簡單調整攝影機支架【特色】・具有粗調與微調組合的支架・可簡單確認圖像・備有3種支柱長度(350/500/750mm)・可與LED燈座組合使用 ■EMVA-MK350/500/750・可用螺栓固定於台板・平台尺寸各為φ100mm・備有XY、XYZ和與其對應的傾斜共4種移動類型 ■EMVA-MK350-2的磁鐵固定版本・操作磁鐵底座ON/OFF即可簡單裝卸 吸附力800N 耐荷重中1kg ■EMVA-MKST系列・安裝於EMVA-MK350使用的選購品・有放置樣品的平台部分,無法單獨使用
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
【特長】
・可對應三菱電機PLC的端子台與電線的組合品。
・具備直插式連接(Push-In Design)端子台與螺絲端子台兩種。
・連接電線長度有0.5m、1m、2m、3m四種。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
對應1000BASE-T,無屏蔽5e Gigabit乙太網路電纜。
與既有品相比柔軟性更佳。小型化的護套可以在狹小空間進行配線。
【特長】
・UTP(無屏蔽)一般環境下可廣泛使用
・絞線導體適合短距離配線
・電纜具有柔軟性,易於線束處理。外被使用阻燃PVC
・接頭部有護套保護,防止卡榫折斷
・鄰接集線器等通訊埠的地方或狹小控制盤内配線也不會干涉的接頭尺寸
(並非所有通訊埠皆可對應)
・電纜線有4種顏色,可用顏色區分配線
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
【特色】七星科學研究所製防水型螺絲式板裝插座。採用經過特殊化學處理的表面加工。安裝於面板上與直型插頭連接。嵌合時可發揮防水功能。【用途】最適合用於電纜線的延長或機器的中繼。