(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
可8日發送的衛生級管。可選擇前端形狀焊接零件。Sanitary Pipes/One Side Welded/Both Sides Welded
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 11天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
是將芯材壓入表面材料的製品,價格低廉。Rollers - With Core Material Press Fit Bearings
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 8天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|

MISUMI
將深溝槽滾珠軸承安裝在角接觸軸承固定座組‧背面組合型上的法蘭型Angular Contact Bearings with Housings - Angular Contact Back-to-Back Combination + Deep Groove Ball Bearings, Flanged
| 標準出貨日: | 13天~ |
|---|

MISUMI
扭矩低、開閉順暢的小型球閥。Compact Ball Valves/Brass/PT Threaded/Tube Connection
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
具有良好耐腐蝕性的低壓栓入接頭。Brass Fittings for Steel Pipe/Reducer Socket/Threaded/Tapped
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
軟質聚氯乙烯製的工廠設備配管、各種機械組裝用壓送軟管。
【特長】
・與橡膠軟管相比,因透明內部流體物看得更清楚,可輕鬆且放心進行確認作業。
・比起橡膠軟管更輕量,柔軟性優異,長壽命。
【用途】
・最適合工廠設備配管用軟管配管。
・最適合各種機械組裝用軟管配管。
【套組使用範例】
軟管用夾環:HOSBS
軟管用接頭:HOSN
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
將HFS5-2020、HFSF5-2020折邊加工的鋁擠型。Aluminum Extrusion 5 Series/slot width 6/Curved Aluminum Extrusions
| 標準出貨日: | 13天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
安全柵欄用鋁擠型。除了網眼專用溝槽外、和其他鋁擠型系列的溝槽形狀相同。Extrusions for Safety Mesh Fences - 40 Square
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|

MISUMI
Hook Insertion for Springs
【特色】
・彈簧材質可選擇 SWP-A、SUS304-WPB。
・SWP-A的彈簧附有SPCC材質的掛鉤
・SUS304-WPB的彈簧附有SUS304材質的掛鉤。
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|

MISUMI
備有能簡單地安裝與更換板刷的MISUMI原創配件。Attachment Brackets for Channel Brushes - Vertical Mount
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
此調整螺絲定位塊無多餘壁厚,尺寸精簡。Threaded Stopper Block-Standard Type/Fine Thread/Coarse Thread
| 標準出貨日: | 8天~ |
|---|

平面皮帶輸送帶 SV系列 附防止蛇行榫中央驅動 2溝槽擠型架(皮帶輪徑30mm)
MISUMI
透過構造合理化,實現低價格。配合附榫槽皮帶可抑制蛇行,為適用於接續運送的中央驅動型。Flat Belt Conveyor SV Series - With Meandering Prevention Crosspiece, Center Drive, 2-Groove Frame (Pulley Dia. 30mm)
| 標準出貨日: | 16天~ |
|---|

MISUMI
MISUMI最便宜的重荷重腳輪!!儘管大量使用也可以壓低成本。Casters - Heavy Load - Wheel Material: Urethane - Swivel Type + Stopper