(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

滾輪組 沖壓滾輪・優力膠包覆切削滾輪 一般螺帽滾輪寬度9・10mm型
MISUMI
因輕量而能簡易地在各種場所設置的商品。沖壓滾輪價格低廉、優力膠滾輪不易傷到工件。Roller Carriers (Press Formed / Urethane Lined Milled Roller - General Nut Rollers(Width 9, 10mm)
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 52天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

平面皮帶輸送帶 全皮帶型 附防止蛇行榫頭部驅動2溝槽擠型架(皮帶輪徑30mm)
MISUMI
皮帶寬度≒框架寬度。輸送帶全面皆可當作輸送面使用的附防止蛇行榫輸送帶。Flat Belt Conveyor Full Belt Type - With Meandering Prevention Crosspiece, Head Drive, 2-Groove Frame (Pulley Dia. 30mm)
| 標準出貨日: | 15天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 15天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
對應伺服馬達的長型開縫型聯軸器Slit Couplings - Extra Super Duralumin - Clamping, Set Screw, Short
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
能夠確保皮帶的直進性及抵抗來自側邊力量的安全性。包裝物輸送用,能執行無撞傷輸送。電子零件輸送用,為防靜電規格,適用於須避免產生靜電的電子零件輸送。Flat Belts-Electronic Parts Transfer/With Meandering Prevention Crosspiece
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
斷面為中空狀、插入專用金屬零件,故能簡單地進行無縫環圈接合。能自由選擇必要之長度。Polyurethane Round Belts-Open End (Hollow Type)/Hollow Rope Type/Metal Joints for Hollow Ropes Joint Hardware
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
【特長】軸端直角精密度高(┴0.03),保證同軸度0.02之直線運動用導桿 ( 線性導桿・淬火導桿・導引導桿・滑動導桿 )兩端外螺牙附逃溝 / 兩端外螺牙附逃溝附扳手槽型。High Precision Linear Shafts - Both Ends Threaded with Undercuts / Both Ends Threaded with Undercuts and Wrench Flats
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

【經濟型】探針/探針套 (高壓彈簧式) 100系列【包裝數為50】
MISUMI
更換參考次數20萬次。Contact Probes and Receptacles-NPE100 Series/NRE100 Series
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

8系列(槽寬10mm)鋁擠型用 後裝彈簧螺帽【包裝數為100】
MISUMI
For 8 Series (Slot Width 10mm) - Post-Assembly Insertion - Spring Nuts / Pack (100/Pkg.)
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
【特長】一端軸頸外螺牙型的導桿 ( 線性導桿・淬火導桿・導引導桿・滑動導桿 )。L尺寸規格擴大!達成一系列更加充實的產品線。Linear Shafts-One End Stepped and Threaded / Both Ends Stepped and Threaded
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
導桿徑和標準型相同,但襯套外徑較標準型小1~2mm,較為節省空間。Miniature Ball Guide Set - Both Ends Tapped
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
可使用於時規皮帶的張力調整或被動側皮帶輪上。Flanged Idlers with Teeth - MXL, XL - Both Sides Bearing
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
可微調底部的支撐座組。Device Stands - Square Flanged Set, Slotted Holes (Solid)
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|

MISUMI
5系列的25mm・50mm方形、2列溝槽鋁擠型。Aluminum Extrusion 5 Series/slot width 6/25x50mm
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
Bearings with Housings - Cast Iron, Space Saving, Single Bearings
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
從前端的孔噴出強力直進空氣的金屬製空氣噴嘴。Spray Nozzles, Circular Spray Pattern - Standard
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

【經濟型】肘節夾鉗 橫向 前端螺栓型 264N 夾持端固定 長握柄
MISUMI
標準價格:◆◆51元-51元/個◆◆● MiSUMi經濟型橫壓型肘節夾鉗,又稱推拉式快速夾,採用連體模具生產,大幅降低成本。
● 肘節夾鉗又稱作快速夾鉗,快速夾,是透過連桿機構固定工件的夾具,可用於檢查、組裝、機械加工、焊接等各種作業工序中。
● 肘節夾鉗具有操作簡單,方便快捷,安裝靈活,安全等優點,適用於固定更換頻率高的工位。
● 肘節夾鉗為手動簡易型夾具,其本身存在個體鬆緊度差異,經濟型肘節夾鉗手感偏緊。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆200元-349元/個◆◆
滑軌又稱抽屜導軌、滑道、是指固定在設備或傢俱的櫃體上,供抽屜或櫃板出入活動的五金連接部件。滑軌適用於上下料機構、公文櫃、鋼制抽屜等連接。鋼珠滑軌基本上是二節、三節的金屬滑軌,較常見的是安裝在抽屜側面的結構(左右各一根為一組),安裝較為簡單,並且節省空間。
商品特徵
結構中的鋼珠可以使作用力向四周擴散,確保了抽屜水平和垂直方向的穩定性,並且可以承載較大的重量。
Misumi新經濟品滑軌採用了高品質高精度鋼珠,及優質模具成型、組裝,運行平滑阻力小、壽命長,承重能力優秀。
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
標準價格:◆◆ 793元- 1509元/個◆◆
作為傳遞馬達所產生的旋轉動力的機構,通常廣泛採用時規皮帶輪,惰輪和時規皮帶進行設計。
透過時規皮帶輪,惰輪與時規皮帶齒間的咬合,實現傳動和輸送的作用。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆579元-2364元/個◆◆
樹脂材料包覆的凸輪隨動器具有一定的彈性,在作為傳送滾子使用時,具有彈性的套筒可以在高速旋轉中保護與套筒接觸的器件,尤其適用於運送一些易於損壞的器件(如半導體,液晶螢幕器件)。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆967元-980元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
產品系列豐富齊全,有3種安裝類型,採用經濟型黃色外殼,螺距可對應經濟型梯形螺桿。
數字滾動顯示,可輕鬆讀取。
便於進給螺絲的定位以及分度。
在製造現場更換螺桿裝置時,可防止因刻度等讀取失誤所造成之設定錯誤。
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
於1A鱷魚夾上安裝電線的產品。1包裝有相同顏色5個。
【特色】
・鱷魚夾支援1A
・可選擇單側附鱷魚夾、兩端附鱷魚夾
・全長備有0.5m、1m、2m、3m
・使用電線:UL1007 AWG20
・使用鱷魚夾:MJ-***(MIYAMA ELECTRIC)※未放入產品型錄中的商品
・產品額定:AC125V/3A
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
30V 符合ULAWM20276規格,耐油性、抗雜訊性優異的1重屏蔽電纜線。僅有AWG尺寸28,使編織屏蔽作為EMI對策用。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
FAQ(常見問題)
問:一般沖頭所使用的粉末高速鋼與超硬沖頭所使用的硬質合金有何不同?
答:一般沖頭所使用的粉末高速鋼硬度為64~67HRC,硬質合金(V30)硬度為88~89HRA,所以硬度不同。 (64HRC≒83HRA)材料本身性能差異較大,沖頭性能(耐久性、耐磨性等)不同,造成價格上的差異。硬質合金的生產成本也更高。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策