凸型.凹型都可對應M3~M26的自由指定型關節接頭外螺牙。Knuckle Joints - Tapped, Configurable
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
可選擇中央比兩端高的桶型或附榫槽直柱型。Idlers for Flat Belts-Straight Type/Crosspiece Groove Straight Type/Crowned Type/Width L110-500
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
用1pcs的角撐架即可連接2列溝槽型的擠型架。Thick Brackets - For 2 Slots - For 8 Series (Slot Width 10mm) Aluminum Extrusions
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
外型尺寸300mm以內可尺寸指定。也可做安裝孔・鑽孔追加工。Perforated Metal Sheets - Standard Circular / Framed Circular
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|

MISUMI
Casters with Adjustment Pads/Heavy Load Type
【特色】
・重荷重用的附調整器腳輪。
・金屬零件材質為鋼。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
大頭錐形‧外螺牙型的前端附有六角孔形狀。可停止頭部的旋轉,因此安裝較簡單。Locating Pins - Large Head, Tapered - Threaded, Hex Socket
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
大頭錐型的空洞部為螺栓孔,比起壓入型可維護性較高。Locating Pins - Large Head, Tapered - Screw Mounted, Standard / Compact
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
【特色】可在定位時進行微調整。另外,由於前端焠火,抗磨耗性較強。Adjusting Stopper Screws - Wrench Flats
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
操作固定把手可停止軸的旋轉。把手的位置有2種可供選擇,請依照用途選購。Stop Plates for Lead Screws-2 Screw Type/Side Handle/Top Handle
| 標準出貨日: | 12天~ |
|---|

肘節夾鉗-下壓固定・橫向型把手(法蘭底座)-前端螺栓位置調整型-夾持力196N
MISUMI
是高度較低的下壓固定法蘭底座型。Toggle Clamps - Hold Down, Horizontal Handle (Flange Base)
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

肘節夾鉗-下壓固定・直立型把手(法蘭底座)-前端螺栓位置調整型-夾持力2205N
MISUMI
為下壓固定法蘭底座型的肘節夾鉗,鬆開時請確認有足夠空間。Toggle Clamps-Vertical Handle/Flange Base/Arm 100°/Handle 56°
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
備有能簡單地安裝與更換板刷的MISUMI原創配件。Dedicated Attachment Brackets for Channel Brushes - Horizontal Mount