(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MISUMI
標準價格:◆◆150元-254元/個◆◆
滾珠滾輪是指用於輸送帶上的自動化生產線上的傳動裝置,是自動化流水線非常重要的金屬配件。
採用整體鋼與不鏽鋼材質,暴露於空氣中流水線自動化作業也不易生鏽,輸送產品在流水線上運動。
是自動化流水線的附屬商品,高精密的滾珠滾輪具有非常標準的精度,即使損壞也便於更換。
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能 |

MISUMI
標準價格:◆◆40元-85元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS
● 經濟型七爪旋鈕,外表美觀,經濟實用。被廣泛使用在工業自動化各類設備中
● 旋鈕本體材質為酚醛樹脂,可耐高溫至80℃。螺牙為Q235(鍍白鋅),防鏽效果佳
● 螺牙符合GB標準,比市場流通商品扭矩力更高,使用時可更牢固鎖緊,減少晃動鬆脫的風險
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆71元-98元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS
● 經濟型T型旋鈕,外表美觀,經濟實用。被廣泛使用在工業自動化各類設備中
● 旋鈕握持部本體材質為酚醛樹脂,可耐高溫至80℃
● 適合用於中小型設備中,與螺牙零件搭配鎖緊固定
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆ 827元- 1075元/個◆◆
作為傳遞馬達所產生的旋轉動力的機構,通常廣泛採用時規皮帶輪,惰輪和時規皮帶進行設計。
透過時規皮帶輪,惰輪與時規皮帶齒間的咬合,實現傳動和輸送的作用。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

【經濟型】精密滾珠螺桿 -軸徑25 導程5/10/25 精度C5-
MISUMI
標準價格:◆◆4,058元-16,246元/個◆◆
1. 本系列產品是軸徑25、導程5・10・25的C5精密滾珠螺桿。
2. 螺帽的背隙較小,所以相較於轉造滾珠螺桿精度更高、噪音更低,但是馬達的啟動扭矩會提高。
3. 較適用於FA自動化設備中的定位機構。
4. 螺桿的軸端預設以標準規格進行加工,若需要對軸端進行追加工,可按照產品目錄進行指定。
| 標準出貨日: | 8天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆166元-793元/個◆◆
※經濟型商品部分對應RoHS,實際對應狀況請參考型號表中RoHS欄位標示。
帶法蘭型線性襯套把滾珠襯套與襯套座一體化,結構緊湊,便於使用時準確而簡單的組裝到機構上。
中間型帶法蘭線性襯套可在滾珠襯套主體的中心附近安裝工件,法蘭兩側平衡性好,荷重空間比較分散。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆257元-1,299元/個◆◆
直線性滑軌又稱滑軌、線軌,用於直線往復運動場合,在相同運動組件體積下,擁有比線性襯套更高的額定荷重,以及直線運動精度。同時可以承擔一定的扭矩負載,可在高負載的情況下實現高精度的直線運動。
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆ 92元 - 247元/個◆◆
附孔位半月偏心型調整腳墊。
有鋼與不鏽鋼兩種材質可選擇
腳墊直徑統一為90mm。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆190元-567元/個◆◆
特點1:將固定環固定在旋轉類零件一側,作為旋轉類零件的軸向固定使用。
特點2:將固定環固定在導向軸的一端,當作以導向軸為導軌的直線運動機構的擋塊而使用。
特點3:附優力膠型的固定環由於側面黏貼了優力膠,在作為擋塊使用時可以有效防震及降低噪音。
特點4:由於是通過兩側螺絲鎖緊來實現對軸的緊固,可避免使用後軸部的損傷。
特點5:分離型相較於開口型的固定環,組裝更自由,維護更方便。
特點6:有多種材質以及表面處理可供選擇,滿足客戶多種需求。
| 標準出貨日: | 6天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆16,633元-79,921元/個◆◆
※對應RoHS和CE認證。
1.精度高—驅動器和模組之間是閉環控制,即使長時間連續運行,精度變化比傳統螺桿模組小。
2.速度快—直接驅動負載,可實現高速運行,最高速度:2.0m/s。
3.壽命比傳統螺桿模組最高提升2.5倍。
4.MISUMI線性馬達模組標配單動子,可根據使用者需求變更動子數量。
| 標準出貨日: | 11天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
對應1000BASE-T,附屏蔽5e Gigabit乙太網路電纜。
與既有品相比柔軟性更佳。
小型化的護套可以在狹小空間進行配線。
【特長】
・STP型(附屏蔽)適合有雜訊的環境
・絞線導體適合短距離配線
・電纜具有柔軟性,易於線束處理。外被使用阻燃PVC
・接頭部有護套保護,防止卡榫折斷
・鄰接集線器等通訊埠的地方或狹小控制盤内配線也不會干涉的接頭尺寸
(並非所有通訊埠皆可對應)
・電纜線有5種種顏色,可用顏色區分配線
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆2333元-10019元/個◆◆
●外層材料為聚四氟乙烯(PTFE)
●耐高溫260℃
●該產品有耐高溫,耐高壓,耐腐蝕,耐磨,機械強度佳等優點
●防止電子線束,電纜線或被覆元件在高溫或特別嚴苛的環境中受損傷
※註:每卷熱縮管可能會有1~3個接頭,符合業界標準,不影響品質,請放心使用。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

附PCR連結器電源線 EMI對策型(使用本多通訊工業製連結器)
MISUMI
使用本多通信工業PCR連結器和三住製電線的電子配線。我們擁有單側融接型、單側2分岐(融接)型、平行連結器型等多種商品陣容。
【特長】
・連結器、外罩:本多通信工業PCR連結器
・電線:雙重屏蔽、單層屏蔽、小徑柔軟型等可供選擇。雙絞線。
・全長:最短0.2m~最長50m,長度以0.1m為單位指定。融接型的長度範圍為1m~50m。
・單側母端連結器、單側標識軟管、Y端子、融接、融接2分岐、平行轉換等多種組合
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
於FA機器等廣泛使用的4.2mm間距小型高密度尼龍連結器。具有鎖定機構,於構造上可防止結合後因振動而脫落。插入母端(插座)連接器使用的外殼。與插頭外殼結合使用。
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 11天 |
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
剝料板導引襯套 -鋼球襯套用・LOCTITE接著型・附頭緣-
MISUMI
鋼珠襯套一體型・LOCTITE黏著・附頭緣的剝料板導引襯套。材質為SUJ2。滑動部的尺寸精密度、壓入部與滑動部的公差範圍為5μm。用途為一般級、中量生產。
| 標準出貨日: | 2天~ |
|---|

剝料板導引襯套 -3μ公差型・無給油型・FC250・LOCTITE接著型・附頭緣-
MISUMI
無給油・FC250・LOCTITE黏著・附頭緣的剝料板導引襯套。公差為3μm。材質為FC250。適用於高精度、中批量生產。與SG系列相比,真圓度、表面粗糙度、同軸度皆獲得改善。外徑公差精度為 0/-0.005。