與方管、支撐座組合使用時,不但能防止物品順著旋轉方向移動,還可以調整高度。Strut Clamps - Vertical / Parallel Taps, Square Hole
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 8天~ |
|---|

肘節夾鉗-橫壓固定(法蘭底座)-夾鉗螺栓尺寸M8-夾持力1360N
MISUMI
以橫壓方式運作的夾鉗,能用來橫向固定工件。Toggle Clamps - Side Push (Flange Base)
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
耐高壓‧高溫‧低溫的接頭。Stainless Steel Pipe Fittings/T Union/Threaded Branch
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 52天~ |
|---|

MISUMI
Gas Springs / Brackets for HFGSS
【特色】
・氮氣反作用力指定型的氮氣缸。
・行程可從40~150mm中任選。
| 標準出貨日: | 13天~ |
|---|

MISUMI
Casters - Heavy Load - Wheel Material: Rubber - Swivel Type
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能 |
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
頭部螺牙部的兩側已安裝六角孔和潤滑油噴嘴。頭部螺牙部皆可固定、給油。Cam Followers-Head, Thread Hexagon Socket/Crowned Type/With Seal/No Seal
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

平面皮帶輸送帶 馬達安裝位置選擇型 頭部驅動 2溝槽擠型架(皮帶輪徑30mm)
MISUMI
馬達的安裝位置可選擇頂端・側邊・底部類型。使用直行軸減速機來解決安裝空間的問題。Flat Belt Conveyors - Motor Mounting Position Selectable - Head Drive, 2-Groove Frame
| 標準出貨日: | 15天~ |
|---|

【經濟型】探針/探針套 (彈簧壓力低型) 100系列【包裝數為50】
MISUMI
Contact Probes and Receptacles-NPN100 Series/NRM100
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
最大可搬運質量:水平80kg/垂直20kg、行程:150~1050mm、最高速度:1800mm/secSingle Axis Robots RSH5 - Straight -
| 標準出貨日: | 12天~ |
|---|

MISUMI
Screw-In Casters - Light Load - Wheel Material: TPE - Swivel with Stopper
【特色】
・活動型、附煞車的輕荷重用栓入式腳輪。
・車輪材質為合成橡膠。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
利用切面上的安裝孔,可簡單安裝感應器支撐架。Shaft Collar - DCut Standard / Compact (Space-Saving Design) - Split
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
Configurable Length Screws with Hex Sockets - Both Ends Right-Hand Screws: Length Configurable
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|

MISUMI
8系列的40mm方形、1列溝槽鋁擠型。Aluminum Extrusion 8 Series/slot width 10/40x40mm
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
可用法蘭將連接器固定。因安裝螺絲為小徑,備有精巧型。Floating Joints Flange Mounting - Threaded - Standard Type / Space Saving Type