(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
| 標準出貨日: | 14天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

模具冷卻用不鏽鋼鎖緊接頭 -高溫用(耐熱120℃)/直柱接頭-
MISUMI
[特點]
- 固定管部包含插入部分,用以蓋形螺帽來栓緊,因此可以牢固地連接和固定管。
此外,不需要扭矩管理。
[注意事項]
- 請在120℃以下的水溫下使用。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|

MISUMI
三住自創產品。與標準型相比,導引部份較長,維持定位能力較佳。Shaft Supports - Flanged Slit (Cast Type) - Long Sleeve
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
全長為標準型的1.5倍‧容許力矩則為4.3倍,最適合無空間安裝加長型襯套時使用。Flanged Linear Bushings - Medium Type
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 6天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
由於是管狀最適於需輕量化時使用。Hollow Rotary Shafts - Lightweight, Straight目前部分型號因素材不足,長度L最長僅能選擇至400mm,預計11月恢復正常。
| 標準出貨日: | 12天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
Bearings with Housings - Double Bearings with Pilot, Non-Retained, L Selectable
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
栓部頭部附一字溝槽的類型,也是最低價的型號。Cam Followers-Standard/Crowned Type/With Seal/No Seal
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

【高精度】X軸 鳩尾槽 進給螺絲式(導程4・2mm) 長方形 薄型
MISUMI
能以導程4.2mm流暢運轉的薄型鳩尾槽式精密滑台。[High Precision] Dovetail Slide, Feed Screw - X-Axis, Low Profile (Lead 4.2mm)
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
備有2種快速進給可供選擇。請由下述的概要・規格中確認。[Simplified Adjustments] X-Axis Rack & Pinion - Standard Grade XKRG / Precision Grade XKRKG
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
由於是樹脂材料,所以重量輕巧且不導電。另外,本體做螺牙嵌入加工強化內螺牙部。Resin Circular Posts - One End Tapped
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|

MISUMI
Posts for Tension Springs - Hex Socket Type
【特色】能使用六角扳手安裝的拉伸彈簧用支柱。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 12天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
扭矩低、開閉順暢的小型球閥。Compact Ball Valves/Brass/90 Deg. Elbow/PT Threaded/Tube Connection
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

免鍵時規皮帶輪 T10型 -免鍵軸襯 標準型組裝(附中心定位機能)-
MISUMI
有安裝「標準型免鍵軸襯」的時規皮帶輪,附校準中心機能。Keyless Timing Pulleys - T10 - MechaLock Standard Type Incorporated (With Centering Function)
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 11天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
在裝上墊圈的狀態下,連接鋁擠型角撐架時長度剛好的螺栓。Screws with Captured Spring Washer Bulk Packages (500 pcs. per Package)
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
製作方式與鋁擠型相同的把手。可使外觀統一協調。Grip Handles for Aluminum Extrusions / Reinforcement Covers
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策