(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MISUMI
【可選擇安裝孔】不需於端面.孔加工,可馬上安裝。Rack Gears-L Fixed/Economy Type/Both Ends Machined Type
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
BSZF:與BSZ(舊型式)為同等品。Ball Plungers-Stainless Steel/Metal Ball and Plastic Ball
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
附外螺牙可簡易安裝,並減少零件數量。Silicon Rubber / Urethane Molded Bearings - Threaded Flat
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
【特長】兩端內螺牙附鑽孔・附扳手槽型的導桿 ( 線性導桿・淬火導桿・導引導桿・滑動導桿 )。L尺寸規格擴大!達成一系列更加充實的產品線。Linear Shafts-Both Ends Tapped with Wrench Flats / Both Ends Tapped with Cross-Drilled Hole
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
導桿架中最便宜最普通的一種。需要精密度較佳時建議使用機械加工品。Shaft Supports - Flanged Slit (Cast Type) - Standard
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
栓部頭部附六角孔的類型。用六角扳手便可安裝,Cam Followers-Hexagon with Socket/Flat Type/With Seal/No Seal
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
Spur Gears, Pressure Angle 20° , Module 1.5【特長】新追加齒底對齊、軸轂切割、A形軸頸孔、止迴輪槽、B形側面貫穿孔、攻牙孔、沉頭孔追加工。軸孔共有圓孔、鍵槽孔、圓孔+攻牙孔、鍵槽+攻牙孔4種可選擇。【精度】相當於新JIS B 1702-1 8級 (舊JIS B1702 4級) 【材質】相當於S45C(鋼、鐵)、SUS304(不鏽鋼) 【表面處理】四氧化三鐵(染黑)、鍍無電解鎳 【對應模數】模數1.5 【追加工對應】止迴螺絲追加工、攻牙孔尺寸變更、齒底對齊、軸頸孔、兩端軸頸孔、軸轂切割、止迴輪槽、側面長孔、側面貫穿孔、側面攻牙孔、側面沉頭孔。"
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
【特色】也有細螺紋型,定位時可進行微調整。Adjusting Bolts-Knurled Head with Hex Socket
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆20元-123元/個◆◆圓形支柱的長度和螺紋都可以進行自由指定,以滿足不同的使用環境。主要功能有連接、緊固、支撐、分隔,常被用於各種框架的機構中,作為連接及支撐部件來進行使用。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆19元-32元/個◆◆
・深溝滾珠軸承是最常用的滾珠軸承。它的結構簡單,使用方便。
・此類軸承摩擦係數小,極限轉速高。
・此軸承的材質為SUS440C同等品,具體一定的防鏽能力。
・此軸承的震動噪音等級達到Z1。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆910元-1879元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
E-XPG系列交叉滾子導軌型滑台是一款經濟型滑台。
可作為簡易位置調整用滑台使用,主體採用鋁合金材質,實現了輕量化;表面進行黑色陽極氧化處理。
導引方式採用交叉滾子導軌,可滿足必要使用精度。由於在中國生產,並改善加工工藝,價格得以大幅降低。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆345元-2,455元/個◆◆
線性滑軌又稱滑軌、線軌,用於直線往復運動場合,在相同運動組件體積下,擁有比線性襯套更高的額定荷重,以及直線運動精度。同時可以承擔一定的扭矩荷重,可在高荷重的情況下實現高精度的直線運動。
線性滑軌是用來支撐和引導運動部件,按給定的方向做往復直線運動。主要是用在精度要求比較高的機械結構上。線性滑軌的移動元件和固定元件之間不用中間介質,而用滾動鋼球。
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
安裝用法蘭可藉由螺絲固定以方便安裝,另備有逆向沉頭孔型。Flanged Linear Bushings - Single, Opposite Counterbored Hole
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
標準價格:◆◆ 32元 - 177元/個◆◆
● 特殊黃銅合金基材浸透潤滑油規格。維護頻率低。
● 比滾動軸承更能承受重載。
● 在供油狀態下最適合高速輕載的作業條件。
● 在潤滑油、潤滑脂潤滑的狀態下耐磨性,耐燒結性優異。
● 在「高溫」、「低溫」的嚴苛溫度條件下也可使用。
● 和滾動軸承相比,襯套厚度薄、節省空間。
● 可用於直線運動和旋轉運動。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
能配合安裝空間,從圓法蘭、二面法蘭與方法蘭中選擇。Nuts for Lead Screws-Round Flanged/Compact Flanged
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
襯套與g6公差導桿的間隙很小,比起乾式襯套直柱型(MDZB)可以進行更高精密度的直動・旋轉運動。Oil Free Bushings - High Precision
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
標準價格:◆◆237元-13,753元/個◆◆
線性滑軌又稱滑軌、線性導軌、線性滑軌,用於直線往復運動場合,在相同運動組件體積下,擁有比直線軸承更高的額定荷重,以及直線運動精度。同時可以承擔一定的扭矩荷重,可在高荷重的情況下實現高精度的直線運動。
線性滑軌是用來支撐和引導運動部件,按給定的方向做往復直線運動。主要是用在精度要求比較高的機械結構上。線性滑軌的移動元件和固定元件之間不用中間介質,而用滾動鋼球。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
【可選擇安裝孔】不需於端面.孔加工.調整孔位置等,可馬上安裝。Rack Gears-L Configurable (One End Machined)/Hole Position Configurable Type/Number of Holes Configurable Type
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
由於是弧形鋸齒狀,背隙較少,適合定位用途。High Torque Timing Pulleys - 1.5GT / 2GT Type
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
【特長】一端外螺牙・一端內螺牙附逃溝扳手槽 / 附鑽孔型的導桿 ( 線性導桿・淬火導桿・導引導桿・滑動導桿 )。L尺寸規格擴大!達成一系列更加充實的產品線。Precision Linear Shafts - One End Male Thread One End Female Thread Type with Undercut - Wrench Flat Type
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆15元-154元/個◆◆
● 通用型不鏽鋼製平鉸鏈,有A形直線孔型,及B、C形錯位孔型,圖片為3孔安裝型
● 商品為圓孔加工,若需要沉頭孔規格請參考皿頭孔型商品(皿孔型商品無錯位型規格,選購時請注意)
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
Electromagnet Holders - Standard / Low Profile / Super Low Profile
【特色】
・有標準型、薄型、超薄型可供選購。
・在本體吸附部周圍捲上線圈的電磁磁鐵(極性隨機)。
・可使用在工業機器人握持部等處,用於吸附搬運加工物。
・能夠用電力控制來操控磁力的ON/OFF及其遠端操作。
・需要整流器來供應電源。請選用對應電壓之整流器(適用整流器:MGEC)。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
新增了外徑尺寸(Φ9、Φ11、Φ13、Φ15、Φ17、Φ25、Φ27)!
可以1 mm為單位指定自由長度的拉伸彈簧。
可根據用途自由指定外徑和長度。
鋼琴線也是外徑基準。Round Wire Coil Springs/Deflection 40%-60%/Configurable/O.D. Referenced
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
適用Mitsuboshi(株)與BANDO(株)的皮帶規格。High Torque Timing Pulleys S2M Type
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

精密級墊片環 固定尺寸型‐袋裝販售・自由指定型‐單品販售【包裝數為1~10】
MISUMI
Precision Grade Shim Rings / Wave Washers - Standard / Configurable
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
可用於承接工件。由於前端精巧,因此即便是在有限的空間內亦可使用。 您可以從聚氨酯優力膠和樹脂兩種材料中選擇。Stopper Bolts - Straight Type
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
可用鋁擠型組成拉門。Aluminum Extrusions for Slide Doors / Slide Rails / Mounting Plates / Slide Spacers
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
Fulcrum Pins - Selectable / Configurable - Hex Socket
因輸入規制限制CBDR,CBDBR ,部分規格無法輸入販賣。
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
可以1mm為單位指定軸孔Helical Gear-Straight Bore Type/Straight Bore + Tap/Keyway + Tap/ Pressure Angle 20Deg.