不須螺帽固定座即可使用。可節省設計與安裝時間。Block Nuts for Lead Screws/Tall Block/Lubrication Free
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
Cantilever Shafts - Screw Mount with Retaining Ring Groove - Standard
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
即使在軸線偏心的狀況下也會等速旋轉,因此最適於編碼器使用。Bellows Couplings - Set Screw / Clamping
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
扭矩低、開閉順暢的小型球閥。Compact Ball Valves/Stainless Steel/PT Male/PT Male
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
Casters with Integrated Plate and Adjustment Pad/MC Nylon Wheel
【特色】
・附調整器腳輪。
・金屬零件材質為鋼。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
可指定G(PF)螺牙加工。估價‧訂購時請在型式前加註G-。Manifold Blocks - Hydraulic / Pneumatic - Blind Lateral Hole
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|

開關・感應器用軌道 L尺寸指定・孔位置指定 碟形孔・沉頭孔型
MISUMI
可指定全長,指定孔尺寸.位置.數量的感應器.開關安裝用軌道。Rails for Switches and Sensors - L Configurable, Hole Position Configurable, Countersunk Hole/Counterbored Hole (Shape A)
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|

肘節夾鉗-橫壓固定(法蘭底座)-夾鉗螺栓尺寸M10-夾持力1960N
MISUMI
以橫壓方式運作的夾鉗,能用來橫向固定工件。Toggle Clamps - Side Push (Flange Base)
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

肘節夾鉗-橫壓固定(法蘭底座)-夾鉗螺栓尺寸M8-夾持力3000N
MISUMI
以橫壓方式運作的夾鉗,能用來橫向固定工件。Toggle Clamps - Side Push (Flange Base)