(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MISUMI
直立安全柵欄組件時也能使用的錨架。Anchors for Aluminum Extrusions - 4-point Anchor/2-point Anchor
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
【特色】・分為附沖壓螺絲型(圓形外螺牙)和沖壓螺栓固定型(法蘭)。・本體材質分別有鋼(相當於SPCC)製和不鏽鋼(SUS304)製。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
保水力‧耐磨耗性佳,可使用於塗抹或吸水等機械用途的特殊泡棉。Special Foam Polyurethane SOFRAS® - Rolled Type
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

時規皮帶輸送帶 窄型 單列頭部驅動2溝槽/3溝槽擠型架(皮帶輪徑19mm/20mm)
MISUMI
將皮帶寬度訂為10mm、20mm,以精簡機器寬度的輸送帶。最適用於設備內輸送的省空間設計或是輸送小物件。Timing Belt Conveyors Narrow Type - Single Track, Head Drive, 2- / 3-Groove Frame
| 標準出貨日: | 15天~ |
|---|

MISUMI
最適用於感應器・攝影機的位置調整。使用側面固定具穩固固定。[Simplifi ed Adjustments] X-Axis, Feed Screw, Side Clamp Units / Key Guide Units - Accuracy Standards
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
最適合用於更動位置或是簡易焦點調整用的中精密度型。Motorized Stages Z-Axis Level Linear Ball
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能 |

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能 |

MISUMI
MISUMI最便宜的中荷重腳輪!!儘管大量使用也可以壓低成本。Casters - Medium Load - Wheel Material: Urethane - Swivel Type + Stopper
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
安裝側.定位側皆可以0.01mm為單位指定外徑,故能調整精密度。Small Diameter Locating Pins - High Hardness Stainless Steel - Small Head
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
進給螺絲式之水平面Z軸。比齒條&小齒輪式更能耐高荷重。藉由將固定具和刻度都集中在右側可節省空間。[Standard] Horizontal Surface Z-Axis, Feed Screw
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
與固定把手合為一體,故不需要固定工具,可迅速變換工序。Shaft Collar Compact with Clamp Lever - Side Mount Hole
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
可使用於時規皮帶的張力調整或被動側皮帶輪上。Flanged Idlers with Teeth - 2GT, 3GT, 5GT, 8YU - Both Sides Bearing
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
不希望滾珠出現反轉狀態時,請使用防止反轉型。Clamping Screws / High Locked Screws - Non-Reverse Type
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

8-45系列 正方形 平行倒角 45×45 50×50 60×60 90×90
MISUMI
8-45系列上下面有做銑刀加工。可用來做線性滑軌等。Aluminum Extrusion 8-45 Series/slot width 10/45x45mm, Parallel Surfacing
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|

MISUMI
氣壓缸與被作動體之間沒有間距也可以使用的浮動接頭。Floating Joints Integrated Type - Round / Compact Type - Threaded
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
使用MC尼龍.工程塑膠的推塊。可固定於外螺牙零件上。前端零件亦有單獨販賣。Resin Pushers - Standard - Threaded Type
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆259元-337元/個◆◆
商品概要
●作為傳遞馬達所產生的旋轉動力的機構,通常廣泛採用時規皮帶輪,惰輪和時規皮帶進行設計。
●透過時規皮帶輪,惰輪與時規皮帶齒間的咬合,實現傳動和輸送的作用
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆53元-224元/個◆◆
● 在使用高頻震動設備環境下經常需要防震橡膠來提高設備運作的精密度。
● 三住標準型防震橡膠,採用高強度天然橡膠生產,系列完整,可選擇內外螺牙替代方式固定,對應不同安裝環境。
● 適用於自動化設備、醫療設備、精密檢測設備等多種情況。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

【經濟型】精密滾珠螺桿 -軸徑15/16 導程5/10/20 精度C5-
MISUMI
標準價格:◆◆2,293元-9,707元/個◆◆
1. 本系列產品是軸徑15、導程5・10・20的C5精密滾珠螺桿。
2. 螺帽的背隙較小,所以相較於轉造滾珠螺桿精度更高、噪音更低,但是馬達的啟動扭矩會提高。
3. 較適用於FA自動化設備中的定位機構。
4. 螺桿的軸端預設以標準規格進行加工,若需要對軸端進行追加工,可按照產品目錄進行指定。
| 標準出貨日: | 8天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天 |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

符合UL20276規範 UL規格 附屏蔽 AWG28 MAST-UL20276SB
MISUMI
30V 符合ULAWM20276規格的固定訊號用附屏蔽纜線。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
【特色】七星科學研究所製JIS規格板裝螺絲式插座。利用壓鑄製造,實現堅固外殼。安裝於面板上與直型插頭連接。本體以壓鑄製成,十分堅固。一部分符合JIS C 5432規範的商品,可與其他製造商同規格品互相嵌合使用。