(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 6天~ |
|---|

導引沖頭 -NW COAT處理(DLC COAT+WPC®處理)-
MISUMI
此導引沖頭結合 DLC 塗層和 WPC® 加工,提高了鍍膜的耐用性。可以從 3 種前端形狀、2 種沖頭軸徑公差和 2 種材料中進行選擇。
| 標準出貨日: | 14天~ |
|---|

精密級小徑・薄壁二階射銷套筒 -SKH51/薄管/單邊管壁厚度0.3mm~-
MISUMI
與單階不同的二階射銷套筒。尖端壁厚最小可設定為0.3mm,比一般產品更薄。此外,同軸度為0.005,比起一般產品更加高精密的產品。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
Magnets with Holders - For Adjustment Screws
【特色】
調整螺絲用型附固定座磁鐵。
螺牙不會將磁鐵推出。能解除磁鐵吸附。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
優力膠墊有附背膠,在有稍許油漬殘餘的地方亦可黏貼。Urethane Sheets with Oil-Resistant Adhesives
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
鏈條通過鏈條導引時,可低粉塵低噪音的搬運。Chain Guides with Steel Frame-L Dimension Selectable/Steel/Stainless Steel
| 標準出貨日: | 8天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
Threaded Stopper Blocks-Counterbored Hole/Fine Thread/Coarse Thread
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
Manifold Blocks - Hydraulic / Pneumatic - Lateral Through Hole, Vertical Semi-Through Hole
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

內六角孔止迴螺絲 -平尾・盒裝販售-【1000入裝】【包裝數為200~1,000】
MISUMI
需有廠內庫存或使用數量較多時,選用盒裝販售品更為划算。Hex Socket Set Screws/Flat End (Box)
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
厚度9.5mm,移動量±2.5mm的精巧型。能在感應器的首次調整等情況下使用。[Simplifi ed Adjustments] X-Axis, Feed Screw - Compact Type
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
可指定內徑×深度單位容量的標準桶槽。桶槽底高度能以10mm單位作指定。Sanitary Items/Standard Open-Top Tank
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|

MISUMI
可以調整玻璃基板等的薄形工件定位。使用低發塵用軸承。Roller Pushers-Low Particle Generation Type
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
組裝鋁擠型時使用,可以使鋁擠型調整成任何角度。無法單獨使用,須以2個一組搭配組合,使用方式請參考概要・規格中的使用範例
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
20mm方形鋁擠型可安裝於30mm方形鋁擠型。Holders for Aluminum Extrusions, Clamps - Square Posts
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策