(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MISUMI
MISUMI最便宜的輕荷重腳輪!!儘管大量使用也可以壓低成本。Casters - Light Load- Wheel Material: TPE - Swivel Type + Stopper
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
全最大長加大至1000mm!Rotary Shafts-One End Stepped and Threaded, One End Tapped
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
類似商品比較重點:商品的額定荷重・螺帽尺寸與類似商品不同。Precision Ball Screws Standard Nut - Shaft Dia. 25; Lead 5, 10, 25 - Accuracy Grade C10
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
專屬於中精密度用途的軸承。有助於顧客的降低成本。Deep Groove Ball Bearing/Double Shielded/Stainless
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能 |

5系列(槽寬6mm)鋁擠型用 後裝固定螺帽【包裝數為100】
MISUMI
For 5 Series (Slot Width 6mm) - Post-Assembly Insertion - Stopper Nuts / Pack (100/Pkg.)
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
較2切面省空間。安裝孔型可簡單安裝感應器支撐架。Shaft Collar (2-Flats) - Cut Surface Mount Hole Split
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
大頭球面型的各部位尺寸可任意指定。另外,亦可指定兩端部公差。Locating Pins - Shouldered - Tapered, Shoulder Thickness Configurable - Threaded
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

低頭內六角孔樹脂螺栓 PEEK・PPS・RENY【20入裝】【包裝數為20】
MISUMI
頭部高度非常低的樹脂螺栓。最適合機械.裝置無間隙之處使用。Plastic Hex Socket Head Cap Screws/Low Head/PEEK/PPS/RENY
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
銲接支撐座附強化骨架,適合使用於大尺寸的氣壓缸或高荷重的台座。Welded Mounting Plate, Brackets - L Type
| 標準出貨日: | 11天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
高硬度不銹鋼前端R.錐形R角新登場。Locating Pins-High Hardness Stainless Steel/R/Taper R/Press Fit
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆180元-180元/個◆◆● 肘節夾鉗是透過連桿機構固定工件的夾具,可用於檢查、組裝、機械加工、焊接等各種作業工序中。
● 肘節夾鉗具有操作簡單,方便快捷,安裝靈活,安全等優點,適用於固定更換頻率高的工位。
● 肘節夾鉗為手動簡易型夾具,其本身存在個體鬆緊度差異,經濟型肘節夾鉗手感偏緊。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能 |
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能 |

MISUMI
標準價格:◆◆ 367元 - 587元/個◆◆
本系列是表面安裝的彎角型把手,材質上分為碳鋼,不鏽鋼,鋁合金三種,表面處理根據材質不同進行鍍鉻、拋光、靜電噴塗處理。
客戶可根據實際需求選擇需要的型號。
*安裝螺絲需要另外購買。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆1668元-10393元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
滾珠導桿是利用導桿螺帽內的鋼珠沿著球形槽滾動,即使單軸機構,也能在做直線運動的同時,保持螺帽在旋轉方向無偏移。
相較於導桿和線性襯套的組合使用,滾珠導桿可實現高靈敏性、高精度的直線運動,且可以承受更高的負載。
滾珠導桿即使在懸臂的情況下也可安全的傳遞扭矩,且具有較高耐用性。
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆ 148元/個◆◆
● 附安全鎖型肘節夾鉗最大特點是防止因振動、旋轉、外力等原因而導致肘夾鬆開的安全裝置。
● 肘節夾鉗打開時,為了避免手指夾在把手和鎖扣之間,預留了充分的操作空間。
● 市場流通品經常發生鉚釘脫落問題,經濟型肘節夾鉗鉚釘牢固。
| 標準出貨日: | 16天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆236元-173,620元/個◆◆
接合型皮帶是可自由指定齒數的時規皮帶,適用於長距離的同步傳送。
接合型皮帶種類有標準型、齒面貼布、背面貼布、兩面貼布型。
兩面貼布和背面貼布型,適用於蓄積輸送。
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

【經濟型】免鍵高扭矩時規皮帶輪 S5M型 —附標準型免鍵軸襯—
MISUMI
標準價格:◆◆820元-2636元/個◆◆
作為傳遞馬達所產生的旋轉動力的機構,通常廣泛採用時規皮帶輪和時規皮帶進行設計。
通過時規皮帶輪和時規皮帶齒間的咬合,來實現傳動和傳送的作用。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
配線後,在覺得有雜訊的地方單壓。【特色】・可在想避免輻射雜訊的位置以單壓後安裝・備有各種電纜線外徑使用的商品系列。・小型,最適合省空間配線。
| 標準出貨日: | 4天 |
|---|
| 標準出貨日: | 4天 |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

【經濟型】面板安裝型CAT5e網路轉換接頭彎角型 開孔尺寸19.7*20.3mm
MISUMI
標準價格:◆◆125元/個◆◆
・彎角型設計節省配線空間。
・適用安裝螺絲尺寸:M3
·面板端兩端均為RJ45母端
·彎角型轉接產品可有效解決櫃內空間狹小的問題
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
600V 符合海外UL/CSA規格的多重規格附屏蔽電源線 特色:優異的耐熱性與耐油性