(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
【特長】一端外螺牙軸徑同尺寸型的導桿 ( 線性導桿・淬火導桿・導引導桿・滑動導桿 )。L尺寸規格擴大!達成一系列更加充實的產品線。Linear Shafts-One End Male Thread with Thread Dia. Equal to Shaft Dia.-
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
與標準型相比,厚壁型的導引部份較長,維持定位能力較佳。若需減輕重量,建議使用鋁製材質。Shaft Supports T-Shaped Side Slit (Machined) - Wide
| 標準出貨日: | 11天~ |
|---|

MISUMI
為四角形導桿與襯套之間配置了高精度針狀滾軸的構造,是可以傳遞高精度.高負荷扭距的規格。High Rigidity Needle Guide Sets
| 標準出貨日: | 14天~ |
|---|

MISUMI
全長為標準型的1.5倍‧容許力矩則為4.3倍,最適合無空間安裝加長型襯套時使用。Flanged Linear Bushings - Medium Type
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
因為尺寸較小,安裝時不佔空間。有4位數・5位數兩種可供選擇。Digital Position Indicators Compact - Front Spindle Compact
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
因為尺寸較小,安裝時不佔空間。有4位數・5位數兩種可供選擇。Digital Position Indicators Compact - Vertical Spindle Compact
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
長圓形的襯套。Bushings for Locating Pins - Oval - Shouldered (Dowel Pin)
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
LED照明器比以往的鹵素燈或螢光燈更為耐用。可減少維修的次數。LED Lamps- Lightings / Direct Ring
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
扭矩低、開閉順暢的小型球閥。Compact Ball Valves/Brass/PT Threaded/PF Threaded
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 8天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
與方形管、支柱固定座組合使用,即可防止感應器與攝影機在更換時旋轉。Brackets for Device Stands - Square Hole / Standard Type
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

肘節夾鉗-下壓固定・直立型把手長臂型(法蘭底座)-前端螺栓位置調整型-夾持力186N
MISUMI
便於從遠處夾住工件,鬆開時請確認有足夠空間。Toggle Clamps-Vertical Handle/Long Arm Type/Flange Base/Arm 100°/Handle 56°
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

肘節夾鉗-下壓固定・橫向型把手(法蘭底座)-前端螺栓位置調整型-夾持力2270N
MISUMI
壓把高度超過既有商品,可在不墊高的情況下有限度地調整高度。Toggle Clamps - High Arm Type (Flange Base)
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
扭矩低、開閉順暢的小型球閥。Compact Ball Valves/Brass/Knurled/PT Threaded/Coupler Socket
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
僅單邊有突起的附突起角撐架型。如使用例所示無突起面安裝了嵌板。Brackets with Single Side Tab - For 1 Slot - For 6 Series (Slot Width 8mm) Aluminum Extrusions
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
徑向間隙比一般品來得大。為高溫環境下的承軸壽命等困擾時敬請參考。Deep Groove Ball Bearing/Double Shielded/C3 Clearance
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

樹脂鏈條輸送帶 2列頭部驅動 3列溝槽擠型架(鏈輪徑57mm)
MISUMI
2014年7月以前購買輸送帶的顧客、若於維修保養樹脂鏈條皮帶時購買請再次洽詢。輸送面為2列,可以安裝擋塊或感應器於皮帶。因採用樹脂鏈條而不易損傷,也容易維修保養。Plastic Chain Conveyors - Dual Track, Head Drive, 3-Groove Frame
| 標準出貨日: | 16天~ |