(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
可長行程・高速的低價運送位置定位的皮帶驅動1軸致動器。Single Axis Actuators LST10 [ Driven by Belt]
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
可避免金屬零件互相碰撞時發出的金屬聲。Shaft Collar - Standard with Urethane, Clamp Type / Standard with Urethane, Split Type
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
與固定把手合為一體,故不需要固定工具,可迅速變換工序。Shaft Collar - Compact Type with Clamp Lever - D Cut
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
長度可以1mm指定,可節省固定尺寸產品購買後的裁斷手續。Lead Screws-Straight/Both Hand Thread
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
不銹鋼製螺桿軸搭配滑動性樹脂螺帽,無需潤滑油即具有高耐蝕性,且能降低使用噪音。Miniature Slide Screws-One End Stepped
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆95元-95元/個◆◆● 肘節夾鉗是透過連桿機構固定工件的夾具,可用於檢查、組裝、機械加工、焊接等各種作業工序中。
● 肘節夾鉗具有操作簡單,方便快捷,安裝靈活,安全等優點,適用於固定更換頻率高的工位。
● 肘節夾鉗為手動簡易型夾具,其本身存在個體鬆緊度差異,經濟型肘節夾鉗手感偏緊。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 3天 |
|---|

MISUMI
※經濟型商品部分對應RoHS,實際對應狀況請參考型號表中RoHS欄位標示。
可搭配【經濟型】鋁擠型使用的板材,有標準型及制電型兩種,可自行指定裁切尺寸及孔加工位置。請根據需求選擇適合的商品。
塑膠類製品,每批生產品略有色差為正常現象。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆72元-88元/個◆◆
● 鋁合金長孔型平鉸鏈,表面處理為白色陽極處理
● 本商品為單面長孔安裝,長孔加工可以使用超低頭螺栓進行固定
● 可根據安裝門體的重量,計算鉸鏈的荷重資訊
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆303元-533元/個◆◆
滑軌又稱抽屜導軌、滑道、是指固定在設備或傢俱的櫃體上,供抽屜或櫃板出入活動的五金連接部件。滑軌適用於上下料機構、公文櫃、鋼制抽屜等連接。鋼珠滑軌基本上是二節、三節的金屬滑軌,較常見的是安裝在抽屜側面的結構(左右各一根為一組),安裝較為簡單,並且節省空間。
商品特徵
結構中的鋼珠可以使作用力向四周擴散,確保了抽屜水平和垂直方向的穩定性,並且可以承載較大的重量。
Misumi新經濟品滑軌採用了高品質高精度鋼珠,及優質模具成型、組裝,運行平滑阻力小、壽命長,承重能力優秀。
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
標準價格:◆◆128元-207元/個◆◆
商品概要
●作為傳遞馬達所產生的旋轉動力的機構,通常廣泛採用時規皮帶輪,惰輪和時規皮帶進行設計。
●透過時規皮帶輪,惰輪與時規皮帶齒間的咬合,實現傳動和輸送的作用。
| 標準出貨日: | 詢價 |
|---|

【經濟型】精密滾珠螺桿 -軸徑12 導程4/10 精度C5-
MISUMI
標準價格:◆◆2,964元-8,016元/個◆◆
1. 本系列產品是軸徑12、導程4・10的C5精密滾珠螺桿。
2. 螺帽的背隙較小,所以相較於轉造滾珠螺桿精度更高、噪音更低,但是馬達的啟動扭矩會提高。
3. 較適用於FA自動化設備中的定位機構。
4. 螺桿的軸端預設以標準規格進行加工,若需要對軸端進行追加工,可按照產品目錄進行指定。
| 標準出貨日: | 8天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆370元-6,798元/個◆◆
線性滑軌又稱滑軌、線軌,用於直線往復運動場合,在相同運動組件體積下,擁有比直線軸承更高的額定荷重,以及直線運動精度。同時可以承擔一定的扭矩荷重,可在高荷重的情況下實現高精度的直線運動。。
線性滑軌是用來支撐和引導運動部件,按給定的方向做往復直線運動。主要是用在精度要求比較高的機械結構上。線性滑軌的移動元件和固定元件之間不用中間介質,而用滾動鋼球。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆58元-419元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
MISUMI自主研發經濟型關節軸承 內螺牙 無給油型,市場通用規格,外觀精美,品質可靠。
嚴格管控原材料和公差,保證產品抗拉性能和耐久性。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
以鋁擠型加工製成的補強用角撐架。可用於以一般角撐架連接後,需要更高強度的情況。
相較於既有商品(HFBL系列),擴充規格形狀,可對應的鋁擠型系列也增加。
追加安裝用的墊圈,既有品相比更不容易鬆脫。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆9,849元-59,021元/個◆◆
※對應RoHS和CE認證。
1.精度高—驅動器和模組之間是閉環控制,即使長時間連續運行,精度變化比傳統螺桿模組小。
2.速度快—直接驅動負載,可實現高速運行,最高速度:2.0m/s。
3.壽命比傳統螺桿模組最高提升2.5倍。
4.MISUMI線性馬達模組標配單動子,可根據使用者需求變更動子數量。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
傳輸頻附達到250MHz!附屏蔽CAT6 Gigabit乙太網路線 (1000BASE-T) 適用於雜訊環境。自由長度以0.1m為單位指定,最短0.2m到最長 100m。單線型適合長距離傳輸。除了9種電線顏色外,我們還擁有直型結線和交叉結線可滿足各種需求的商品。為防止卡榫扳斷,卡榫部有保護蓋。
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
傳輸頻寬達到250MHz!低價格的附屏蔽CAT6 Gigabit乙太網路線 (1000BASE-T)。 STP(附屏蔽)型適用於雜訊環境。絞線類型容易操作,非常適合短距離佈線。電線採用阻燃(CM)材料。為防止卡榫扳斷,卡榫部有保護蓋。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天 |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

方形沖頭〔厚板沖裁用〕 -法蘭厚度10mm・TiCN被覆處理-
MISUMI
為避免沖厚板時造成頭緣破損,針對頭緣加厚的帶 TiCN處理方形沖頭,可提高耐磨性。材質可選用高速鋼和粉末高速鋼。