(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
| 標準出貨日: | 6天 |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
因樹脂保持器的滾珠不會相互碰撞,所以較無噪音並且聲音不刺耳。Linear Guides for Medium Load - With Plastic Retainers, Interchangeable, Light Preload
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
雙軸承組合比一般加長型更能節省前後的空間。Bearings with Housings - T-Shaped Short Double Bearings
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
最適合做高精密度水平面Z軸微調的精密滑台。[High Precision] Dovetail Slide - Horizontal Surface Z-Axis, Cross Roller (Stainless Steel)
| 標準出貨日: | 6天~ |
|---|

MISUMI
高精密度的測角精密滑台。非常易於操作,最適合必須頻繁地反覆驅動的用途。[High Precision] Goniometer Stages - Cross Roller, 2-Axis
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

防震橡膠(金屬芯不鏽鋼) -兩端外螺牙固定型/外螺牙・固定板型-
MISUMI
使用金屬芯不鏽鋼的高導電性橡膠。外螺牙前端有開槽加工,板上開長圓孔,更為容易安裝。Electroconductive Antivibration Rubber Mounts/Both Threaded
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 11天~ |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
扭矩低、開閉順暢的小型球閥。Compact Ball Valves/Stainless Steel/PT Male/PT Female
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
鋁擠型角撐架。美觀型的商品。For 5 Series (Slot Width 6mm) Aluminum Extrusions - Thick Brackets - For 1 Slot
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
薄型的擠型角撐架。能在安裝時有效節省空間。可以追加工變更孔位置。Thin Brackets For 8 Series (Slot Width 10mm) Aluminum Extrusions
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

肘節夾鉗-橫壓型兼按拉型安裝方向活動型-夾鉗螺栓尺寸M6-夾持力900N
MISUMI
能以任意位置與角度安裝把手。Toggle Clamps - Side Push-Pull Free Mounting Direction
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能 |
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

5系列(溝槽寬度6mm) -1列溝槽用- 厚型角撐架(直角加工型)
MISUMI
擠型角撐架的底面附有能嵌入溝的突起Extruded Brackets - For 1 Slot -For 5 Series (Slot Width 6mm) Aluminum Extrusions - Thick Brackets (Perpendicularly Machined)
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
不須處理麻煩的螺帽定位。Nut Mounting Brackets - For 1 Slot - For 6 Series (Slot Width 8mm) Aluminum Extrusions
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
以最迅速的交期與低價位提供各種最常用的近距感應器。Proximity Sensors with built-in Amplifier -Square Type-
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
扭矩低、開閉順暢的小型球閥。Compact Ball Valves/Brass/PT Threaded/Hose Connection
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

螺帽JIS3種 -盒裝販售-【200~1,000pcs入】【包裝數為200~1,000】
MISUMI
需有廠內庫存或使用數量較多時,選用盒裝販售品更為划算。Nuts/Right-Hand Thread (Box)
| 標準出貨日: | 4天 |
|---|

MISUMI
請於有硬度需求的狀況下使用。Metal Washers - Hardened Type, Standard / Precision Class (Configurable)
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

平面皮帶輸送帶 高輸出型 頭部驅動 3溝槽擠型架(皮帶輪徑60mm/30mm)
MISUMI
對應輸出功率90W,為適用於中距離運送的輸送帶。Flat Belt Conveyor High Power Type - Head Drive, 3-Groove Frame
| 標準出貨日: | 17天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|

MISUMI
最大可輸送質量:水平10kg/垂直2kg、行程:50~800mm、最高速度:1000mm/secSingle Axis Robots RS2 - Motor Folded -
| 標準出貨日: | 12天~ |
|---|

MISUMI
可安裝前端為內螺牙氣壓缸桿的圓型連接器。Floating Joints, Quick Connection Type - [Threaded] Cylinder Connector - Circular Type
| 標準出貨日: | 12天~ |
|---|
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策