(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MISUMI
十分方便的橡膠用膠帶。備有標準・耐熱・導電・耐油等4種類型。Double-Sided Adhesive Tape for Rubber Standard Type for Silicon
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
能以導程0.5mm精密進給的進給螺絲式滑台。[Standard] Z-Axis Dovetail Slide, Feed Screw
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|

平面皮帶輸送帶 附橫隔板頭部驅動 3溝槽擠型架(皮帶輪徑50mm)
MISUMI
適合小型工件等的間隔輸送、傾斜般送的運輸帶。※榫厚度是CVDSB時為2mm。Flat Belt Conveyors - Guided, Head Drive, 3-Slot Frame (Pulley Dia. 50mm)
| 標準出貨日: | 21天~ |
|---|

MISUMI
【特長】一端軸頸・兩端內螺牙/ 一端軸頸・一端內螺牙型的導桿 ( 線性導桿・淬火導桿・導引導桿・滑動導桿 )。L尺寸規格擴大!達成一系列更加充實的產品線。Linear Shafts-One End Stepped, Both Ends Female Thread-
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
可安裝前端為外螺牙氣壓缸桿的氣壓缸連接器。Floating Joints, Quick Connection Type - Circular Type
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
氣壓缸與被作動體之間沒有間距也可以使用的浮動接頭。Floating Joints Integrated Type - Lateral Misalignment / Lateral, Angular Misalignment - Threaded
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
比標準型更有安定性,適用於懸臂支撐荷重。Bearings with Housings - T-Shaped, Double Bearings, High Configurable
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

【經濟型】凸輪軸承隨動器 頭部、螺牙部內六角型(附油嘴桶型)
MISUMI
【特色】・頭部、螺牙部兩側皆有內六角孔及油嘴。・可使用六角扳手由頭部、螺牙部任一側固定,也可從兩頭補給潤滑油。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆ 元- 元/個◆◆
● 附安全鎖型肘節夾鉗最大特點是防止因振動、旋轉、外力等原因而導致肘夾鬆開的安全裝置。
● 肘節夾鉗打開時,為了避免手指夾在把手和鎖扣之間,預留了充分的操作空間。
● 市場流通品經常發生鉚釘脫落問題,經濟型肘節夾鉗鉚釘牢固。● 肘節夾鉗為手動簡易型夾具,其本身存在個體鬆緊度差異,經濟型肘夾手感偏緊。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆325元-238016元/個◆◆
採用輸送方向具有滑動性能的帆布,可在皮帶上方使傳送物滯留,排列。適用於縱向(輸送方向)的滑動,橫向(皮帶寬度方向)的滑動請選用既存品。
| 標準出貨日: | 6天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆70元-398元/個◆◆
本系列商品為重荷重平鉸鏈,根據尺寸不同可以最高達到90KG的容許荷重(使用2個時的數值)
商品材質為不鏽鋼製,商品本體上無開孔,以銲接的方式固定在使用物體上,被固定物體需要保持平整光潔,以免發生銲接不良的問題
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆37元/個◆◆
● 經濟實惠的樹脂磁力門扣強力型。長圓孔安裝,採用鐵氧體磁鐵,磁軛內藏,可減少衝擊導致磁鐵斷裂,提高安全性
● 長圓孔可調節最終安裝位置,方便搭配
● 強力提高磁鐵尺寸,增強保持力
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆264元-3383元/個◆◆
進行技術升級,外殼材質由不鏽鋼變更為鋁合金;無給油襯套材質從高張力黃銅合金變更為青銅合金。
無給油襯套從鑽孔鑲嵌變更為一體加工,固體潤滑劑分佈更為均勻,產品潤滑性能更佳並實現了噪音大幅降低。
產品推薦使用於垂直方向運動、便於安裝,維護頻率低。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
以鋁擠型加工製成的補強用角撐架。可用於以一般角撐架連接後,需要更高強度的情況。
相較於既有商品(HFBL系列),擴充規格形狀,可對應的鋁擠型系列也增加。
追加安裝用的墊圈,既有品相比更不容易鬆脫。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

3M Janpa製商品 IEEE1284半線間距連結器 EMI對策 泛用塑膠外罩
MISUMI
相容連結器
3MTM MDR 焊接連結器 101XX-3000 ○○ 3MTM MDR 連結器 101XX-6000 ○○
電線完成外徑
【極數】:【最短】、【最長】
14極: Φ 7.0mm, Φ 8.0mm
20極: Φ 11.0mm, Φ 12.0mm
26極: Φ 11.0mm, Φ 12.0mm
36 極:φ 15.0mm、φ 16.0mm
50極: φ 15.0mm, φ 16.0mm
50極薄型: 僅φ 15.0mm
面板厚度2.0mm以下, 螺絲建議緊固扭力(包括墊圈厚度)0.20 ± 0.05N・m(2.0 ± 0.5kgf・cm
基板間接續、介面接續等多種連接方式
【特長】
●半線間距 I/0的「業界標準」MDR系統
● 固定類型可根據應用選擇螺絲式或單壓鎖緊式
● 適合焊接連結器和一般壓接型連結器
● 兩件式結構,兼顧組裝方便性與強度
● 附接地板的高效屏蔽
■使用溫度範圍:-55℃至85℃
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
・為了防止螺栓斷裂,追加了大口徑,並同時增加了特大徑的規格!
・用螺栓固定保持的附攻牙沖頭。更換沖頭或刃口研磨後的高度調整變得更簡單。由於沒有頭緣,因此也適用於窄間距的沖孔。
・如果有沖裁厚板或高強度鋼材時螺栓斷裂的煩惱,請嘗試大口徑型或特大口徑型。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
帶表面處理的沖孔下模新登場!加強刃口和內側!
新的表面處理技術「α處理®」解決了例如“想讓沖孔下模也和沖頭一樣的使用壽命”和“正對沖孔下模的塗層進行反複測試”等問題。
[α處理®的特性]
・透過處理表面的奈米結晶化,在不影響韌性的情況下實現提高硬度!
・與傳統的表面處理相比,可以將現有尺寸・刃口形狀・廢料逆流對側的溝槽變化控制在最小幅度。
・透過在處理過的表面上形成微紋理,可以降低摩擦係數提高滑動性能!