輕巧‧便宜的長型精密滑台。請按照所需的行程選擇尺寸。[High Precision] Z-Axis Dovetail Slide, Rack & Pinion - Long
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

【高精密度】X軸 鳩尾槽 齒條&小齒輪式 超長程(300mm)
MISUMI
為M基板標準尺寸(330×250)對應商品。可使用於調整感應器或工件更換等。[High Precision] X-Axis Dovetail Slide, Rack & Pinion - Long Stroke (300mm)
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
採用鍍低溫黑色鉻表面處理,最適合防止反射。[High Precision] Z-Axis Linear Ball - Micrometer Head / Feed Screw
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
利用彈簧降低間隙。可活用於調整超輕量物的垂直方向。[Simplified Adjustments] Z-Axis, Push Screw
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
由於方便拆裝,適合在經常需要拆裝的狀況下使用。Strut Clamps - Vertical Taps With Clamp Lever / Parallel Taps With Clamp Lever
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
外徑公差h8的研磨不銹鋼管。軸端部有內螺牙加工。Thick-Walled Ground Stainless Steel Hollow Tubes - Threaded Type
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|

MISUMI
Magnets with Holders - Super Thin Type
超薄型附固定座磁鐵。
【特色】最適合安裝在空間狹小處(建議以黏著劑固定)。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
【特色】・適合油壓配管的插入式接頭。・配管作業空間不足、無法焊接等情況下,只要鎖緊螺帽即能連接配管的接頭。・將鋼管或軟管插入螺帽,並進行鎖緊作業,即可完成配管作業的優異商品。・暫時緊固後,將其安裝至本體並鎖緊袋帽時,先用手轉到緊,再旋轉鎖緊3/4~1圈,即完成鎖緊作業。・鎖附力道超過時,會損壞商品,安裝時候請小心。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
扭矩低、開閉順暢的小型球閥。Compact Ball Valves/Stainless Steel/PT Male/Hose Barb
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 11天~ |
|---|

MISUMI
內建雙金屬自動溫度調節器,防止意料之外的過度升溫Sheathed Heaters for Liquid Heating-With Overheating Prevention
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

5系列(溝槽寬度6mm) 20・25・40方形角落隱藏式角撐架
MISUMI
可嵌入擠型架端面的角撐架Brackets Series 5 (Slot Width 6mm)/Corner Blind 20mm Square/Two-Way Type
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
Temperature Sensors - Round Crimp Terminal, For Moving Part, K-Thermocouple
| 標準出貨日: | 2天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
於擠型架安裝嵌板時使用的固定邊條(HSCP□H/HSCPF□H)。可用剪刀・裁切器輕易地切斷。Panel Clamps - Standard Length / Configurable Length
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
安裝鋁擠型時使用的固定座・夾鉗。Holders for Aluminum Extrusions, Clamps - Circular Posts
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
Casters for Aluminum Extrusions - Corner Angle Heavy Load Type
【特色】鋁擠型用的重荷重直接安裝型腳輪。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
【特長】 這是一款具有高剛性、精巧的寬幅設計,依總長度看的話也是節省空間的XY軸自動滑台.
HIGH PRECISION MOTORIZED STAGES XY-AXIS LINER BALL.
| 標準出貨日: | 6天~ |
|---|

MISUMI
最適用於簡單定位 安裝增速機構、可以用平常的2.5倍速度移動滑台。Manually Operated Units/Rapid Feed Type
| 標準出貨日: | 18天~ |
|---|
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策