(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MISUMI
能以1mm為單位指定長度的圓形金屬棒材料。可選擇不鏽鋼.鋁.黃銅.純鈦2級。Rods - Stainless Steel / Aluminum Alloy / Brass / Titanium
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
除了可選擇前端形狀,還可指定L尺寸為0。Locating Pins - Tip Shape Selectable (Threaded)
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
【特長】直線運動用導桿 ( 線性導桿・淬火導桿・導引導桿・滑動導桿 ) 自由加工型可進行標準品無法加工的軸端形狀組合。Linear Shafts - Shaft Ends Configurable
| 標準出貨日: | 詢價 |
|---|

【經濟型】轉造滾珠螺桿 -軸徑20 導程5/10/20-精度C7-搬送用螺桿
MISUMI
標準價格:◆◆1,424元-3,843元/個◆◆
1. 本系列商品為經濟型C7級轉造無預壓滾珠螺桿,較適合用於搬送用途機構。
2. 採用標準螺帽,滿足節省空間的要求。
3. 螺桿軸的軸端默認以標準規格加工,無需再加工可直接與支撐座配合使用。若需要對軸端追加工,可依照產品型錄指定。
4. 與三住經濟型支撐座配合使用,效果更佳。
| 標準出貨日: | 8天~ |
|---|

MISUMI
大型頭緣的止動螺栓。欲以大面積承接工件時,它是理想的選擇。Stopper Bolts - Hex Socket Head Cap - Urethane Type
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
標準價格:◆◆336元-4,608元/個◆◆
※經濟型商品部分對應RoHS,實際對應狀況請參考型號表中RoHS欄位標示。
梯型螺桿是一款符合 30 度梯形螺紋標準的滑動進給螺桿,主要用於傳動(進給和升降)和位置調整裝置中,具有一定的自鎖性。
經濟型梯形螺桿採用高品質滾輪軋製,保證7e級精度,材料為SUS303和S45C兩種。兩端部有7種追加工可供選擇,基本滿足所有形狀,購買後無需進行二次加工。
與經濟型梯形螺桿用螺帽配合使用,可保證螺紋間隙的一致性。
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
標準價格:◆◆166元-479元/個◆◆
商品概要
●作為傳遞馬達所產生的旋轉動力的機構,通常廣泛採用時規皮帶輪,惰輪和時規皮帶進行設計。
●透過時規皮帶輪,惰輪與時規皮帶齒間的咬合,實現傳動和輸送的作用。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
【特徴】亦為細螺紋型,且於定位時可進行微調。Adjusting Bolts-Hex Head/Fine Thread/Coarse Thread
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆508元-1,929元/個◆◆
商品說明
・中心高全檢,使用更安心。
・基準面有標示,安裝更省心。
商品特徵
1、C7~C10無預壓的轉造滾珠螺桿專用螺桿支撐座。
2、本系列產品連接滾珠螺桿的固定側(連接馬達側)。
3、產品由軸承固定座、軸承、軸承蓋、油封、內六角螺栓、軸環、緊固螺帽(附鎖緊螺絲)組合而成。
商品特色
1、本系列產品與轉造滾珠螺桿組合使用,效果更好,CP值更高。2、本系列產品另有組合品型號(固定側+支撐側)可選,選型更簡單。3、本系列產品在側邊基準面的上方有做記號,便於識別與安裝。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆73元-1755元/個◆◆
附法蘭線性襯套把線性襯套與支座一體化,結構緊湊,便於使用時準確而簡單地組裝到機構上。
中國製作,嚴格管控成本,適合中精度簡易導向用途的最優選擇。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
耐磨耗優力膠的耐磨耗性為標準優力膠的2.5倍。Counterbored Urethane Bumpers - L Selectable/ L Configurable
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
標準價格:◆◆62元-63元/個◆◆
♢此系列為MiSUMi經濟型彈簧定位柱不鏽鋼型,粗螺牙,底部內六角安裝,中國製造大幅降低成本,比現有MiSUMi同類商品最大79%OFF。
♢彈簧定位柱,又稱作彈簧螺絲,按壓前端的銷子至銷子沉到本體內部,依靠內置彈簧將前端銷子頂出,屬於上下行程的產品,可用於模具脫模,工件的升降,
定位等可廣泛應用在中低精度的機械裝置,夾治具,模具,自動化機械等。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
建議使用於中精密度的定位、中低負荷的荷重、中低精密度的驅動使用。Linear Guides for Medium/Heavy Load - With Dowel Holes, Normal Clearance
| 標準出貨日: | 3天 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆385元-1073元/個◆◆
※經濟型商品
結構較緊湊,零背隙,強度高,使用壽命長,無旋轉間隙,不受溫度和油污影響,耐酸、耐鹼防腐蝕。
柔軟性佳、高剛性的萬用模型。MISUMI的伺服馬達對應盤耦合中價格最低廉。
Couplings-High Torque/Disc Clamping
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆72元-274元/個◆◆
樹脂軸承具有優異的自潤滑性、輕量、防銹等特點。
可用於潮濕環境以及接觸化學液體的場合。
特點1:內外圈採用POM材質。POM特點是吸水率低、不易變形,使用範圍廣泛。
特點2:滾動體採用SUS316,比SUS304的防鏽性能更優秀同時兼具非磁性特點。
特點3:內外圈採用切削加工,保證了滾道的精度,大大降低了使用時的噪音和震動。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
將相同直徑者的彈簧常數進行統一,成為標準化規格系列。
・最大容許壓縮量25%Round Wire Coil Springs/Deflection 15%-25%/O.D. Referenced
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
標準價格:◆◆546元-1775元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
MiSUMi 經濟型步進馬達 57系列
※經濟型步進馬達無原點復歸功能。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
直柱.螺旋型的軸孔可以1mm為單位指定尺寸。Bevel Gear-Straight Type/Spiral Type/Pressure Angle 20Deg.
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆95元-1638元/個◆◆
※經濟型商品部分對應RoHS,實際對應狀況請參考型號表中RoHS欄位標示。
襯套座組為鋁合金外殼中內置線性襯套,與線性導桿配套使用的直線運動機構。
附定位孔型與標準型相比有效縮短設備組裝工時,並更易於進行重覆定位。
・互換性佳。由於內置線性襯套可以與軸隨機組合使用,因此具有良好的互換性。
・可以結合使用條件選擇適當的規格。如標準型、長型、加長型可選。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策