(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

免鍵高扭矩時規皮帶輪 S3M型 —免鍵軸襯 標準型組裝(附中心定位機能)—
MISUMI
有安裝「標準型免鍵軸襯」的時規皮帶輪,附校準中心機能。Keyless High Torque Timing Pulleys - S3M - MechaLock Standard Type Incorporated (with Centering Function)
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

6系列(槽寬8mm)鋁擠型用 後裝彈簧螺帽【包裝數為100】
MISUMI
For 6 Series (Slot Width 8mm) - Post-Assembly Insertion - Spring Nuts / Pack (100/Pkg.)
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
可使用無給油襯套來取代軸承,藉此提供低價且省空間的商品。Metal Rollers - with Oil Free Bushings (Core Only)
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
Electromagnet Holders - Tapped Through Hole, Standard / Tapped Through Holes, Low Profile
【特色】
・在本體吸附部周圍捲上線圈的電磁磁鐵(極性隨機)。
・可使用在工業機器人握持部等處,用於吸附搬運加工物。
・能夠用電力控制來操控磁力的ON/OFF及其遠端操作。
・需要整流器來供應電源。請選用對應電壓之整流器(適用整流器:MGEC)。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

5系列 長方形 40×60mm 40×80mm 3列溝以上 4面溝
MISUMI
5系列的20×60mm 20×80mm、3列以上溝槽鋁擠型。Aluminum Extrusion 5 Series/slot width 6/40x60, 40x80mm
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆195元-195元/個◆◆● 肘節夾鉗是透過連桿機構固定工件的夾具,可用於檢查、組裝、機械加工、焊接等各種作業工序中。
● 肘節夾鉗具有操作簡單,方便快捷,安裝靈活,安全等優點,適用於固定更換頻率高的工位。
● 肘節夾鉗為手動簡易型夾具,其本身存在個體鬆緊度差異,經濟型肘節夾鉗手感偏緊。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
嵌入組合型特殊結構設計,鋼珠滑順,附黃油嘴。材質‧主體: 中碳鋼S45C,鍛造,表面鍍鋅(Cr3+)。‧鋼珠: 鉻鉬軸承鋼SUJ-2,熱處理HRC 56°±2,鍍硬鉻。‧外框: 合金銅(CT-PHSC5~CT-PHSC25, CT-PHSC5L~CT-PHSCL25) 。‧外框: 碳鋼+合金銅(CT-PHSC30/CT-PHSCL30)。■ 間隙(mm)徑向間隙值:小於0.035軸向間隙值:小於0.1
| 標準出貨日: | 3天 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆256元-487元/個◆◆
滑軌又稱抽屜導軌、滑道、是指固定在設備或傢俱的櫃體上,供抽屜或櫃板出入活動的五金連接部件。滑軌適用於上下料機構、公文櫃、鋼制抽屜等連接。鋼珠滑軌基本上是二節、三節的金屬滑軌,較常見的是安裝在抽屜側面的結構(左右各一根為一組),安裝較為簡單,並且節省空間。
商品特徵
結構中的鋼珠可以使作用力向四周擴散,確保了抽屜水平和垂直方向的穩定性,並且可以承載較大的重量。
Misumi新經濟品滑軌採用了高品質高精度鋼珠,及優質模具成型、組裝,運行平滑阻力小、壽命長,承重能力優秀。
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
標準價格:◆◆36,381元- 36,943元/個◆◆
E-GMPWG系列自動測角滑台是一款搭載兩相步進電機的經濟型測角滑台,由2台單軸E-GMPG組合而成。
採用滾珠螺桿傳動,適合用在反覆細微角度驅動調整。優化結構,實現低價格。
| 標準出貨日: | 34天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆181元-3,836元/個◆◆
1、全能型的無給油襯套,性價比高。適用於中高荷重、中等速度條件下運行。
2、最高工作溫度+130℃(短期+220℃),最低工作溫度-40℃。
3、免維護,無需潤滑或加油。
4、有出色的抗振動性,高耐磨性,耐髒汙等特點。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

對應CC-Link IE・EtherCAT CAT5e STP(雙重屏蔽) 耐撓曲LAN電纜
MISUMI
耐彎曲測試(滑動測試)達到1,000萬次!對應CClink IE附屏蔽CAT5e GIGABIT乙太網路線(1000BASE-T)。自由指定長度,最短0.2m~最長45m,以0.1m為單位指定長度。雙重屏蔽構造在FA環境可達到耐雜訊效能。使用配線容易的絞線,適合在可動部進行配線。電纜線符合UL規格(AWM 20276 80℃ 30V),具有UL VW-1的阻燃性、耐油性、抗雜訊性等耐環境特性。插頭採用卡榫防折設計,更有護套保護可安心使用。
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
帶表面處理的沖孔下模新登場!加強刃口和內側!
新的表面處理技術「α處理®」解決了例如“想讓沖孔下模也和沖頭一樣的使用壽命”和“正對沖孔下模的塗層進行反複測試”等問題。
[α處理®的特性]
・透過處理表面的奈米結晶化,在不影響韌性的情況下實現提高硬度!
・與傳統的表面處理相比,可以將現有尺寸・刃口形狀・廢料逆流對側的溝槽變化控制在最小幅度。
・透過在處理過的表面上形成微紋理,可以降低摩擦係數提高滑動性能!
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
直柱型的剝料板導銷。公差為3μm。材質為SUJ2。適用於高精度、中批量生產。與SG系列相比,真圓度、表面粗糙度、同軸度皆獲得改善。導銷支撐部的公差精度為0/+0.003。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 6天 |
|---|

MISUMI
附定位孔型在組裝時較容易定位。維修拆卸之後也可還原定位。Shaft Supports Flanged Mount - Standard - With Pilot
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

轉造滾珠螺桿 標準螺帽 -軸徑28・32 導程6・10・32-
MISUMI
最適合搬運用途的轉造滾珠螺桿Rolled Ball Screws Standard Nut - Shaft Dia. 28, 32; Lead 6, 10, 32 - Accuracy Grade C7, C10
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
使用聚亞醯胺製圓盤,為偏心・偏角的容許值高的聯軸器。Disc Couplings - Standard Torque, Clamping
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策