模具冷卻用簡易接頭 -管栓・插座一體型/一般用(耐熱60℃)/直柱接頭-板手安裝用-
MISUMI
[特點]
・一鍵即可安裝和拆下管子。
[注意事項]
・M-PC和M-PCX為一體成形品,因此無法拆卸,請注意。
・請在低於60℃水溫時使用。
・請將衝擊壓力(衝擊流等產生的瞬時壓力)控制在最大使用壓力(1MPa)以下。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
附定位孔型在組裝時較容易定位。維修拆卸之後也可還原定位。Shaft Supports T-Shaped Set Screw (Machined) - Standard / Wide
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
使用鋁材質,能減輕組件的重量。Simplified Slide Rails - Load Rating: 79N/pc - Aluminum, With Ball Bearing
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

聯軸器 高剛性圓盤形(外徑40) 面壓型/鍵槽孔型/對應伺服馬達
MISUMI
小型、高剛性。可選擇面壓‧鍵槽孔。Disc Couplings - High Rigidity (O.D. 40) / Keyless Clamping, Keywayed Bore - For Servo Motors
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
因使用超超杜拉鋁而提高了扭轉剛性,適用於伺服馬達。Slit Couplings - Extra Super Duralumin - Clamping, Set Screw, Short
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
因為無扣環,可輕鬆安裝Tips for Clamps - Tips (Rubber Bolt with Spring and Resin Pad)
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
價格低廉、厚度15mm起的薄型鳩尾槽進給螺絲式XYZ軸精密滑台。[High Precision] Dovetail Slide, Feed Screw
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

十字孔樹脂盆頭小螺絲 -單品・袋裝販售-【1~100入裝】【包裝數為1~100】
MISUMI
依據廣大客戶的需求,即日起最低訂購數量調整為1pcs.,不用再因一次須購買大包裝而煩惱!同時另外設有數量折扣,購買數量越多價格越划算!
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
可作為旋扭使用。Shoulder Bolts - Large Head Shoulder Bolts - Shaft Dia. Tolerance e9
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
Eccentric Angle Adapters/Adjustable Dampening
緩衝器精巧調整・固定型用偏角度吸收器。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
配合光電感應器,可分配旋轉數。Photo Sensor Cams-Solid Type/Slit Type/Configurable Slit Type
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

超超杜拉鋁(DURALUMIN)尺寸自由指定板 A7075P
MISUMI
連小型・細長型・大型之尺寸・公差・加工方法都可自由選定!Configurable Plates - Extra Super Duralumin-A7075P (Aℓ-Zn-Mg Aluminum Alloy)
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
P尺寸公差 -0.01~0或 -0.02~0(一般級為-0.05~0)、同軸度0.01或0.02(一般級為0.03或0.05)的高精密度商品。Locating Pins for Fixtures - Precision Grade, No Shoulder - Threaded
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
最大可輸送質量:水平40kg/垂直8kg、行程:150~800mm、最高速度:1200mm/secSingle Axis Robot RSH1 - Straight