(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
| 標準出貨日: | 11天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 13天~ |
|---|

MISUMI
可在定位時進行微調整。另外,由於前端焠火,抗磨耗性較強。Adjusting Stopper Screws - Wrench Flats with Hex Socket
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
可選擇沉頭孔、鑽孔。Stopper Blocks-Straight Type/Counterbored Hole/Through Hole
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

長時規皮帶 IRON RUBBER® 齒數指定 無縫環圈加工
MISUMI
齒面與帆布一體成形的皮帶。可減少與皮帶輪及導軌間的摩擦係數、降低噪音。Long Timing Belts-Iron Rubber/Standard/Tooth Surface Cloth Lined/Backside Cloth Lined/Both Side Cloth Lined
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

肘節夾鉗-下壓固定・直立型把手長臂型(法蘭底座)-前端螺栓位置調整型-夾持力784N
MISUMI
便於從遠處夾住工件,並可確保鬆開時有足夠空間。Toggle Clamps-Vertical Handle/Long Arm Type/Flange Base/Arm 100°/Handle 56°
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

肘節夾鉗-橫壓固定(法蘭底座)-夾鉗螺栓尺寸M18-夾持力16000N
MISUMI
以橫壓方式運作的夾鉗,能用來橫向固定工件。Toggle Clamps - Side Push (Flange Base)
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
可指定長度(L尺寸)的長螺帽。可從50mm起指定Long Nuts for Aluminum Extrusions - For 6 Series (Slot Width 8mm) - Long Nuts L Dimension Configurable Type
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 52天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
螺栓一體型螺帽。Pre-Assembly Insertion Screw - For 6 Series (Slot Width 8mm) Aluminum Extrusions
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
【特長】一端外螺牙附鑽孔型・附扳手槽型的導桿 ( 線性導桿・淬火導桿・導引導桿・滑動導桿 )。L尺寸規格擴大!達成一系列更加充實的產品線。Linear Shafts-One End Threaded with Wrench Flats / Cross-Drilled Hole
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆197元-197元/個◆◆
● 肘節夾鉗是透過連桿機構固定工件的夾具,可用於檢查、組裝、機械加工、焊接等各種作業工序中。
● 肘節夾鉗具有操作簡單,方便快捷,安裝靈活,安全等優點,適用於固定更換頻率高的工位。
● 肘節夾鉗為手動簡易型夾具,其本身存在個體鬆緊度差異,經濟型肘節夾鉗手感偏緊。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能 |

MISUMI
・可360度調整方向。
・耐壓30kg/cm2。
・調整角度容易。
・定位精確穩固,不會反彈。
・集中「水」力,準確噴射銑刀或鑽頭,
確保加工過程中銑刀或鑽頭的充份冷卻,
延長其使用壽命。
・適用各種機械的噴水冷卻、噴氣。
| 標準出貨日: | 5天 |
|---|

【經濟型】彈簧定位柱 不鏽鋼短型 重荷重型【包裝數為10~20】
MISUMI
標準價格:◆◆505元-858元/個◆◆
此系列為MISUMI經濟型彈簧定位柱,不鏽鋼標準型內六角粗螺紋,中國製造,可廣泛應用在中低精密度的設備和工裝夾具中·定位柱/彈簧定位柱,又稱作滾珠螺絲、定位珠、鋼珠緊定彈簧螺絲等,利用彈簧將前端滾珠頂出一定的行程,可用於工件的臨時定位、分度調整等
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆26元-63元/個◆◆
● 經濟型 平鉸鏈 安裝間距固定型
● 本系列商品有多種長度,但是寬度及安裝間距為一定值,可以應用於橫排較長的輕荷重用途
● 商品材質為不鏽鋼,表面處理為不易受到劃傷的噴砂研磨處理
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆70元-80元/個◆◆
● 經濟實惠的金屬磁力門扣平行固定型。不鏽鋼外殼,底部底座追加補強結構防止撞擊產生的磁鐵脫落問題
● 吸附板變更為感磁的SUS430材質,可以防止因吸附板生鏽引起的磁力衰減問題
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆66元-190元/個◆◆
※經濟型商品部分對應RoHS,實際對應狀況請參考型號表中RoHS欄位標示。
分度定位柱又稱分度銷,分度柱塞等可通過操作旋鈕拔出或插入銷,輕鬆快速的定位,固定工件的機械要素零件。
適用於治具的分度、 定位以及擋塊等各式各樣的情況。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆289元-528元/個◆◆
滑軌又稱抽屜滑軌、鋼珠滑軌,是指固定在設備或傢俱的櫃體上,供抽屜或櫃板出入活動的五金連接零件。滑軌適用於上下料機構、公文櫃、鋼制抽屜等連接。
鋼珠滑軌基本上是二節、三節的金屬滑軌,較常見的是安裝在抽屜側面的結構(左右各一根為一組),安裝較為簡單,並且節省空間。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆242元-3296元/個◆◆
※經濟型商品部分對應RoHS,實際對應狀況請參考型號表中RoHS欄位標示。
梯型螺桿是一款符合30 度梯形螺紋標準的滑動進給螺桿,主要用於傳動(進給和升降)和位置調整裝置中,具有一定的自鎖性。
經濟型梯形螺桿採用高品質滾輪軋製,保證7e級精度,材料為SUS303和S45C兩種。兩端部有7種追加工可供選擇,基本滿足所有形狀,購買後無需進行二次加工。
與經濟型梯形螺桿用螺帽配合使用,可保證螺紋間隙的一致性。
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆ 20,273元- 30,326元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
單軸組件由線性滑軌與滾珠螺桿組成。
適用於高荷重搬運的轉造滾珠螺桿驅動之單軸組件。
蓋板規格可防止異物掉落。
| 標準出貨日: | 35天~ |
|---|

MISUMI
【特色】・實現大範圍移動・耐荷重10kg的水平可動軸臂・共24種豐富款式,可根據使用環境選擇・可支援VESA75與100mm・顯示器線可收納在軸臂下方的束線工具中
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

插入型連接端子 110系列 母端(嵌合部絕緣型)【包裝數為100】
MISUMI
NICHIFU製。可靠性高,日本製造商製110系列插入型端子。每包100個販售。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策