(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MISUMI
6系列的30mm・60mm方形、2列溝槽鋁擠型。Aluminum Extrusion 6 Series/slot width 8/30x60mm
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

8系列 正方形 平行銑面擠型架 40×40mm 80×80mm
MISUMI
8系列上下面有做銑刀加工。可用來做線性滑軌等。Aluminum Extrusion 8 Series/slot width 10/40x40mm, Parallel Surfacing
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
標準價格:◆◆140元-140元/個◆◆● MiSUMi經濟型橫壓型肘節夾鉗,側面固定。採用連體模具生產,大幅降低成本。
● 肘節夾鉗又稱作快速夾鉗,快速夾,是透過連桿機構固定工件的夾具,可用於檢查、組裝、機械加工、焊接等各種作業工序中。
● 肘節夾鉗具有操作簡單,方便快捷,安裝靈活,安全等優點,適用於固定更換頻率高的工位。
● 肘節夾鉗為手動簡易型夾具,其本身存在個體鬆緊度差異,經濟型肘節夾鉗手感偏緊。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆90元-112元/個◆◆
● 皿頭孔不對稱型平鉸鏈,表面處理為白色陽極處理
● 可根據安裝門體的重量,計算鉸鏈的荷重資訊
● 本系列商品尺寸上可與重荷重商品互相替換,滿足設備不同部位的構造需求
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能 |

MISUMI
標準價格:◆◆618元-2776元/個◆◆
商品說明
・中心高全檢,使用更安心。
・基準面有標示,安裝更省心。
商品特徵
1、C7~C10無預壓的轉造滾珠螺桿專用螺桿支撐座。
2、本系列產品連接滾珠螺桿的支撐側(不連接馬達)。
3、產品由軸承固定座、軸承、扣環組合而成。
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能 |

MISUMI
標準價格:◆◆509元-1133元/個◆◆
商品概要
●作為傳遞馬達所產生的旋轉動力的機構,通常廣泛採用時規皮帶輪,惰輪和時規皮帶進行設計。
●透過時規皮帶輪,惰輪與時規皮帶齒間的咬合,實現傳動和輸送的作用
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆65元-500元/個◆◆
● MISUMI CP值超高的螺牙栓入型腳輪!!大量使用時也可節省成本。
● 主體材質SPHC,表面處理鍍鋅,腳輪回轉部有軸承,車輪部僅優力膠與TPR有軸承,其餘材質車輪部無軸承。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆388元-2,474元/個◆◆
線性滑軌又稱滑軌、線軌,用於直線往復運動場合,在相同運動組件體積下,擁有比線性襯套更高的額定荷重,以及直線運動精度。同時可以承擔一定的扭矩荷重,可在高荷重的情況下實現高精度的直線運動。
線性滑軌是用來支撐和引導運動部件,按給定的方向做往復直線運動。主要是用在精度要求比較高的機械結構上。線性滑軌的移動元件和固定元件之間不用中間介質,而用滾動鋼球。
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆295元-3431元/個◆◆
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆129元-5387元/個◆◆
線性導桿是一種高精度軸類產品,可與線性襯套和其他襯套類產品進行配合使用,不僅擁有優異的耐磨損性,同時還能選擇多樣的追加工方案。
經濟型產品,請訂購2個以上。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
【特色】小型的鋼鐵製、不鏽鋼製通風口(包裝數為2)。可安裝12cm風扇。最適合用於控制箱等的換氣用途。新增不鏽鋼型(表面處理分為髮絲紋與鏡面2種)【用途】最適合室內用途。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
【用途】通用端子台、單極、1對15 採用電源線,實現省空間、省工時、低價格!【特色】・採用電源線,實現省空間、省工時、低價格!・寬44mm的省空間設計。・輸入為M4螺絲×2端子,輸出為M3螺絲×15端子。・M3螺絲端子間距有7.62mm的餘量。・輸出為5列×3段(階梯型),可達到高效率接線・輸入2端子可用於橋接配線・附方形墊圈螺絲可拆卸(圓形端子、Y端子皆可)・可用35mmDIN軌道或M4螺絲直接安裝
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
不需要專用工具。最適合交期短的現場組裝。・由MISUMI工廠進行壓著加工的高品質連接器線・無須投資購買工具即可組裝連結器電纜線。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

【經濟型】面板安裝型USB3.0(USB2.0相容)轉換接頭 開孔尺寸22mm
MISUMI
標準價格:◆◆152元-164元/個◆◆
【特長】
・追加金屬墊圈設計,增加六角螺帽緊固度。
・一次性防塵蓋確保作業不影響外觀。
・備有AF-AF和AF-BF兩種可供選擇。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
300V UL AWM2517/AWM2103規格 高耐彎曲性屏蔽可動訊號線(高耐彎曲性電纜線架測試超過 2000 萬次)。
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
600V耐熱單芯電線。由於導體使用鍍錫軟銅絞線,持續使用溫度為-60℃~150℃。
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
材質:硬質氯乙烯樹脂(UL94V-0) 顏色:灰 使用溫度範圍(℃):-20~60 打開穿線孔上方的切口即可輕鬆穿過電線。可輕鬆用手拆折側面擋片。聚氯乙烯樹脂中添加的安定劑中不含鉛。(無鉛)
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 8天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 6天~ |
|---|

MISUMI
附定位孔型在組裝時較容易定位。維修拆卸之後也可還原定位。Shaft Supports Flanged Mount with Slit Type - With Dowel Holes
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

【高精密度】XY軸 交叉滾子/附定位孔交叉滾子 分厘卡測頭/進給螺絲
MISUMI
鋁合金製造,輕巧且高精密度的交叉滾子式精密滑台。[High Precision] XY-Axis Cross Roller / Cross Roller with Dowel Holes - Micrometer Head / Feed Screw
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
高精密度的測角精密滑台。非常易於操作,最適合必須頻繁地反覆驅動的用途。[High Precision] Goniometer Stages - Cross Roller, 1-Axis
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
用於調整LED照明或感應器等產品的角度。[High Precision] Rotary Stages - Coarse Feed
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
可選擇附榫槽直柱型.桶型(無法蘭)或優力膠壓入型(附法蘭)。Pulleys for Flat Belts (Width L=25 ~ 100) - Crowned, Crosspiece Groove Straight
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

6系列(溝槽寬度8mm) -2列溝槽用- 附突起反轉角撐架 4孔型
MISUMI
無論是L型連接或交叉連接都可進行連接。Tabbed Reversal Brackets - For 2 Slots - For 6 Series (Slot Width 8mm) Aluminum Extrusions