(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MISUMI
能以單一角撐架連接2方向・3方向的商品。Corner Brackets, Corner Blind Brackets - For 8 Series (Slot Width 10mm) Aluminum Extrusions 40 Square
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

【高精度】水平面Z軸 線性導引 薄型 分厘卡測頭/進給螺絲式
MISUMI
薄型的水平面Z軸精密滑台!適合空間受限但需要精密進給的客戶選用。[High Precision] Z-Axis, Linear Guide Low Profile - Micrometer Head / Feed Screw
| 標準出貨日: | 6天~ |
|---|

MISUMI
使用精密鑄造,直角度・精密度與既有商品相當。Precision Casting Economy Gussets - Through Holes, Hole Position Fixed
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
30度梯形螺桿用專用軸承。可針對容許軸向荷重挑選。型式尾部有「-SET」可與支撐側組合購買。Lead Screw Support Units - Round - Fixed Side Radial Bearing Type
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
噴射口徑100mm的廣口樹脂製、擴大型空氣噴嘴。Flat Air Nozzles - Air Amplify Wide Type
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
1面有2個安裝孔的擠型角撐架。可將擠型架穩固地連接。Extruded Brackets - For 1 Slot - For 8 Series (Slot Width 10mm) Aluminum Extrusions - Thick Brackets
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
螺栓一體型螺帽。Pre-Assembly Insertion Screw - For 8 Series (Slot Width 10mm) Aluminum Extrusions
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
【特長】 這是一款採用滾珠螺桿傳動,最適合需要用於反覆驅動細微角度的自動旋轉滑台。[MOTORIZED] ROTATION BALL SCREW。
| 標準出貨日: | 6天 |
|---|

MISUMI
【特長】直線運動用導桿 ( 線性導桿・淬火導桿・導引導桿・滑動導桿 ) 為止迴螺絲用溝槽型Linear Shafts - Set Screw Grooved
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
在一般的滾輪鏈條上附有承板,適用於長度較短且間距小的輸送。Small Conveyor Chains-With Attachments/Both Side Type
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 6天 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆171元-364元/個◆◆
滾珠滾輪是指用於輸送帶上的自動化生產線上的傳動裝置,是自動化流水線非常重要的金屬配件。
採用整體鋼與不鏽鋼材質,暴露於空氣中流水線自動化作業也不易生鏽,輸送產品在流水線上運動。
是自動化流水線的附屬商品,高精密的滾珠滾輪具有非常標準的精度,即使損壞也便於更換。
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能 |
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆43元-199元/個◆◆
● 在使用高頻震動設備環境下經常需要防震橡膠來提高設備運作的精密度。
● 三住標準型防震橡膠,採用高強度天然橡膠生產,系列完整,可選擇內外螺牙替代方式固定,對應不同安裝環境。
● 適用於自動化設備、醫療設備、精密檢測設備等多種情況。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆514元-765元/個◆◆
彈筒式加熱器是一款耐用且功能強大的商品,從塑膠和包裝等重工業到飛機、列車車廂和卡車的急救護理醫療設備、分析測試儀器等,應用非常廣泛。
可作為加熱固體金屬板、模組和模具的熱導電源,也可作為各類液體和氣體的對流熱源。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆641元-1553元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
MiSUMi經濟型28系列步進馬達
※經濟型步進馬達無原點復歸功能。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆163元~217元/袋◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
搭配【經濟型】鋁擠型安裝使用之專用配件,為台灣市場流通規格。
以100入袋裝品形式販售。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
3M(TM)Mini Delta Ribbon(MDR)連結器是1.27mm半線間距I/O連結器,已廣泛應用於國內外電腦、OA、FA、ME等各種電子設備中。
以AC伺服馬達為代表廣泛用於FA設備介面。
【特長】
・半線間距(1.27mm間距)I/O連結器
・EMI/ESD對策商品。精巧、智能的商品設計有助於設備小型化
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
在各種室內製造設備擁有長期實績的代表系列。對啟動電流、負荷電流具有高耐力、適合各種製造設備。
各種控制盤、工廠設備等室內製造設備
【特長】
・結構簡單,易於操作且耐用
・10種外殼尺寸和多種連結器形狀可供選擇
・符合
・取得
非防水金屬連結器
螺絲鎖定方式
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天 |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
- 加熱器功率可分為三個區域來設定。與一般加熱器相比,使被加熱物體的溫度分佈更加均勻。
・可以指定尺寸、瓦數、電壓和法蘭形狀。
[對於沒有他們想要的尺寸的人!!!]
我們可以製作。請先索取報價。