(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MISUMI
可做為U型氣壓缸夾使用的中央支點型鉸鏈座。Hinge Bases - Center Fulcrum 4 Mounting Points
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 12天~ |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
擁有優異的機械強度‧尺寸安定性。可作為電氣絕緣用水泥板使用。Heat Insulating Plates/Free Cutting Grade/Thermal Plates
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 14天~ |
|---|

MISUMI
最大可輸送質量:水平10kg/垂直2kg、行程:50~800mm、最高速度:1000mm/secSingle Axis Robots RS2 - Straight使用P1控制器時, 必須使用支援軟體與傳輸線進行初期設定。於追加工選擇 “–S” , 比直接購買支援軟體與傳輸線價格更優惠。
| 標準出貨日: | 12天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
進給螺絲組件附Z軸支撐座。總共有4種尺寸。[Simplified Adjustments] Z-Axis, Feed Screw - Standard / Large Handles
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

肘節夾鉗-下壓固定・橫向型把手(法蘭底座)-前端螺栓位置調整型-夾持力882N
MISUMI
是高度較低的下壓固定法蘭底座型。Toggle Clamps - Hold Down, Horizontal Standard Handle (Flange Base)
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

肘節夾鉗-橫壓固定(法蘭底座)-夾鉗螺栓尺寸M10-夾持力1568N
MISUMI
以橫壓方式運作的夾鉗,能用來橫向固定工件。Toggle Clamps - Side Push (Flange Base)
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
組裝鋁擠型時使用,可以使鋁擠型調整成任何角度。無法單獨使用,須以2個一組搭配組合,使用方式請參考概要・規格中的使用範例
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
將T型固定部裝入擠型架溝槽內旋轉90度,即可輕鬆安裝。可對應嵌板厚度3mm・5mm兩種。Panel Brackets - Plastic
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
適用於嵌板安裝的螺栓。Screws for Aluminum Extrusions - Single Item / Bulk Packages - Phillips Truss Machine Screws
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
Rubber Bumpers for Corner/D Shaped
【特色】加工手續繁複的折角部分之角落用。
【材質】乙丙橡膠(EPDM)。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

時規皮帶輸送帶 2列頭部驅動3溝槽擠型架(皮帶輪徑50mm)
MISUMI
輸送面為2列,可以安裝擋塊或是感應器。皮帶更換較CVSTA來的容易。Timing Belt Conveyors - Dual Track, Head Drive, 3-Groove Frame
| 標準出貨日: | 15天~ |
|---|

MISUMI
MISUMI最便宜的重荷重腳輪!!儘管大量使用也可以壓低成本。Casters - Heavy Load - Wheel Material: Urethane - Swivel Type + Stopper
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能 |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
為將動力傳導到2 pcs鏈條的鏈輪。可使用於多軸驅動裝置。Sprockets-Single Strand/Double Strand/50SD Series
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
大頭錐型的各部位尺寸可任意指定。另外,亦可指定兩端部公差與錐型尺寸。Locating Pins - Small Head, Round Tapered - Press Fit
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
8-45系列的45mm方形、2列溝槽鋁擠型。Aluminum Extrusion 8-45 Series/slot width 10/45x90mm
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能 |
| 標準出貨日: | 4天 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆4471元-7549元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
E-XYSG系列線性鋼珠導軌型滑台是一款經濟型滑台。
可作為簡易位置調整用滑台使用,主體採用D2工具鋼材質,實現了高剛性;表面進行化學鍍鎳處理,具有一定的防鏽性。
導引方式採用線性鋼珠導軌,可滿足必要使用精度。由於在中國生產,並改善加工工藝,價格得以大幅降低。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
標示方法:標準價格:◆◆432元-5760元/個◆◆
特點1:芯材使用拉拔型材,在實現輕量化的同時,更好的控制了價格。
特點2:優力膠燒結類產品,基於優異的機械強度,被廣泛的運用在防止玻璃,亞克力等脆物緊運送時發生的傷痕和裂紋。
特點3:優力膠燒結於芯材表面,相較於壓入黏接類產品,可提供更高的優力膠附著力,更為勝任軸向負載較大的使用場景。
特點4:優力膠燒結類產品不易傳遞振動以及聲音。
特點5:優力膠具有較低的發塵性,另外由於不含碳,屬於不易發生顏色轉移的材質。(*僅自然色)
特點6:根據使用場景的不同,多種硬度可供選擇。
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
【用途】・附2軸調整機構支架【特色】・最適合測試用・台板450×450mm・上下、左右可以旋鈕每50mm進行微調整・使用攝影機螺絲(1/4-20UNC)可簡單裝卸攝影機・使用附屬六角扳手即可簡單組裝
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

LAN電纜延長 STP CAT6A/CAT6/CAT5e 板裝(圓形JJ中繼轉換接頭)
MISUMI
在熱賣系列商品中加入Cat6A!由於是圓孔加工,無需麻煩的角孔加工,可減少工時!
| 標準出貨日: | 詢價 |