(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
Engineered Plastic Bearings - No Retaining Ring - Straight Bore
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
由於頭部為球面,因此可防止對應側的損傷。公差可指定選擇・各部尺寸可任意指定。Locating Pins - Straight, Sphere (Press Fit)
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
對應手動滑台維修。單品販售可微量進給的分厘卡測頭。Micrometer Head-Stroke +/-12.5mm
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
本製品的沉頭孔與既有商品不同,可使用比既有商品小4~13mm的法蘭,最適於節省空間。Bearings with Housings - Space Saving, Small Flanged, Non-Retained
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆114元-114元/個◆◆● 肘節夾鉗是透過連桿機構固定工件的夾具,可用於檢查、組裝、機械加工、焊接等各種作業工序中。
● 肘節夾鉗具有操作簡單,方便快捷,安裝靈活,安全等優點,適用於固定更換頻率高的工位。
● 肘節夾鉗為手動簡易型夾具,其本身存在個體鬆緊度差異,經濟型肘夾手感偏緊。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆429元-982元/個◆◆
1.MISUMI嵌入式「Grooving」凸輪隨動器技術(專利申請中)。改變既有傳統加工方法,解決在荷重大、偏荷重、轉速高的情況下容易出現樹脂外輪脫落的問題。2.多角度荷重移動模擬的測試結果,比現有同類產品脫膠的性能提高7倍以上。(*MISUMI測試設備)
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆187元-632元/個◆◆
作為傳遞馬達所產生之旋轉動力的機構,通常廣泛採用平皮帶輪和平皮帶進行設計。
透過平皮帶輪和平皮帶的摩擦配合,達到傳動和傳送的作用。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆535元-14,169元/個◆◆
線性滑軌又稱滑軌、線軌,用於直線往復運動場合,在相同運動組件體積下,擁有比直線軸承更高的額定荷重,以及直線運動精度。同時可以承擔一定的扭矩荷重,可在高荷重的情況下實現高精度的直線運動。
線性滑軌是用來支撐和引導運動部件,按給定的方向做往復直線運動。主要是用在精度要求比較高的機械結構上。線性滑軌的移動元件和固定元件之間不用中間介質,而用滾動鋼球。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆339元-1293元/個◆◆
商品說明
1. 適用於Panasonic、安川、三菱、台達、匯川等品牌的伺服馬達
2. 除馬達支撐座單品,另有馬達支撐座組件與螺桿支撐座組件的SET品,設定更便利,價格更優惠。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆175元-237,820元/個◆◆
接合型皮帶是可自由指定齒數的時規皮帶,適用於長距離的同步傳送。
接合型皮帶種類有標準型、齒面貼布、背面貼布、兩面貼布型。
兩面貼布和背面貼布型,適用於蓄積輸送。
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|

MISUMI
將電源線固定於板並加以保護的低價格束線扣。
●本襯套用於將電線固定於機殼或面板的通線孔,保護電線不因拉扯或扭轉而損壞。
●有平型電線用與圓型線用。
●若使用安裝束線扣專用工具KT-1,可更輕鬆進行安裝作業。
由於材質為不具伸縮性的尼龍66,因此鎖緊時請注意。
若擔心對所安裝的電線造成負荷,請選擇內徑較大的尺寸,再使用熱收縮軟管等進行調整。
| 標準出貨日: | 4天 |
|---|

MISUMI
日本航空電子工業(JAE)製。外殼整體鍍鎳EMI對策品,且進行凹坑加工,因此可確實與另一側接觸。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

對應EtherCAT CAT5e STP(絞線・雙重屏蔽) 耐撓曲LAN電纜
MISUMI
可對應CAT5e的附屏蔽柔軟LAN電線,已通過 100 萬次耐彎曲測試。支援Gigabit乙太網路(1000BASE-T),並且長度以以0.1m為單位指定。護套採用耐油、耐熱、非移行PVC,最適合使用於產業機械的環境。插頭採用防卡榫折斷插頭,且卡榫有護蓋保護,使用安心。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 13天~ |
|---|

MISUMI
剝料板固定式的直柱型高剛性剝料板導銷。材質為SUJ2。可與SG系列的任款襯套相容。因為是固定在剝料板上,可縮短導銷的長度進而提高軸剛性。也有搭配附頭緣款適用的固定夾具。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
省去握把部份的簡易型。對應省空間化。Shaft Supports Flanged Mount - Compact Standard / Compact Long Sleeve
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準配備包括護蓋。可防止異物落下,提高安全性。也方便保養。Single Axis Units - Rolled Ball Screws / Precision Ball Screws - Cover Type
| 標準出貨日: | 16天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
採用壓入螺絲式,利用彈簧抑制間隙。能用來調整超輕量物體。[Simplified Adjustments] X-Axis, Push Screw - Screw Length Standard/Selectable
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
Magnets with Holders - Thin Type
薄型附固定座磁鐵。
【特色】耐熱溫度有80℃和150℃可供選購。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 11天~ |
|---|

MISUMI
Manifold Blocks - Hydraulic / Pneumatic - Lateral Through Hole, Upper Hole