(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MISUMI
標準價格:◆◆ 306元/個◆◆
● 附安全鎖型肘節夾鉗最大特點是防止因振動、旋轉、外力等原因而導致肘夾鬆開的安全裝置。
● 肘節夾鉗打開時,為了避免手指夾在把手和鎖扣之間,預留了充分的操作空間。
● 市場流通品經常發生鉚釘脫落問題,經濟型肘節夾鉗鉚釘牢固。
| 標準出貨日: | 16天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆15,148元-70,956元/個◆◆
※對應RoHS和CE認證。
1.精度高—驅動器和模組之間是閉環控制,即使長時間連續運行,精度變化比傳統螺桿模組小。
2.速度快—直接驅動負載,可實現高速運行,最高速度:2.0m/s。
3.壽命比傳統螺桿模組最高提升2.5倍。
4.MISUMI線性馬達模組標配單動子,可根據使用者需求變更動子數量。
| 標準出貨日: | 11天~ |
|---|

MISUMI
支援300V 符合CL3/ULAWM2464規格的固定訊號用纜線。使用耐油性、柔軟性優異的外皮。
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
因為尺寸較小,安裝時不佔空間。有4位數・5位數兩種可供選擇。Digital Position Indicators Compact - Standard Spindle Compact
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
Cantilever Shafts - Piloted Thread with Retaining Ring Groove - Standard
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
封入耐熱230℃潤滑油的軸承Heat Resistant/Grease Filled Ball Bearing/Max Operating Temperature 230Deg.C
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
輕巧‧便宜的長型精密滑台。請按照所需的行程選擇尺寸。[High Precision] X-Axis Dovetail Slide, Rack & Pinion - Long
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
金屬墊圈上熔接優力膠‧橡膠緩衝墊的MISUMI原創商品。Bumpers with Metal Washer - Urethane, Antistatic Polyurethane, Rubber
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

平面皮帶用惰輪 寬L=25~100 直柱型・附榫槽直柱型・桶型
MISUMI
可選擇附榫槽直柱型.桶型(無法蘭)或優力膠壓入型(附法蘭)。Idlers for Flat Belts-Straight Type/Crosspiece Groove Straight Type/Crowned Type/Width L25-100
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
可選擇中央比兩端高的桶型或附榫槽直柱型。Pulley for Flat Belts-Straight Type/Crosspiece Groove Straight Type/Width L110-500
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 11天~ |
|---|

MISUMI
輸送帶用輪,因為以優力膠.橡膠等捲覆,不會傷害工件。Rubber and Urethane Lined Wheels for Conveyors
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
用螺栓固定銷本體的型式。由於是在導入部上方用螺栓鎖緊,也可以用於無法使用螺絲之處。Locating Pins - Screw Mounted
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能 |

MISUMI
以低價格供應長行程齒條&小齒輪式滑台。[Standard] X-Axis Dovetail Slide, Rack & Pinion - Long
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
最高承載壓力為20.6MPa的高壓栓入接頭。High Pressure Pipe Fittings/Socket/Hexagon
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
可自由選擇手輪的方向,最適合空間受限時使用。Manually Operated Units/with Handwheel Direction Configurable
| 標準出貨日: | 18天~ |