(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆86元-142元/個◆◆
● MISUMI CP值超高的活動附煞車型腳輪!!大量使用時也可節省成本。
● 主體材質SPHC,表面處理鍍鋅,腳輪回轉部有軸承,車輪部僅優力膠與TPR有軸承,其餘材質車輪部無軸承。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆20元-167元/個◆◆
圓形支柱的長度和螺紋都可以進行自由指定,以滿足不同的使用環境。主要功能有連接、緊固、支撐、分隔,常被用於各種框架的機構中,作為連接及支撐部件來進行使用。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天 |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆135元-319元/個◆◆
分度定位柱又稱分度銷,分度柱塞等可通過操作旋鈕拔出或插入銷,輕鬆快速的定位,固定工件的機械要素零件。
適用於治具的分度、 定位以及擋塊等各式各樣的情況。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
標準價格:◆◆146元-267元/個◆◆
●作為傳遞馬達所產生的旋轉動力的機構,通常廣泛採用時規皮帶輪,惰輪和時規皮帶進行設計。
●透過時規皮帶輪,惰輪與時規皮帶齒間的咬合,實現傳動和輸送的作用。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆163元-644元/個◆◆
凸輪軸承是一種將滾針裝入壁厚的外輪與內輪內,最適合運送用滑軌的帶軸軸承。凸輪軸承隨動器是內部組裝有被稱為滾針的針狀滾輪高性能帶軸軸承。滾針有提高旋轉能力的作用,可承受高速旋轉。此外,外輪採用比普通軸承更厚的壁厚設計,也可用於承受衝擊荷重或高荷重的場所。
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
6系列的30mm・60mm方形、2列溝槽鋁擠型。Aluminum Extrusion 6 Series/slot width 8/30x60mm
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
可用於要求外徑.內徑精密度的地方。Metal Washers - Thickness +-0.10 & +-0.01 mm/ID(H7) & OD(g6/h7) Selectable
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
標準價格:◆◆197元-1357元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
● 水平腳輪使用於不需要頻繁移動,主要起支撐作用的設備。
● 和一般市場品不同,本款水平腳輪外觀顏色為灰色,和鋁合金或控制箱等設備更為相配。
● 60,80,100系列黃色調整塊下面裝有調節螺帽,調節高度更加方便。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
與既有的優力膠型相比,容許張力高且安定最適合來回運動時使用。Open End Belts/Polyurethane/Chloroprene Rubber
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆692元-3,846元/個◆◆
● 氮氣缸為液壓氣壓調節元件,其定義的速度曲線與出色的減震性能,皆優於機械彈簧,即使沉重的蓋門也能輕易搬運
● 可自由指定壓力且壓力承製範圍大的經濟型產品,建議軸心朝下使用
● 可應用於汽車行業、醫療技術、家具行業及其他應用中的門與擋板
● 氮氣缸外管使用德國STABILUS,品質有保證
| 標準出貨日: | 6天 |
|---|

MISUMI
有3種前端形狀可選擇,且為可從背面用螺栓安裝之形狀。比起壓入型可維護性較高。Locating Pins - Tip Shape Selectable (Straight Tapped)
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
和標準型相比,最大縮減寬度可達33%、外徑可達16%。Shaft Collar (Clamp) - Standard / Compact