(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|

MISUMI
Hanenaito® / Antistatic Low Rebound / Low Strain Sponge Sheets
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|

MISUMI
油壓‧水壓用歧管塊。可追加G(PF)螺牙。Manifold Blocks - Hydraulic - Lateral Through Hole, Upper Hole
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
對應20~100個的大批量!可追加G(PF)螺牙。Manifold Blocks - Pneumatic - Lateral Through Hole, Vertical Semi-Through Hole
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
扭矩低、開閉順暢的小型球閥。Compact Ball Valves/Brass/PT Threaded/PF Threaded
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

開關・感應器用軌道 鋼製 L尺寸固定/L尺寸指定・孔位置指定
MISUMI
可安裝感應器・開關的鐵型軌道。Rails for Switches&Sensors/Steel Type Standard Length
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
齒輪上已組裝軸承,可調整旋轉方向,以及在需要同步運轉的場合中使用。Spur Gears - Bearing Built-In, Pressure Angle 20°
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
可選擇貫穿孔與沉頭孔。另外,可以用追加工的方式將A面或B面的孔變更為攻牙孔。Gussets - Through/Counterbored Holes, Hole Position Fixed
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
薄型的擠型角撐架。能在安裝時有效節省空間。能以追加工改變孔位置。Thin Brackets For 6 Series (Slot Width 8mm) Aluminum Extrusions
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
①內藏樹脂製手輪操作性佳②採用震動吸收效果高的防震橡膠③附防鬆脫固定螺帽Casters with Leveling Mounts - Antivibration Heavy Load Type CLDK
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
能以導程0.5mm精密進給的進給螺絲式滑台。[Standard] XY-Axis Dovetail - Slide, Feed Screw
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
可指定附頭緣型的頭緣厚度、頭緣徑。Locating Pins - Shouldered (Tapered - Shoulder Thickness Configurable-Threaded)
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
此為熔接金屬墊圈與優力膠的MISUMI原創商品。Urethane Stoppers with Washers-Standard Type/Extra Low Head Screws Type/Low Elastic Rubber Type
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
Hexagon Socket Screws - Dog Point - Hex Socket Head Cap Screws / Hex Socket Head Cap Screws, Stainless Steel
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
特長相較於平齒輪,螺旋齒輪的嚙合率提高,所以具有更優異的傳動精度與靜音性。
右旋型螺旋齒輪可與左旋型螺旋齒輪嚙合。
可選擇軸孔為圓孔、圓孔+攻牙、鍵槽孔、鍵槽+攻牙等4種型式。
對應追加工可進行止迴螺絲孔追加、攻牙孔尺寸變更,以及軸頸孔、兩端軸頸孔、軸轂切割、軸轂徑切割、側面長孔、側面貫穿孔、側面攻牙孔、側面沉頭孔等追加工。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆72元-72元/個◆◆● 肘節夾鉗是透過連桿機構固定工件的夾具,可用於檢查、組裝、機械加工、焊接等各種作業工序中。
● 肘節夾鉗具有操作簡單,方便快捷,安裝靈活,安全等優點,適用於固定更換頻率高的工位。
● 肘節夾鉗為手動簡易型夾具,其本身存在個體鬆緊度差異,經濟型肘節夾鉗手感偏緊。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆113元-152元/個◆◆
● 可以根據需要選擇旋鈕頭部直徑尺寸
● 標準型安裝後旋鈕頭部可以緊貼被安裝物體
● 握持部滾花加工,使用更方便
● 髮絲紋表面處理,外觀精美
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

【經濟型】轉造滾珠螺桿 -軸徑12 導程4/5/10-精度C7-搬送用螺桿
MISUMI
標準價格:◆◆1,331元-2,620元/個◆◆
1. 本系列商品為經濟型C7級轉造無預壓滾珠螺桿,較適合用於搬送用途機構。
2. 採用標準螺帽,滿足節省空間的要求。
3. 螺桿軸的軸端默認以標準規格加工,無需再加工可直接與支撐座配合使用。若需要對軸端追加工,可依照產品型錄指定。
4. 與三住經濟型支撐座配合使用,效果更佳。
| 標準出貨日: | 8天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆19元-33元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS
● 經濟型星型旋鈕貫穿孔型,外表美觀,經濟實用。被廣泛使用在工業自動化各類設備中
● 旋鈕握持部本體材質為酚醛樹脂,可耐高溫至80℃
● 適合用於中小型設備中,與螺牙零件搭配鎖緊固定
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆66元-69元/個◆◆
・深溝滾珠軸承是最常用的滾動轴承。它的結構簡單,使用方便。
・此軸承的材質為SUS420相當品,具有一定的防鏽能力。
・V型滾輪在滾輪V型導軌面上滾動,設計了迴圈運動系統,從而實現了直線運動和圓弧運動的完美結合。
・V型滾輪在滾輪V型導軌面的滾動,可以達到很高的線速度
・滾珠軸承的V型槽,和滾輪V型導軌的V型面,具有良好的輪廓一致性,所以噪音更低
・採用V型滾輪,可以降低安装基準的精度要求,大大降低了對安装基準面的精度要求,裝配省時省力。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策