(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
將附溝槽的商品標準化。改變指定溝槽位置的方法,較以往更為容易選擇。Rotary Shafts D Tolerance h9 (Cold-drawn) / h7 (Ground) / g6 (Ground) - Both Ends Stepped
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
液體定量吐出裝置‧攝影機在變換工序時可做調整之低價精密滑台。[Simplified Adjustments] Z-Axis, Feed Screw - For Set-Up Changes
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
由於方形管有附刻度,適合在頻繁變換工序並希望防止旋轉的情況使用。Posts for Stands - Square Tubes Length Configurable with Scale
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|

MISUMI
全長約為標準型的1.5倍,容許力矩約為4.3倍,最適合空間不夠安裝加長型時使用。Flanged Linear Bushings - Medium, Center Flanged
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
平坦性・導電性佳的不銹鋼製皮帶輸送帶。以桶狀皮帶輪抑制蛇行的類型。Stainless Steel Belt Conveyor - Head Drive, 3-Groove Frame (Pulley Dia. 50mm)
| 標準出貨日: | 17天~ |
|---|

MISUMI
板厚0.1~1.0的薄板樹脂。提供工程塑膠(POM)・氟素樹脂・聚碳酸酯。Extra Thin Resin Sheets/Polyacetal/Fluororesin/Polycarbonate
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 8天~ |
|---|

MISUMI
【特長】一端外螺牙・一端內螺牙附逃溝型的導桿 ( 線性導桿・淬火導桿・導引導桿・滑動導桿 )。L尺寸規格擴大!達成一系列更加充實的產品線。Precision Linear Shafts - One End Male Thread One End Female Thread Type with Undercut
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆180元-470元/個◆◆
更換參考次數20萬次。Contact Probes and Receptacles-NPT2 Series/NRT2 Series
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
業界標準規格的寬軌長滑塊型。Miniature Linear Guides - Wide Rails - Long Blocks, Light Preload
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
5系列的40mm方形、2列溝槽鋁擠型。Aluminum Extrusion 5 Series/slot width 6/40x40mm
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能 |

MISUMI
材質‧主體:高強度鋅合金‧活動柄:碳鋼, 表面鍍鋅(Cr3+)‧防塵套:特殊合成橡膠,NBR■ 間隙(mm)徑向間隙值:0.02~0.06軸向間隙值:小於0.3
| 標準出貨日: | 3天 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆175元-385元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
熱電偶由兩種不同材質的金屬線組成,末端焊接在一起,透過測出不加熱部位的環境溫度,可以準確知道加熱點的溫度。MiSUMi經濟型熱電偶商品,線徑大,溫度回應快,有多種安裝頭型可以選擇
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆36元-73元/個◆◆
● 在當前所有材質的磁鐵中擁有最強的釹磁鐵,小型尺寸即可具備強大的磁力。
● 磁鐵上設計有碟形螺栓孔,易於安裝固定。●較標準品之吸附力約下降10~20%,但價格大幅下降約76%。
●全系列庫存品,可當日出貨。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆ 202元- 224元/個◆◆
♢ 分度定位柱又稱分度銷,分度柱塞等可通過操作旋鈕拔出或插入銷,輕鬆快速的定位,固定工件的機械要素零件。 適用於治具的分度、 定位以及擋塊等各式各樣的情況。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

【經濟型】面板安裝型USB3.0(USB2.0相容)轉換接頭附線 開孔尺寸22mm
MISUMI
標準價格:◆◆184元-315元/個◆◆
【特長】
・一次性防塵蓋確保作業無影響。
・電線長度有0.5m、1m、3m庫存可供選擇。
·面板端為AF母端,線端為AM公端
·可相容USB2.0產品
·配件增加金屬防滑墊圈,確保螺帽緊固不鬆脫
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

【經濟型】面板安裝型CAT5e/CAT6通用網路轉換接頭 開孔尺寸16.3*14.8mm 卡扣安裝
MISUMI
標準價格:◆◆125元/個◆◆
【特長】
・調整插入間隙,確保正常通訊,插拔容易。
・一體式結構確保導體正常機能無斷路。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 4天 |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能 |

轉造滾珠螺桿 標準螺帽 -軸徑12・14 導程4・5・10-
MISUMI
與類似品比較的重點:需要高負荷荷重、高頻度驅動時請考慮本商品。Rolled Ball Screws Standard Nut - Shaft Dia.12, 14, Lead 4, 5, 10 - Accuracy Grade C7, C10
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
價格低廉、厚度15mm起的薄型鳩尾槽式精密滑台。[High Precision] Dovetail Slide, Feed Screw - X-Axis
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
XY軸一體成型的構造,進一步地減少產品厚度。[High Precision] XY-Axis Linear Ball Slide - Low Profile
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
精密滑台中央有穿透孔,可讓雷射穿過,也便於整理配線。[High Precision] Rotary Cross Roller Bearing - Through Hole
| 標準出貨日: | 7天 |
|---|

MISUMI
可選擇2 pcs支撐柱之間的軸間孔距。Strut Clamps - Equal Dia., Perpendicular Configuration, Hole Pitch Selectable