(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
適用於確保皮帶直進性和對橫向施力的安全性。食品到紙箱、金屬、塑膠等的輸送使用於多種用途。為耐溫熱性高、可防止紗線磨損的規格。Flat Belts-With Meandering Prevention Crosspiece General Use
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能 |

MISUMI
可低價實現中精密度區間輸送定位的單軸致動器Single Axis Actuators LS12- Driven by Ball Screw]
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
與固定把手合為一體,故不需要固定工具,可迅速變換工序。Shaft Collar - Standard Type with Clamp Lever - Clamp Type
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
能簡單與梯形螺桿支撐組件組合的型號。Lead Screws-One End Double Stepped/One End Stepped
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
板為平面型,可使用於直接裝載輸送上。Small Conveyor Chains-With Attachments/One Side Type
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
為可節省空間設置的安裝用支柱與支撐座的組合品。Device Stands - Compact, Through Holes Type (Hollow)
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
6系列的30×120mm、4列溝槽鋁擠型。Aluminum Extrusion 6 Series/slot width 8/30x120mm
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
【特長】‧減震、高扭轉剛性、高扭矩、0間隙、完全一體化結構設計,通過優化阻尼與剛性的最適設計,實現伺服馬達的高扭轉剛性,縮短了穩定時間。‧驅動步進馬達時,可有效抑制速度不均的現象。‧可抑制定位時的殘留震動,有助於提高生產效率與質量。【應用】致動器、表面貼裝機、精密XY滑台、轉位工作台等。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆118元-244元/個◆◆
滾珠滾輪是指用於輸送帶上的自動化生產線上的傳動裝置,是自動化流水線非常重要的金屬配件。
採用整體鋼與不鏽鋼材質,暴露於空氣中流水線自動化作業也不易生鏽,輸送產品在流水線上運動。
是自動化流水線的附屬商品,高精密的滾珠滾輪具有非常標準的精度,即使損壞也便於更換。
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能 |

MISUMI
標準價格:◆◆27元/個◆◆
● 經濟實惠的樹脂磁力門扣垂直固定型。長圓孔安裝,採用鐵氧體磁鐵,磁軛內藏,可減少衝擊導致磁鐵斷裂,提高安全性
● 長圓孔可調節最終安裝位置,方便搭配
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆132元-680元/個◆◆
帶法蘭型線性襯套把滾珠襯套與襯套座一體化,結構緊湊,便於使用時準確而簡單的組裝到機構上。
全長約為標準型的1.5倍、容許力矩約為標準型的4.3倍、當空間無法滿足使用加長型時的最佳選擇。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆36元-60 元/個◆◆
● 有鋼及不鏽鋼2種材質
● 其中鋼的表面處理為黑色烤漆,不鏽鋼為振動研磨
● SUS304材質為避免影響強度,靜鉸鏈定位孔側邊無孔。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆88元-4722元/個◆◆
線性導桿是一種高精度軸類產品,可與線性襯套和其他襯套類產品進行配合使用,不僅擁有優異的耐磨損性,同時還能選擇多樣的追加工方案。
經濟型產品,請訂購2個以上。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆18,302元-92,447元/個◆◆
※對應RoHS和CE認證。
1.精度高—驅動器和模組之間是閉環控制,即使長時間連續運行,精度變化比傳統螺桿模組小。
2.速度快—直接驅動負載,可實現高速運行,最高速度:2.0m/s。
3.壽命比傳統螺桿模組最高提升2.5倍。
4.MISUMI線性馬達模組標配單動子,可根據使用者需求變更動子數量。
| 標準出貨日: | 11天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
因開有安裝孔,可安裝於平面或支撐架上。Shaft Collar (Clamp) - 2 Counterbored Holes / 3 Counterbored Holes
| 標準出貨日: | 詢價 |
|---|

MISUMI
與類似品比較的重點:需要高負荷荷重、高頻率驅動時請考慮本商品。Precision Ball Screws Compact Nut - Shaft Dia. 6, 8, Lead 1, 2 - Accuracy Grade C3, C5, C7
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
軸承固定座與固定具裝置為一體成型,可節省空間。Stop Plate Sets for Lead Screws - Flanged, Bearing
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
Bearings with Housings - Double Bearings with Pilot, Retained, L Selectable
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
比鋼板製墊片(ZZ)防塵性更好的深溝滾珠軸承。
【軸承形狀】滾珠
【密封形狀】橡膠密封式
【外輪型式】平面
【內外輪材質】SUJ2
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
水平面可高低升降的齒條&小齒輪式精密滑台。[High Precision] Dovetail Slide, Rack & Pinion
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
價格低廉且精巧的支柱固定座。附蝶形旋鈕可輕易地進行位置變更。Super Compact Strut Clamps / Strut Clamps - Equal / Unequal Dia., Perpendicular Configuration with Wing Knobs
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
對應20~100個的大批量!可追加G(PF)螺牙。Manifold Blocks - Hydraulic / Pneumatic - Lateral Through Hole, T-Shaped Hole
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
角接觸軸承固定座組・精巧的背面組合型Angular Contact Bearings with Housings - Angular Contact Back-to-Back Combination - Flanged