(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
使用不銹鋼材質,耐腐蝕性良好。Simplified Slide Rails (Load Rating: 65N~120N/pc) - Stainless Steel, Retainer
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
使用聚亞醯胺製圓盤,為偏心・偏角的容許值高的聯軸器。Disc Couplings - Standard Torque, Set Screw
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
薄型的擠型角撐架。能在安裝時有效節省空間。可以追加工變更孔位置。Thin Brackets For 5 Series (Slot Width 6mm) Aluminum Extrusions
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
鋁製擠型角撐架。美觀且不堆積灰塵的設計。Thick Brackets - For 1 or More Slots - For 6 Series (Slot Width 8mm) Aluminum Extrusions
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
使用分厘卡測頭,以0.01mm單位來作調整之普及版標準滑台。[Standard] XY-Axis Cross Roller / XY-Axis Linear Ball Slide
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
最高使用溫度為1000℃的斷熱板,可於高溫環境下的加熱爐使用。Heat Insulating Plates/High Temperature Insulating Grade
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
以鍵(凸面)導引的方式構成的簡易調整組件。比用螺栓固定更為穩固。只要調整一次就不會再鬆動。[Simplifi ed Adjustments] X-Axis, Feed Screw, Side Clamp Units / Key Guide Units - Flat Type / L-Shaped Type
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
兩端面軸頸內螺牙加工的滾珠導桿。此規格可做高精密度的直線運動和傳遞旋轉扭矩。另外、導桿經過加工的球溝槽和鋼球的接觸面積大、負荷容量也大且壽命長。設計精巧,1軸也能作為直線運動導引使用。Ball Splines - Both Ends Stepped Tapped
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
耐熱規格其連續使用溫度最高可對應至180℃。(HHBLT)非黏著規格其表面附著性低,適合黏著性、附著性強的輸送物。Flat Belts-Heat Resistant/Non-Adhesive
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

8系列(槽寬10mm)鋁擠型用 後裝固定螺帽【包裝數為100】
MISUMI
For 8 Series (Slot Width 10mm) - Post-Assembly Insertion - Stopper Nuts / Pack (100/Pkg.)
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
【特長】高剛性・寬度精巧,可對應移動行程範圍為100~300mm,採用線性鋼珠式導引。[MOTORIZED] STAGES X-AXIS LINEAR BALL CAVE-X POSITIONER。
| 標準出貨日: | 6天~ |
|---|

MISUMI
利用側面上的安裝孔,可簡單安裝感應器支撐架。Shaft Collar - Side Mount Hole, Standard / Compact Type with Side Mount Holes (For Space Saving Design) - Clamp
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
【特色】・止推側附有防塵護蓋,能防止灰塵進入及潤滑劑滲漏。・能同時承受徑向荷重與軸向荷重,在進行精密設計時能作為固定側軸承部使用。
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
Hexagon Socket Screws - Dog Point - Hex Socket Set Screws / Hex Socket Set Screws, Stainless Steel
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
銲接支撐架附強化骨架,適合使用於大尺寸的氣壓缸或高荷重的台座。Welded Mounting Plate, Brackets - L Type
| 標準出貨日: | 11天~ |
|---|
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策