(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
Manifold Blocks - Hydraulic / Pneumatic - Lateral Through Hole, L-Shaped Hole
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
由於內側有彈簧,不會對周圍發生干涉,也不容易堆積灰塵。Contact Probes Assemblies-Spring Built-In Type
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
【不需軸的追加工】由於不需對軸做加工(如鍵槽),所以軸的強度不會降低,並且容易對位。Keyless Hub - Spur Gears, Pressure Angle 20°
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
小型卻大容量的面板安裝手動切換閥。Switch Valves/Manually Operated/Panel Mount/2-Port/3-Port
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
最適合做高精密度水平面Z軸微調的精密滑台。[High Precision] Z-Axis Cross Roller - Micrometer Head / Feed Screw
| 標準出貨日: | 6天~ |
|---|

MISUMI
安裝面~軸芯可自由選擇高度。為三住的獨創商品,提供他廠牌所沒有的便利性。Shaft-sliding Linear Bushing Housing Units - Single / Double
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
外螺牙部位有做密封塗層的栓入接頭。Low Pressure Fittings/Seal Coating/90 Deg. Elbow/Threaded and Tapped
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
Casters with Leveling Mounts - Ultra Light Load Type
【特色】輕荷重用的附調整座,極輕量的腳輪。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
利用切面上的安裝孔,可簡單安裝感應器支撐架。Shaft Collar - DCut Standard / Compact (Space-Saving Design) - Clamp
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
對應手動滑台維修。螺牙部和襯套部具高精密度,故能抑止晃動。Stage Maintenance Parts-Feed Screw/Knob Type
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
由於傳動軸較長,保持力向上提升。Shaft Supports - Flanged Mount, Long Sleeves
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
標準價格:◆◆168元-168元/個◆◆
● 肘節夾鉗是透過連桿機構固定工件的夾具,可用於檢查、組裝、機械加工、焊接等各種作業工序中。
● 肘節夾鉗具有操作簡單,方便快捷,安裝靈活,安全等優點,適用於固定更換頻率高的工位。
● 肘節夾鉗為手動簡易型夾具,其本身存在個體鬆緊度差異,經濟型肘節夾鉗手感偏緊。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆96元-96元/個◆◆● 肘節夾鉗是通過連杆機構固定工件的夾具產品,可在檢查、組裝、機械加工、焊接等各種作業工序中使用。
● 肘節夾鉗其本身操作簡單,方便快捷,安裝靈活,安全等優點,適用於固定更換頻率高的工位元。
● 肘節夾鉗是手動簡易型夾具,其本身存在個體鬆緊度差異,經濟型肘節夾鉗手感偏緊。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能 |

MISUMI
標準價格:◆◆237元-687元/個◆◆
作為傳遞馬達所產生之旋轉動力的機構,通常廣泛採用平皮帶輪和平皮帶進行設計。
透過平皮帶輪和平皮帶的摩擦配合,達到傳動和傳送的作用。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆118元-265元/個◆◆
●滾珠滾輪(朝上使用)
不鏽鋼·樹脂·切削型
可以用於傳送和改變,及傳送對象方向的滾珠。可選擇方向,荷重能力和材料。
滾珠滾輪是指用於輸送帶上的自動化生產線上的傳動裝置,是自動化流水線非常重要的金屬配件。是自動化流水線的附屬商品,高精密的滾珠滾輪具有非常標準的精度,即使損壞也便於更換。
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能 |
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆286元-3556元/個◆◆
進行技術升級,外殼材質由不鏽鋼變更為鋁合金;無給油襯套材質從高張力黃銅合金變更為青銅合金。
無給油襯套從鑽孔鑲嵌變更為一體加工,固體潤滑劑分佈更為均勻,產品潤滑性能更佳並實現了噪音大幅降低。
產品推薦使用於垂直方向運動、便於安裝,維護頻率低。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆2,190元-2,627元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS
● 經濟型附發泡圈橡膠修邊條為一體成形,外觀美觀、經濟實用、運用廣泛
● 商品由本體與發泡圈兩部分組成,安裝使用時透過發泡圈橡膠的彈性形變有效達到密封效果,防水防塵,保障現場生產安全
● 可與市面上常見板厚的鈑金件搭配使用,有4種尺寸規格,可根據鈑金件厚度不同選擇適合的商品
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆ 63元-71元/個◆◆
・深溝滾珠軸承是最常用的滾動轴承。它的結構簡單,使用方便。
・此軸承的材質為SUS420相當品,具有一定的防鏽能力。
・U型滾輪一般用在圓形皮带的傳動,可以達到很高的線速度
・滾珠軸承的U型槽,可以防止皮带跑偏,提高傳動準確度。
・採用U型滾輪,可以降低安裝基準的精度要求,大大降低了對安裝基準面的精度要求,裝配省時省力。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆138元-1,481元/個◆◆
線性襯套有進行直線和旋轉的複合式運動的功能,相比線性襯套和旋轉用襯套的傳統搭配方法,可實現大幅度小型化。
採用滾珠式滾動軸承,可進行直線運動與旋轉運動。由於滾珠與滾動面之間為點接觸方式,因此可進行低摩擦的滾動運動。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
可自由指定長度(0.2 至 10m)的控制訊號用電線!(端子線固定2m)由於不需要伺服放大器與PLC間的配線作業,只需要外部信號配線,可大幅削減作業工時。外部配線用的線,其壓著端子及含信號名的標記管皆符合標準,配線時十分便利。