(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MISUMI
MISUMI原創規格。螺栓尺寸比標準品大,固定強度提升。Miniature Linear Guides - Wide Rails - Wide Standard Blocks, Light Preload / Slight Clearance
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
HFS5系列‧HFS6系列溝槽寬度混合的擠型架Aluminum Extrusion 6 Series/slot width 8/Mixed Series (5 and 6)/Base 30/H Style
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能 |
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
Magnet Blocks with Three Side Attraction - ON / OFF Switchable
【特色】
・可藉由轉動旋鈕來開關吸附面①~③。
・旋鈕為堅固的不鏽鋼製。
・可提高組裝、加工的作業效率。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
適用於上下移動簡易定位的昇降組件。可自由選擇手輪的方向!Manually Operated Units/Elavator Type/with Handwheel Direction Configurable
| 標準出貨日: | 18天~ |
|---|

MISUMI
除了小頭球面型的各部尺寸以外,亦可指定兩端部公差。Locating Pins - Sphere Small Head (D,P Tolerance Selectable-Press Fit)
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆104元-104元/個◆◆● MiSUMi經濟型橫壓型肘節夾鉗,又稱推拉式快速夾鉗,採用連體模具生產,大幅降低成本。
● 肘節夾鉗又稱作快速夾鉗,快速夾,是透過連桿機構固定工件的夾具,可用於檢查、組裝、機械加工、焊接等各種作業工序中。
♢肘節夾鉗具有操作簡單,方便快捷,安裝靈活,安全等優點,適用於固定更換頻率高的工位。
● 肘節夾鉗為手動簡易型夾具,其本身存在個體鬆緊度差異,經濟型肘節夾鉗手感偏緊。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆217元-385元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
熱電偶由兩種不同材質的金屬線組成,末端焊接在一起,透過測出不加熱部位的環境溫度,可以準確知道加熱點的溫度。MISUMI經濟型熱電偶商品,線徑大,溫度回應快,有多種安裝頭型可以選擇
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆579元-14,169元/個◆◆
線性滑軌又稱滑軌、線軌,用於直線往復運動場合,在相同運動組件體積下,擁有比直線軸承更高的額定荷重,以及直線運動精度。同時可以承擔一定的扭矩荷重,可在高荷重的情況下實現高精度的直線運動。
線性滑軌是用來支撐和引導運動部件,按給定的方向做往復直線運動。主要是用在精度要求比較高的機械結構上。線性滑軌的移動元件和固定元件之間不用中間介質,而用滾動鋼球。
| 標準出貨日: | 12天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆1815元-10813元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
滾珠導桿是利用導桿螺帽內的鋼珠沿著球形槽滾動,即使單軸機構,也能在做直線運動的同時,保持螺帽在旋轉方向無偏移。
相較於導桿和線性襯套的組合使用,滾珠導桿可實現高靈敏性、高精度的直線運動,且可以承受更高的負載。
滾珠導桿即使在懸臂的情況下也可安全的傳遞扭矩,且具有較高耐用性。
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|

MISUMI
附屏蔽CAT5e Gigabit乙太網路線 (1000BASE-T) 適用於有雜訊環境。
長度自由指定,最短0.1m到最長100m,長度以0.1m為單位指定。 (絞線最長到20m,以0.05m為單位指定)
9 種豐富的電線顏色外,還有長距離傳輸用單線、佈線容易的絞線、直型結線、交叉結線等,可以滿足廣泛的需求。
插頭是防卡榫扳斷插頭、且外面有護蓋保護的安心設計。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
與類似品比較的重點:需要高負荷荷重、高頻度驅動時請考慮本商品。Rolled Ball Screws Standard Nut - Shaft Dia. 20; Lead 5, 10, 20 - Accuracy Grade C7, C10
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
Cantilever Shafts - Threaded with Retaining Ring Groove - Standard
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
高度方向可以快速移動,XY軸方向也可做微調的精密滑台。[High Precision] XY: Feed Screw, Z: Rack & Pinion
| 標準出貨日: | 6天 |