(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MISUMI
使用不銹鋼材質,耐腐蝕性良好。Simplified Slide Rails - Load Rating: 380N, 460N/pc - Stainless Steel, With Ball Bearing, With Lock
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
在滑座面的中央垂直線上有旋轉中心,可做傾斜角調整用的精密滑台。[High Precision] Goniometer Stages - Dovetail Slide, 2-Axis
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
有廣角‧狹角兩種類型。Spray Nozzles - Wide Angle Type / Narrow Angle Type
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
不必做軸加工,並容易對位。襯套與皮帶輪為暫時組裝狀態出貨。Keyless High Torque Timing Pulleys - S8M
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
能配合反覆精密度為0.5μm的高精度定位High Precision Touch Switches/Flat Type/Tapped
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
主要可用在變換工序時調整感應器位置,長度可在60mm至200mm的範圍內選擇,並備有5種行程。[Simplifi ed Adjustments] X-Axis, Stroke Selectable Type
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
進給螺絲組件尺寸自由指定型。可以選擇板面尺寸、行程、固定座等。[Simplified Adjustment]X-Axis/Feed Screw/Handle Selectable
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

肘節夾鉗-橫壓固定(法蘭底座)-夾鉗螺栓尺寸M8-夾持力2270N
MISUMI
以橫壓方式運作的夾鉗,能用來橫向固定工件。Toggle Clamps - Side Push (Flange Base)
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
安全柵欄用鋁擠型。除了保護網片專用溝槽外、和其他鋁擠型系列的溝槽形狀相同。Safety Mesh Fence Units - Standard/ Yellow Painted Extrusion Type
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

時規皮帶輸送帶 2列中間驅動2溝槽擠型架(皮帶輪徑30mm)
MISUMI
因皮帶輪支撐架的攻牙追加,選項安裝較CVSTN來的容易。時規皮帶輸送帶其輸送面分為2列,能輕鬆安裝擋塊或是感應器。驅動部也能移動。Timing Belt Conveyors - Dual Track, Center Drive, 2-Groove Frame
| 標準出貨日: | 14天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
利用側面上的安裝孔,可簡單安裝感應器支撐架。Shaft Collar - Side Mount Hole, Standard / Compact Type with Side Mount Holes (For Space Saving Design) - Split
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
5系列的25mm方形、1列溝槽鋁擠型。Aluminum Extrusion 5 Series/slot width 6/25x25mm
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
6系列的30×90mm、3列溝槽鋁擠型。Aluminum Extrusion 6 Series/slot width 8/30x90mm
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆221元-350元/個◆◆
此系列為MISUMI經濟型定位柱,不鏽鋼長型內六角粗螺紋,中國製造,可廣泛應用在中低精密度的設備和工裝夾具中
定位柱,又稱作滾珠螺絲、定位珠、鋼珠緊定彈簧螺絲等,利用彈簧將前端滾珠頂出一定的行程,可用於工件的臨時定位、分度調整等
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆66元-102元/個◆◆
● MISUMI CP值超高的固定型腳輪!!大量使用時也可節省成本。
● 主體材質SPHC,表面處理鍍鋅,腳輪回轉部有軸承,車輪部僅優力膠與TPR有軸承,其餘材質車輪部無軸承。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆198元-34611元/個◆◆
斷熱板是由骨骼狀玻璃纖維和高耐熱性的複合材料合成的耐熱層壓板,不含石棉具有良好的隔熱效果,同時具有低導熱率和低比重、是一種輕質、保溫隔熱性能優異的板材。
它在防止熱量擴散,提高能效,使熱量分佈均勻,保護周邊元件如軸承、感測器等,防止產生熱變形等起到良好的作用。
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆114元-242元/個◆◆
作為傳遞馬達所產生的旋轉動力的機構,通常廣泛採用時規皮帶輪和時規皮帶進行設計。
通過時規皮帶輪和時規皮帶齒間的咬合,來實現傳動和傳送的作用。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
DAIDO SOLDERLESS TERMINAL製。取得各種規格認證,日本製造商製絕緣圓型壓著端子。每包100個販售。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能 |

MISUMI
此規格可減少襯套座的製作・線性襯套的組合手續。擁有4個安裝孔,可與工件穩固連結。Housing Units - Wide Blocks - Double / Medium Long / Long