不須處理麻煩的螺帽定位。Tabbed Brackets - For 1 Slot - For 5 Series (Slot Width 6mm) Aluminum Extrusions - Nut Mounting Brackets
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
30度梯形螺桿用專用軸承。能承受來自徑向與推力方向的荷重。Lead Screw Support Units Square Type - Fixed Side Radial Bearing Type
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
因有外螺牙安裝容易、能減少零件數量。外徑做R加工。Silicon Rubber / Urethane Molded Bearings - Threaded Arc
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
請於有硬度需求的狀況下使用。Metal Collar - Hardened Type - Standard / Precision Class, L Dimension Configurable / Dimension Configurable
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
六角孔輪軸承隨動器的外輪壓入MC尼龍樹脂。Resin Cam Followers-Standard/Flat Type/Screwdriver Slot/Hexagon Socket Head/Hexagon Socket Head Screw
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
不銹鋼製螺桿軸搭配滑動性樹脂螺帽,無需潤滑油即具有高耐蝕性,且能降低使用噪音。Miniature Slide Screws-Both Ends Stepped
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆470元-470元/個◆◆
● 肘節夾鉗是透過連桿機構固定工件的夾具,可用於檢查、組裝、機械加工、焊接等各種作業工序中。
● 肘節夾鉗具有操作簡單,方便快捷,安裝靈活,安全等優點,適用於固定更換頻率高的工位。
● 肘節夾鉗為手動簡易型夾具,其本身存在個體鬆緊度差異,經濟型肘節夾鉗手感偏緊。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 4天 |
|---|

MISUMI
材質‧外框:中碳鋼S45C。‧鋼珠:鉻鉬軸承鋼SUJ-2, 熱處理HRC 56˚±2,鍍硬鉻。‧襯墊:合金銅。■ 間隙(mm)徑向間隙值:小於0.035軸向間隙值:小於0.1
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆179元-561元/個◆◆
商品說明
・中心高全檢,使用更安心。
・基準面有標示,安裝更省心。
商品特徵
1、C7~C10無預壓的轉造滾珠螺桿專用螺桿支撐座。
2、本系列產品連接滾珠螺桿的支撐側(不連接馬達)。
3、產品由軸承固定座、軸承、扣環組合而成。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

【經濟型】轉造滾珠螺桿 -軸徑25 導程5/10/25-精度C7-搬送用螺桿
MISUMI
標準價格:◆◆1,580元-4,388元/個◆◆
1. 本系列商品為經濟型C7級轉造無預壓滾珠螺桿,較適合用於搬送用途機構。
2. 採用標準螺帽,滿足節省空間的要求。
3. 螺桿軸的軸端默認以標準規格加工,無需再加工可直接與支撐座配合使用。若需要對軸端追加工,可依照產品型錄指定。
4. 與三住經濟型支撐座配合使用,效果更佳。
| 標準出貨日: | 8天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆221元-89721元/個◆◆
斷熱板是由骨骼狀玻璃纖維和高耐熱性的複合材料合成的耐熱層壓板,不含石棉具有良好的隔熱效果,同時具有低導熱率和低比重、是一種輕質、保溫隔熱性能優異的板材。
它在防止熱量擴散,提高能效,使熱量分佈均勻,保護周邊元件如軸承、感測器等,防止產生熱變形等起到良好的作用。
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆869元-7,433元/個◆◆
1、一款高化學抗性、耐高溫的無給油襯套,適用於高速、高荷重條件下運行。
2、有廣泛的使用溫度範圍:最高工作溫度+250℃(短期+315℃),最低工作溫度-100℃。
3、運行負荷可達到150MPa。
4、有出色的耐磨性,較低的吸水性,高抗壓強度等特點。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
標示方法:標準價格:◆◆267元-1674元/個◆◆
特點1:優力膠層直接燒結在芯材外周上,不易脫落。
特點2:優力膠基於優異的機械強度,被廣泛的運用在防止玻璃,壓克力等脆物緊運送時發生的傷痕和裂紋。
特點3:優力膠不易傳遞振動以及聲音。
特點4:優力膠具有較低的發塵性,另外由於不含碳,屬於不易發生顏色轉移的材質。(*僅自然色)
特點5:橡膠在防止緊固時工件劃傷、開裂;衝擊件的緩衝減振,防振動方面有良好效用。
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
| 標準出貨日: | 5天 |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
可進行迴轉運動與有限的直線運動及複合運動。Linear Ball Bushings - Single/Double - Flanged Single/Double
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
MISUMI原創規格。螺栓尺寸比標準品大,固定強度提升。Miniature Linear Guides - Wide Long Blocks, Light Preload
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策