(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
可用一個旋鈕控制兩台精密滑台的左右開閉。請與自製品比較成本花費。[Simplified Adjustments] X-Axis, Left/Right Screw, Open/Close Width Adjusting Units / Rack & Pinion, Standard, Standard/Precision Grade - Open/Close Width Adjusting Units
| 標準出貨日: | 2天 |
|---|

肘節夾鉗-下壓固定・橫向型把手(法蘭底座)-前端螺栓位置調整型-夾持力400N
MISUMI
尺寸介於MC01-2與MC01-3之間的夾鉗。Toggle Clamps - Hold Down, Horizontal Standard Handle (Flange Base)
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

肘節夾鉗-下壓固定・橫向型把手(法蘭底座)-前端螺栓位置調整型-夾持力2352N
MISUMI
是高度較低的下壓固定法蘭底座型。Toggle Clamps - Hold Down, Horizontal Standard Handle (Flange Base)
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
為將芯材壓入表面材料的製品,價格較熔接製品低廉。Urethane, Rubber Rollers - Press-Fit Straight Type
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
可進行迴轉運動與有限的直線運動及複合運動。襯套單面附的法蘭長度:標準型規格。With Clamp Lever - Flanged, Single/Double, Right/Left Clamp Lever
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
手只要放開就會倒下呈平面,不會干擾作業。以便宜的價格提供側裝把手。[Economy Type] Side Mount Spring-Loaded Pull Handles
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
優力膠厚度可從5mm・10mm選擇。Urethane Rollers with Bearing, Straight Type, Urethane Thickness Selectable
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
8-45系列的100mm方形、2列溝槽鋁擠型。Aluminum Extrusion 8-100 Series/slot width 10/100x100mm
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
【產品規格】材質:相當於SUJ2、r尺寸:0.6、基本動態額定荷重C:6.9kN、基本靜態額定荷重Co:8.8kN、軌道負荷容量2.19kN、最大轉速:4,500rpm
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能 |
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆310元-635元/個◆◆
商品概要
●作為傳遞馬達所產生的旋轉動力的機構,通常廣泛採用時規皮帶輪,惰輪和時規皮帶進行設計。
●透過時規皮帶輪,惰輪與時規皮帶齒間的咬合,實現傳動和輸送的作用
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

【經濟型】轉造滾珠螺桿 -軸徑10 導程2/4-精度C7-搬送用螺桿
MISUMI
標準價格:◆◆2,149元-3,040元/個◆◆
1. 本系列商品為經濟型C7級轉造無預壓滾珠螺桿,較適合用於搬送用途機構。
2. 採用標準螺帽,滿足節省空間的要求。
3. 螺桿軸的軸端默認以標準規格加工,無需再加工可直接與支撐座配合使用。若需要對軸端追加工,可依照產品型錄指定。
4. 與三住經濟型支撐座配合使用,效果更佳。
| 標準出貨日: | 8天~ |
|---|
MISUMI
標準價格:◆◆1815元-10813元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
滾珠導桿是利用導桿螺帽內的鋼珠沿著球形槽滾動,即使單軸機構,也能在做直線運動的同時,保持螺帽在旋轉方向無偏移。
相較於導桿和線性襯套的組合使用,滾珠導桿可實現高靈敏性、高精度的直線運動,且可以承受更高的負載。
滾珠導桿即使在懸臂的情況下也可安全的傳遞扭矩,且具有較高耐用性。
| 標準出貨日: | 9天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
利用鎖定矛防止因振動而脫落・新增AWG16用的連接器(5558PBT3LS、5556PBT3LS)・5558系列為插頭外殼用、5556系列為插座外殼專用的連接器。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
符合ULAWM規格,耐油性、耐熱性優越的UL規格控制機器感測器用電纜線。有固定一般配線用、防火花飛濺用、可動用等3種。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
由銷、彈簧、止付螺栓構成的導引頂出組。也可單獨購買銷。材質為SK4。【LPS・LP】D寸在13以上,頭端部有拋光研磨處理。D寸為10以下時請指定追加工。【LPSH・LPH】如需研磨,請指定追加工。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
外螺牙型定位用導引銷。材質為SKS93。有P尺寸固定的SLTL,以及P尺寸指定・B尺寸指定的SLTLH。須留意兩款對應D吋的M尺寸。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
【特長】方便收藏整理配線,導桿內側為中空重量較輕的直線運動用導桿 ( 線性導桿・淬火導桿・導引導桿・滑動導桿 ) 一端外螺牙・一端內螺牙管型Linear Shafts - One End Threaded / One End Tapped Hollow
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
油壓‧水壓用歧管塊。可追加G(PF)螺牙。Manifold Blocks - Hydraulic - Lateral Through Hole, L-Shaped Hole
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策