(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MISUMI
L尺寸可以0.1mm為單位選擇。Circular Posts - One End Threaded One End Tapped, Wrench Flats
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆ 234元- 16326元/個◆◆
爪型聯軸器,又稱梅花聯軸器,是由2個聯軸部金屬爪盤和1個彈性體樹脂調整環組成。
樹脂調整環可緩和啟停時的慣性負載衝擊。
便於拆裝。適用馬達類型:推薦用於步進馬達和通用馬達。
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
可按照需求指定外徑.內徑及厚度。Metal Washers - Thickness +-0.10 & +-0.01 mm/Dimensions Configurable
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆146元-717元/個◆◆
此系列為MISUMI經濟型定位柱,不鏽鋼標準型內六角粗螺紋,中國製造,可廣泛應用在中低精密度的設備和工裝夾具中
定位柱,又稱作滾珠螺絲、定位珠、鋼珠緊定彈簧螺絲等,利用彈簧將前端滾珠頂出一定的行程,可用於工件的臨時定位、分度調整等
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
8系列的40mm・80mm方形、2列溝槽鋁擠型。Aluminum Extrusion 8 Series/slot width 10/40x80mm
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆346元-393元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
・Misumi經濟型分厘卡測頭作為調整類產品使用,可實現行程量化調節。
此產品在現分厘卡基礎上追加鎖緊機構,提供有效鎖緊力,適用於需要鎖緊的場合。
價格較現有標準品最大降低81%。
・附緊固螺絲,提供高緊固力,可防止因震動產生的鬆動
・附螺帽型採用六角螺帽,一般扳手即可拆裝,提高便利性
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
可在狹窄處或想節省空間時使用。Small Dia. Hex Posts - One End Threaded One End Tapped
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
標準價格:◆◆21元-48元/個◆◆
●經濟型拉伸彈簧採用優質材質,MISUMI品質管控性能優於一般彈簧,CP值更高。
●不鏽鋼材質採用日本進口材質,防鏽能力優於一般彈簧。
●拉伸彈簧的工作原理是在伸展或拉開的時候反向作用,利用拉伸後的回彈力(拉力)工作,用以控制機件的運動、吸收與貯蓄能量、測量力的大小等。
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
標準價格:◆◆50元-738元/個◆◆
外輪高精度軸環,與軸承內輪或外輪配合,用於軸承的精確定位。
特點1:有一般結構鋼,鋁合金以及SUS304同等材等三種材質可供選擇,針對一般結構用鋼有染黑處理以及鍍無電解鎳兩種表面處理可供選擇。
特點2:外輪外輪與軸承配合使用,有內輪型和外輪型可供選擇,分別與軸承的內輪和外輪配合,從而起到軸承精確定位的作用。
特點3:選型方便,可針對軸承的標準型號選擇所對應的軸承用調整環型號。
特點4:根據實際設計需要可以在範圍內自由指定軸承用調整環的長度。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

內六角孔螺栓-不鏽鋼・盒裝販售-【包裝數為150~1,000】
MISUMI
需有廠內庫存或使用數量較多時,選用盒裝販售品更為划算。Socket Head Cap Screws/Stainless Steel (Box) [150-1,000 Pieces Per Package]
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
標準價格:◆◆33元-98元/個◆◆
● 在當前所有材質的磁鐵中擁有最強的釹磁鐵,小型尺寸即可具備強大的磁力。
● 磁鐵上設計有碟形螺栓孔,易於安裝固定。
● 較標準品之吸附力約下降10~20%,但價格大幅下降約76%。
● 全系列庫存品,可當日出貨。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
能以1mm為單位指定長度的圓形金屬棒材料。可選擇相當於S45C.一般構造用鋼.SCM435。Rods - S45C, SS400, SCM435
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆396元-946元/個◆◆
滑軌又稱抽屜導軌、滑道、是指固定在設備或傢俱的櫃體上,供抽屜或櫃板出入活動的五金連接部件。滑軌適用於上下料機構、公文櫃、鋼制抽屜等連接。鋼珠滑軌基本上是二節、三節的金屬滑軌,較常見的是安裝在抽屜側面的結構(左右各一根為一組),安裝較為簡單,並且節省空間。
商品特徵
結構中的鋼珠可以使作用力向四周擴散,確保了抽屜水準和垂直方向的穩定性,並且可以承載較大的重量。
Misumi新經濟品滑軌採用了高品質高精度鋼珠,及優質模具成型、組裝,運行平滑阻力小、壽命長,承重能力優秀。
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能 |

MISUMI
標準價格:◆◆31元-2154元/個◆◆
產品概述
1、維護頻率低。
2、比滾動軸承更能承受重載。
3、在“高溫”、“低溫”的嚴苛溫度條件下也可使用。
4、和滾動軸承相比,襯套厚度薄、節省空間。
5、可用於直線運動和旋轉運動。
產品特點
1、以高強度黃銅為基礎,鑲嵌了固體潤滑劑的複合產品。
2、最適合在重載、低速運行的條件下使用。
3、可在往復運動、頻繁起動停止等難以形成油膜的部位發揮優良的耐磨性。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆339元-1196元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
MiSUMi 經濟型步進馬達 42系列
※經濟型步進馬達無原點復歸功能。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆34元-2,062元/個◆◆
線性導桿是一種高精度軸類產品,可與線性襯套和其他襯套類產品進行配合使用,不僅擁有優異的耐磨損性,同時還能選擇多樣的追加工方案。
經濟型產品,請訂購2個以上。
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆137元-282元/個◆◆
商品概要
●作為傳遞馬達所產生的旋轉動力的機構,通常廣泛採用時規皮帶輪,惰輪和時規皮帶進行設計。
●透過時規皮帶輪,惰輪與時規皮帶齒間的咬合,實現傳動和輸送的作用。