(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
由於70度型的接觸面積大於90度型,所以最適合用在欲避免旋轉治具發生偏移情況時。V-Shaped Locating Block Sets - Flat Bottom Type
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
Casters - Medium Load
【特色】
・中荷重用的腳輪。
・安裝孔種類為圓孔。
【材質】可選擇 SPHC、SUS304。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
Magnets with Holders - High Strength Flat Type
【特色】
・附固定座磁鐵當中吸附力最強者。
・吸附面沒有溝槽或高低差,不易堆積雜屑。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
可指定長度的滾輪輸送帶。Roller Conveyor Length Configurable - Roller Diameter 19mm
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
組裝鋁擠型時使用,可以使鋁擠型調整成任何角度。無法單獨使用,須以2個一組搭配組合,使用方式請參考概要・規格中的使用範例
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
大頭錐型的各部位尺寸可任意指定。另外,亦可指定兩端部公差與錐型尺寸。Locating Pins - Small Head, Round Tapered - Threaded
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆112元-112元/個◆◆
經濟型工程塑膠平鉸鏈,表面處理為黑色
長度45mm,寬度60mm,厚度16mm,段差尺寸200mm
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 標準出貨日: | 4天 |
|---|
| 標準出貨日: | 3天 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆53元-101元/個◆◆
● 經濟型 平鉸鏈 長圓孔型,表面處理為噴砂研磨,不易劃傷
● 本商品開孔可適配鋁擠型,可搭配鋁擠型配件螺帽一併使用,應用於鋁擠型固定
● 橢圓孔設計可以讓被固定門扉有可移動的空間,適用面更廣
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆987元-1,240元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS
經濟型油壓緩衝器雙頭型獨特的雙行程結構,有效減小安裝空間及使用成本
自動補償式結構,形成柔和的緩衝效果
商品特色
1. 構造簡單,安裝容易
2. 小型化設計,空間適應性強
3. 平穩柔和的吸收能量
4. 壽命長,可使用次數:80萬次(參考值)
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆2534元-4067元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
E-XZPG系列交叉滾子導軌型滑台是一款經濟型滑台。
可作為簡易位置調整用滑台使用,主體採用鋁合金材質,實現了輕量化;表面進行黑色陽極氧化處理。
導引方式採用交叉滾子導軌,可滿足必要使用精度。由於在中國生產,並改善加工工藝,價格得以大幅降低。
| 標準出貨日: | 8天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆177元-146,450元/個◆◆
接合型皮帶是可自由指定齒數的時規皮帶,適用於長距離的同步傳送。
接合型皮帶種類有標準型、齒面貼布、背面貼布、兩面貼布型。
兩面貼布和背面貼布型,適用於蓄積輸送。
| 標準出貨日: | 10天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆198元-3985元/個◆◆
作為傳遞馬達所產生的旋轉動力的機構,通常廣泛採用時規皮帶輪和時規皮帶進行設計。
通過時規皮帶輪和時規皮帶齒間的咬合,來實現傳動和傳送的作用。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆10,433元-33,072元/個◆◆
※對應RoHS和CE認證。
1.精度高—驅動器和模組之間是閉環控制,即使長時間連續運行,精度變化比傳統螺桿模組小。
2.速度快—直接驅動負載,可實現高速運行,最高速度:2.0m/s。
3.壽命比傳統螺桿模組最高提升2.5倍。
4.MISUMI線性馬達模組標配單動子,可根據使用者需求變更動子數量。
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆10,231元-34,828元/個◆◆
※對應RoHS和CE認證。
1.精度高—驅動器和模組之間是閉環控制,即使長時間連續運行,精度變化比傳統螺桿模組小。
2.速度快—直接驅動負載,可實現高速運行,最高速度:2.0m/s。
3.壽命比傳統螺桿模組最高提升2.5倍。
4.MISUMI線性馬達模組標配單動子,可根據使用者需求變更動子數量。
| 標準出貨日: | 11天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
300V 符合ULAWM2464規格的電纜線。因使用鋁箔膠帶+編織屏蔽雙重屏蔽,具有優異的抗雜訊效果。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
因為握把處較厚,故維持定位能力較標準型佳。Shaft Supports Flanged Mount, Thick Sleeve - Standard / Long Sleeve