(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
安裝時不須特殊工具。耐藥品性高的氟素樹脂接頭。Fluororesin Couplings - Male Connectors / Bore-Through Connectors
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
適用於高扭矩傳動的時規皮帶輪。適用TSUBAKIMOTO CHAIN(株)的皮帶規格。High Torque Timing Pulleys P5M Type
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
【特色】因接觸面為平面,較不易磨損。Stopper Bolts-Standard Socket/Hex Socket/Fine Thread/Coarse Thread
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
可安裝感應器・開關的鋁型軌道。因為有附刻度,便於在變換工序時調整位置。Rails for Switches and Sensors-With Scale/L Configurable
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
高耐荷重、高剛性的鋼型交叉滾子式精密滑台。[High Precision] X-Axis Cross Roller - Steel, High Load Capacity
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
較滾輪輸送帶輕量、能簡易地在各種場所設置的商品。Roller Carriers (Milled Rollers) - General Nuts / U Nut Rollers (Width 7, 9mm)
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
為金屬滾輪附攻牙。利用攻牙可安裝於軸上。可指定優力膠硬度・芯材的材質。Urethane Rollers - with Thread
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
為將動力傳導到2 pcs鏈條的鏈輪。可使用於多軸驅動裝置。Sprockets-Single Strand/Double Strand/40SD Series
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
L尺寸可以0.1mm為單位進行選擇。Hex Posts - Both Ends Threaded, Thread Length & Dia. Configurable
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
便宜且為標準形狀的支撐座組。Device Stands - Round Flanged Set, Through Holes (Hollow)
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆174元-174元/個◆◆
● MiSUMi經濟型橫壓型肘節夾鉗,又稱拉伸式快速夾,採用連體模具生產,大幅降低成本。
● 肘節夾鉗又稱作快速夾鉗,快速夾,是透過連桿機構固定工件的夾具,可用於檢查、組裝、機械加工、焊接等各種作業工序中。
● 肘節夾鉗具有操作簡單,方便快捷,安裝靈活,安全等優點,適用於固定更換頻率高的工位。
● 肘節夾鉗為手動簡易型夾具,其本身存在個體鬆緊度差異,經濟型肘節夾鉗手感偏緊。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

【經濟型】轉造滾珠螺桿 -軸徑32 導程5/10/32-精度C7-搬送用螺桿
MISUMI
標準價格:◆◆2,217元-5,812元/個◆◆
1. 本系列商品為經濟型C7級轉造無預壓滾珠螺桿,較適合用於搬送用途機構。
2. 採用標準螺帽,滿足節省空間的要求。
3. 螺桿軸的軸端默認以標準規格加工,無需再加工可直接與支撐座配合使用。若需要對軸端追加工,可依照產品型錄指定。
4. 與三住經濟型支撐座配合使用,效果更佳。
| 標準出貨日: | 8天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆ 21元- 40元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
止推滾針軸承特點:
●止推滾針軸承可以認為是一種特殊的推力圓柱滾軸承,其長寬比定義為滾針長度與直徑之比,明顯大於2。
●推力滾針軸承可以是帶有止推墊圈和滾子保持器元件的完整軸承元件,也可以是滾針和保持器元件。
●止推軸承用於承載軸向載荷。它們也被稱為軸向軸承。
●與徑向軸承類似,止推軸承包含兩個座圈,一組滾動元件以及用於保持滾動元件的保持器。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆ 160元/個◆◆
● 附安全鎖型肘節夾鉗最大特點是防止因振動、旋轉、外力等原因而導致肘夾鬆開的安全裝置。
● 肘節夾鉗打開時,為了避免手指夾在把手和鎖扣之間,預留了充分的操作空間。
● 市場流通品經常發生鉚釘脫落問題,經濟型肘節夾鉗鉚釘牢固。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆107元-847元/個◆◆
作為傳遞馬達所產生的旋轉動力的機構,通常廣泛採用時規皮帶輪和時規皮帶進行設計。
通過時規皮帶輪和時規皮帶齒間的咬合,來實現傳動和傳送的作用。
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
適用於垂直方向的作動,減少了製作襯套座與組裝的手續。因為無給油襯套不會從安裝的反方向突出,所以此規格可以確保安裝的反方向處的空間性。Oil Free Bushing Housing Units - Pilot Flanged - Standard - Built-In Copper Alloy Bushings, Single / Double
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
精巧尺寸的2段抽拉式滑軌。軌道本體使用鋁合金,實現重量輕、精巧與低價的要求。Slide Rails - Light Load, Compact, Aluminum / Stainless Steel - Two Step
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

螺桿支撐座 固定側・方形型<便利性> -AC伺服馬達固定座一體成型-
MISUMI
支撐組件與馬達定位部一體成形,軸心精密度十分良好。Support Units - Fixed Side, Square