(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
| 標準出貨日: | 4天 |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
適合高荷重輸送、使用轉造滾珠螺桿驅動的單軸組件!轉造滾珠螺桿.精密滾珠螺桿型的產品列表!Single Axis Units - Rolled Ball Screws / Precision Ball Screws
| 標準出貨日: | 16天~ |
|---|

MISUMI
MISUMI螺桿支撐座中安裝高度最低的型號。Support Units-Fixed Side/Square/Low Profile Type
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
鳩尾槽齒條&小齒輪式精密滑台的標準商品。[High Precision] X-Axis Dovetail Slide, Rack & Pinion - Rectangular
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能 |
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
可以自由選定皮帶長度,適用於長距離的同步輸送。Long Timing Belts-Standard/Backside Cloth Lined/Both Sides Cloth Lined
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|

MISUMI
比起鑄鐵,較能輕量化。Angle Plates - Aluminum / Stainless Steel / Dimension Fixed
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
能以導程0.5mm精密進給的進給螺絲式滑台。[Standard] Dovetail Slide, Feed Screw, X-Axis
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
【特長】直線運動用導桿 ( 線性導桿・淬火導桿・導引導桿・滑動導桿 ) 兩端內螺牙 / 兩端內螺牙附扳手槽型。軸端直角精密度高(⊥0.03)、適用於需要高精密度之零件組合。High Precision Linear Shafts-Both Ends Tapped / Both Ends Tapped with Wrench Flats
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

固定環・軸承固定用 止迴螺絲/止迴螺絲精巧型-長鼻型/短鼻型
MISUMI
用於固定軸承內徑。與軸承專用螺帽相比,不需專用工具且價格低價。與止迴螺絲相比,最多可達寬度(B尺寸)減少40%、外徑(D1尺寸)減少19%。Shaft Collar For Bearing Mounting (Space-Saving Design) - Set Screw / Compact, Set Screw
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆47元-188元/個◆◆
● 皿頭孔型 不鏽鋼標準鉸鏈,表面處理為噴砂研磨,不易劃傷
● 本商品開孔可適配鋁擠型,可搭配鋁擠型配件螺帽一併使用,應用於鋁擠型固定
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆549元-1875元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
MiSUMi經濟型步進馬達35系列
※經濟型步進馬達無原點復歸功能。
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆1230元-4782元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
脈衝信號電壓可接5~24V
無需另配5V開關電源與串聯限流電阻
※經濟型步進馬達無原點復歸功能。
※RS232接口是工廠端導入內部程序和修改參數用
| 標準出貨日: | 4天~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆601元-980元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
產品系列豐富齊全,有3種安裝類型,採用經濟型黃色外殼,螺距可對應經濟型梯形螺桿。
數字滾動顯示,可輕鬆讀取。
便於進給螺絲的定位以及分度。
在製造現場更換螺桿裝置時,可防止因刻度等讀取失誤所造成之設定錯誤。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆ 171元- 325元/個◆◆
♢ 分度定位柱又稱分度銷,分度柱塞等可通過操作旋鈕拔出或插入銷,輕鬆快速的定位,固定工件的機械要素零件。 適用於治具的分度、 定位以及擋塊等各式各樣的情況。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 4天 |
|---|

MISUMI
【特色】可保護電線並因應雜訊對策的扣合式軟管。●於阻燃性氯乙烯薄片上附加鋁箔的屏蔽扣合式軟管。●為扣合式,無需使用工具即可輕鬆裝卸。●可由扣合處的間隙自由將電線取出、分支。
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
使用碳鋼材質的線性軌道。Simplified Slide Rails - Load Rating: 68N, 147N/pc - Steel, With Ball Rollers
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|

MISUMI
不須螺帽固定座即可使用。可節省設計與安裝時間。Block Nuts for Lead Screws/Wide Block/Lubrication-Free
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
藉由交叉滾子導引達到高精密度且重量輕之X 軸滑台。[High Precision] X-Axis Cross Roller - Micrometer Head