(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

MISUMI
與類似品比較的重點:需要高負荷荷重、高頻度驅動時請考慮本商品。Precision Ball Screws Standard Nut - Shaft Dia. 20, Lead 5, 10, 20 - Accuracy Grade C5, C7
| 標準出貨日: | 詢價 |
|---|

MISUMI
本體為導電性橡膠海綿,適合在希望能避免帶電處當緩衝材料使用。Antistatic Sponge Sheets, Polyethylene Foam
| 標準出貨日: | 5天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
滾筒上加工壓紋可固定不會滑動的優力膠滾筒。Urethane Rollers - Knurled Type - with Set Screw Holes
| 標準出貨日: | 7天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

MISUMI
為可在大頭錐型的背面用螺栓安裝之形狀。比起壓入型可維護性較高。Locating Pins - Small Head, Tapered (Tapped)
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|
| 標準出貨日: | 3天~ |
|---|

肘節夾鉗-下壓固定・橫向型把手(法蘭底座)-前端螺栓位置調整型-夾持力264.6N
MISUMI
是高度較低的下壓固定法蘭底座型。Toggle Clamps - Hold Down, Horizontal Standard Handle (Flange Base)
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

肘節夾鉗-橫壓固定(法蘭底座)-夾鉗螺栓尺寸M12-夾持力4540N
MISUMI
以橫壓方式運作的夾鉗,能用來橫向固定工件。Toggle Clamps - Side Push (Flange Base)
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
精巧尺寸的3段式抽拉滑軌。提供低價格的輕量的鋁製以及耐蝕性和耐荷重皆佳的不鏽鋼製商品。Slide Rails - Light Load, Compact, Aluminum / Stainless Steel - Three Step
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|
| 特惠價格 | |
| 標準出貨日: | 當日可能~ |

MISUMI
價格實惠外螺牙型七爪旋鈕,搭配不鏽鋼安裝部使用壽命更長
Plastic Knobs/Seven Lobed Knobs
安裝部螺牙徑M6~M10;安裝部螺牙長10~30mm
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆170元-427元/個◆◆
商品概要
●作為傳遞馬達所產生的旋轉動力的機構,通常廣泛採用時規皮帶輪,惰輪和時規皮帶進行設計。
●透過時規皮帶輪,惰輪與時規皮帶齒間的咬合,實現傳動和輸送的作用。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆60元-71元/個◆◆
分度定位柱又稱分度銷,分度柱塞等可通過操作旋鈕拔出或插入銷,輕鬆快速的定位,固定工件的機械要素零件。
適用於治具的分度、 定位以及擋塊等各式各樣的情況。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆41元-100元/個◆◆
・深溝滾珠軸承是最常用的滾珠軸承。它的結構簡單,使用方便。
・此類軸承摩擦係數小,極限轉速高。
・此軸承的材質為SUS440C相當品,具一定的防鏽能力。
・此軸承的噪音等級達到Z1。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆120元-189元/個◆◆
※經濟型商品無對應RoHS。
● 本商品為經濟型酚醛樹脂把手,酚醛材質表面光潔,內螺紋安裝方式可更貼合門板,安裝孔不外露。
● 經濟型酚醛樹脂把手,低價供應重量輕、好用的樹脂把手。
● 廣泛應用於鋁合金擠型材使用。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆260元-10,530元/個◆◆
線性滑軌又稱滑軌、線軌,用於直線往復運動場合,在相同運動組件體積下,擁有比直線軸承更高的額定荷重,以及直線運動精度。同時可以承擔一定的扭矩荷重,可在高荷重的情況下實現高精度的直線運動。
線性滑軌是用來支撐和引導運動部件,按給定的方向做往復直線運動。主要是用在精度要求比較高的機械結構上。線性滑軌的移動元件和固定元件之間不用中間介質,而用滾動鋼球。
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|
| 標準出貨日: | 當日可能~ |
|---|

MISUMI
標準價格:◆◆ 72元 - 137元/個◆◆
鋼製附孔位型調整腳墊,可直接利用腳墊上鎖付孔,將機台直接鎖於定點。
腳墊直徑統一為75mm。
| 標準出貨日: | 當日可能 |
|---|

【經濟型】 線性導桿 一端錐形 內螺牙型/軸頸內螺牙 外螺牙型
MISUMI
標準價格:◆◆119元-1240元/個◆◆
線性導桿是一種高精度軸類產品,可與線性襯套和其他襯套類產品進行配合使用,不僅擁有優異的耐磨損性,同時還能選擇多樣的追加工方案。
經濟型產品,請訂購2個以上。